Konfigurierbar in [Kopfform] gerundet, abgerundet (halbrund)
MISUMI erstellt Positionierstifte, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Die Kopfform ist in gerundet oder abgerundet (halbrund) wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Kopfspitze
![]() |
Ausführung | Einziehbar | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte |
ARFERS | Stirnbohrung | P -Flach T -TiN | 1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
ARFESS | Seitenbohrung | |||
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | ![]() | 0,015 T.I.R bis Datum A & B |
0,00 | ±0,03 | 3,0 μm | ![]() | |
0,000 | ±0,015 | 1,6 μm | ![]() | 0,03 T.I.R |
NAAMS konfigurierbar
Artikelnummer | ||||||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | E-Flach | F-Flach | A Führungslänge Angabe | |||||
ARFERS | T | A | - | E12,01 | - | F11,01 | - | A42 | ||
ARFESS | P | C | - | E12,01 | - | F11,01 | - | A42 |
NAAMS konfigurierbar (A & D konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | E-Flach (0,01 mm Inc.) ) |
F-Flach (0,01 mm Inc.) ) |
Durchmesser D | A Führungslänge (1 mm Inc.) |
B Rad | C Rad |
ARFERS (Stirnbohrung) ARFESS (Seitenbohrung) |
P -Flach T -TiN |
A B C |
6,00 – 10,00 | 6,00 – 19,00 | D= E/F+1,0 | 10 – 100 | 2,0 | Spitzenform A C = D x 3,0 (Ø ≤ 16) C = D x 2,0 (Ø > 16) Spitzenform B C = D x 1,5 (Ø ≤ 16) C = D x 1,0 (Ø > 16) Spitzenform C C = D x 0,5 |
10,01 – 16,00 | 6,00 – 19,00 | D= E/F+0,75 |
Hinweis: Durchmesser D wird für die Größe E- oder F-Flach berechnet (die jeweils größere)
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Länge A Führungsbereich (mm) | E Flach (mm) | F Flach (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Projektil | 10 ~ 100 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Halb-Projektil | 10 ~ 100 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rund R | 10 ~ 100 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Projektil | 10 ~ 100 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Halb-Projektil | 10 ~ 100 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rund R | 10 ~ 100 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Einlassseite, Spitzenform | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schaftform | Zylindermontage | Kopf konfigurierbar | Führungsbereich und Kopf konfigurierbar |
---|---|---|---|---|---|
Rundloch-/Langloch-Maß | Langloch -0.15 | Standardausführung | Ohne Bund | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Länge A Führungsbereich(mm)
E Flach(mm)
F Flach(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften