Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Kopfspitze
|
[ T ] Toleranz
Abmessungen | Tol. | Oberfläche | Geometrisch | |
0.0 | ±0,3 | 6,0 μm | ![]() | 0,015 T.I.R zu Bezugspunkt A und B |
0.00 | +/- 0,03 | 3,0 μm | ![]() | |
0.000 | ±0,015 | 1,6 μm | ![]() | 0,03 T.I.R |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaftform | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Oberflächenbehandlung | Gewindelänge A (mm) | Werkstoff | Durchmesser (D) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Arbeitstage | Schraubmontage | Projektil | Einfarbig | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Schraubmontage | Halb-Projektil | Einfarbig | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Schraubmontage | Rund R | Einfarbig | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Stellschraubmontage | Projektil | Einfarbig | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Stellschraubmontage | Halb-Projektil | Einfarbig | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Stellschraubmontage | Rund R | Einfarbig | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 Arbeitstage | Schraubmontage | Projektil | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 Arbeitstage | Schraubmontage | Halb-Projektil | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 Arbeitstage | Schraubmontage | Rund R | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 Arbeitstage | Stellschraubmontage | Projektil | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 Arbeitstage | Stellschraubmontage | Halb-Projektil | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 Arbeitstage | Stellschraubmontage | Rund R | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Schraubmontage | Projektil | Einfarbig | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Schraubmontage | Halb-Projektil | Einfarbig | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Schraubmontage | Rund R | Einfarbig | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Stellschraubmontage | Projektil | Einfarbig | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Stellschraubmontage | Halb-Projektil | Einfarbig | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Stellschraubmontage | Rund R | Einfarbig | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 Arbeitstage | Schraubmontage | Projektil | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 Arbeitstage | Schraubmontage | Halb-Projektil | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 Arbeitstage | Schraubmontage | Rund R | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 Arbeitstage | Stellschraubmontage | Projektil | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 Arbeitstage | Stellschraubmontage | Halb-Projektil | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 Arbeitstage | Stellschraubmontage | Rund R | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 |
Loading...
Ausführung | [ M ] Werkstoff | Wärmebehandlung | Oberfläche | Zzgl. Anmerkungen |
APOS | EN 1.6523 Equiv. | Aufgekohlt 58 to 62 Rc~ | P für kein Finish | G – Ground (Masse) |
M2APOS | EN 1.3343 Equiv. | Durch gehärteten Stahl 58–65 HRC | P für kein Finish | G – Ground (Masse) |
Teilenummer | ||||||||||||||
Ausführung | Beschichtung | Schaft-Ausführung | Spitzenform | D | A | |||||||||
APOS | P | B | A | — | D16 | — | A25 | |||||||
M2APOS | R | B | A | — | D8.45 | — | A58 | |||||||
M2APOS | P | B | C | — | D18.95 | — | A45 |
Ausführung | Beschichtung | Schaft-Ausführung | Spitzenform | D (0,01 mm Schritte) | A (0,1 mm Schritte) | W | B Rad | C Rad | |
Dm. | Tol. h6 | ||||||||
APOS M2APOS | P – Einfarbig T – TiN (nicht verfügbar für M2-Stifte) R – Rainbow DLC | B – Schraubbefestigung T – Stellschraube | A B C | 5,00 to 6,99 | +0,000 -0,009 | 10 to 45 | 2.0 | 1.0 | A C=Dx3,0 (ø≤16) C=Dx2,0 (ø>16) B C=Dx1,5 (ø≤16) C=Dx1,0 (ø>16) C C=Dx0,5 |
7,00 to 7,99 | 10 to 60 | ||||||||
8,00 to 8,99 | 10 to 70 | 3.0 | |||||||
9,00 to 9,99 | 10 to 80 | ||||||||
10,00 to 17,99 | +0,000 -0,011 | 10 to 90 | 4,0 - 5,0 | 2.0 | |||||
18,00 to 20,00 | +0,000 -0,013 |
Kennzeichnung Teilenummer
Kopf konfigurierbar | Führungsbereich und Kopf konfigurierbar | Standardausführung | Mit Bund |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaftform
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Oberflächenbehandlung
Gewindelänge A(mm)
Werkstoff
Durchmesser (D)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften