[NAAMS] 6-Wege-Positionierstift mit großem Kopf

[NAAMS] 6-Wege-Positionierstift mit großem Kopf
• Form: Ohne Ansatzkuppe
• Ausführung: Konfigurierbare Gewinde- und Kopfgröße A
• Schaft-Ausführung: Standard-/Schraubmontage

(i)Hinweis

  • Für NAAMS Stifte aus EN 1.3343 Equiv. Material beträgt die Toleranz des Abstands vom Zentrum zur Planfläche für den 10 mm-Stiftkopf 0/-0,05
  • Mit Wirkung zum 1.10.2023 wird die NAAMS TiN Positionierstift-Oberflächenbehandlung durch Rainbow DLC ersetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel



 
*Hinweis 1: M2-Stifte werden mit einem gezogenen Schaft durchgehärtet.

 


*Die Abstandsnutabmessung ist ein Referenzwert.
Kopfspitze
Auswahl der Spitzenform
A
Form
Kugel[NAAMS] Positionierstift A und D mit konfigurierbarem kleinen Kopf: Zugehöriges Bild
B
Form
Halbkugel[NAAMS] Positionierstift A und D mit konfigurierbarem kleinen Kopf: Zugehöriges Bild
C
Form
halbrund[NAAMS] Positionierstift A und D mit konfigurierbarem kleinen Kopf: Zugehöriges Bild
 
Ausführung[ M ] WerkstoffWärmebehandlungOberflächeZzgl. Anmerkungen
APFHL
EN 1.6523 Equiv.

Aufgekohlt 58 to 62 Rc~
(Tiefe 0,5–0,7) nach dem Schleifen

P für kein Finish
T für TiN (Titan-Nitrid-Beschichtung)
R für Rainbow DLC Beschichtung

G – Ground (Masse)

M2APFHL
EN 1.3343 Equiv.

Durch gehärteten Stahl 58–65 HRC
(mit gezogenem Schaft >35 HRC)

P für kein Finish
R für Rainbow DLC Beschichtung

G – Ground (Masse)

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
APFHLPA-D[16-40/0.01]-A[16-100/0.1]-H[26-50/0.1]-T[12-96/0.01]
APFHLPB-D[16-40/0.01]-A[16-100/0.1]-H[26-50/0.1]-T[12-96/0.01]
APFHLPC-D[16-40/0.01]-A[16-100/0.1]-H[26-50/0.1]-T[12-96/0.01]
APFHLRA-D[16-40/0.01]-A[16-100/0.1]-H[26-50/0.1]-T[12-96/0.01]
APFHLRB-D[16-40/0.01]-A[16-100/0.1]-H[26-50/0.1]-T[12-96/0.01]
APFHLRC-D[16-40/0.01]-A[16-100/0.1]-H[26-50/0.1]-T[12-96/0.01]
M2APFHLPA-D[16-40/0.01]-A[16-100/0.1]-H[26-50/0.1]-T[12-96/0.01]
M2APFHLPB-D[16-40/0.01]-A[16-100/0.1]-H[26-50/0.1]-T[12-96/0.01]
M2APFHLPC-D[16-40/0.01]-A[16-100/0.1]-H[26-50/0.1]-T[12-96/0.01]
M2APFHLRA-D[16-40/0.01]-A[16-100/0.1]-H[26-50/0.1]-T[12-96/0.01]
M2APFHLRB-D[16-40/0.01]-A[16-100/0.1]-H[26-50/0.1]-T[12-96/0.01]
M2APFHLRC-D[16-40/0.01]-A[16-100/0.1]-H[26-50/0.1]-T[12-96/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitzenart im Einsatzführungsbereich Oberflächenbehandlung Werkstoff Abmessung T
(mm)
Abmessung H
(mm)
A
(mm)
Abmessung D
(mm)
1 12 Arbeitstage ProjektilEinfarbigEN 1.6523 Equiv.12 ~ 9626 ~ 5016 ~ 10016 ~ 40
1 12 Arbeitstage Halb-ProjektilEinfarbigEN 1.6523 Equiv.12 ~ 9626 ~ 5016 ~ 10016 ~ 40
1 12 Arbeitstage Rund REinfarbigEN 1.6523 Equiv.12 ~ 9626 ~ 5016 ~ 10016 ~ 40
1 26 Arbeitstage ProjektilRainbow DLCEN 1.6523 Equiv.12 ~ 9626 ~ 5016 ~ 10016 ~ 40
1 26 Arbeitstage Halb-ProjektilRainbow DLCEN 1.6523 Equiv.12 ~ 9626 ~ 5016 ~ 10016 ~ 40
1 26 Arbeitstage Rund RRainbow DLCEN 1.6523 Equiv.12 ~ 9626 ~ 5016 ~ 10016 ~ 40
1 12 Arbeitstage ProjektilEinfarbigEN 1.3343 Equiv.12 ~ 9626 ~ 5016 ~ 10016 ~ 40
1 12 Arbeitstage Halb-ProjektilEinfarbigEN 1.3343 Equiv.12 ~ 9626 ~ 5016 ~ 10016 ~ 40
1 12 Arbeitstage Rund REinfarbigEN 1.3343 Equiv.12 ~ 9626 ~ 5016 ~ 10016 ~ 40
1 26 Arbeitstage ProjektilRainbow DLCEN 1.3343 Equiv.12 ~ 9626 ~ 5016 ~ 10016 ~ 40
1 26 Arbeitstage Halb-ProjektilRainbow DLCEN 1.3343 Equiv.12 ~ 9626 ~ 5016 ~ 10016 ~ 40
1 26 Arbeitstage Rund RRainbow DLCEN 1.3343 Equiv.12 ~ 9626 ~ 5016 ~ 10016 ~ 40

Loading...

  1. 1
Spezifikationen
Teilenummer
          
Ausführung Beschichtung Spitzenform D Kopf Durchmesser. A H T
APFHL P AD18.55A43H28.6T21.12
APFHL R CD25.43A68H42.8T38.43
M2APFHL R BD21.45A60.4H32T15
M2APFHL P CD18.42A82.5H45.2T46.63

Konfigurierbare NAAMS (6-Wege)
AusführungBeschichtungSpitzenformøD (0,01 mm Schritte)Gewindelänge A (0,1 mm Schritte)øH
(0,1 mm Schritte)
t
(0,01 mm Schritte)
B RadC Rad
Dm.Tol. h6
APFHL (rund)
M2APFHL (rund)
P – Einfarbig
T – TiN
(nicht verfügbar für M2-Stifte)
R – Rainbow DLC
A

B

C
16,00 ~ 18,00+0,000
-0,011
16 to 10026,0 to 50,0
H≥D+10
12 to 96
T≤A-4
2.0A
C=Dx3,0 (ø≤16)
C=Dx2,0 (ø>16)
B
C=Dx1,5 (ø≤16)
C=Dx1,0 (ø>16)

C
C=Dx0,5
18,01 ~ 30,00+0,000
-0,013
30,01 ~ 40,00+0,000
-0,016
Kennzeichnung Teilenummer

Grundlegende Informationen

Schaftform Schraubmontage Kopf konfigurierbar Führungsbereich und Kopf konfigurierbar Standardausführung Ohne Bund

Ergänzungsartikel

Technischer Support