Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Type | Material | Hardness | Finish |
ASF | S.A.E.1045 | 55-60 HRC | Black Oxide |
Part Number |
NAAMS CODE |
ASF018 |
[ T ]Tolerance
Dimension | Tol. | Finish | Geometric | ||
0.0 | ±0.3 | 6.0μm | ![]() |
S Surfaces |
0.03 T.I.R |
0.00 | ±0.03 | 3.0μm | ![]() |
||
0.000 | ±0.002 | 1.6μm | ![]() |
NAAMS CODE | L | A |
ASF018 | 20 | Drill & C/Bore for M8 Soc Hd Scr |
ASF019 | 20 | M8 x 1.25 |
ASF020 | 25 | Drill & C/Bore for M10 Soc Hd Scr |
ASF021 | 25 | M10 x 1.5 |
ASF060 | 60 | Drill & C/Bore for M10 Soc Hd Scr |
ASF061 | 60 | M10 x 1.5 |
ASF090 | 90 | Drill & C/Bore for M10 Soc Hd Scr |
ASF091 | 90 | M10 x 1.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften