[NAAMS] Anschlagblock (flach) ASF001 / 2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Type
Material
Hardness
Finish
ASF
S.A.E.1045
55-60 HRC
Black Oxide

Specifications

Part Number
 
NAAMS CODE
ASF001

[ T ]Tolerance

Dimension Tol. Finish Geometric
0.0 ±0.3 6.0μm [NAAMS] Stop Block Flat ASF001/2:Related Image S
Surfaces
0.03
T.I.R
0.00 ±0.03 3.0μm [NAAMS] Stop Block Flat ASF001/2:Related Image
0.000 ±0.002 1.6μm [NAAMS] Stop Block Flat ASF001/2:Related Image

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ASF001
ASF002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.34 €

1 6 Arbeitstage

79.86 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support