Mittenantrieb für schwere Lasten / Rahmen mit 3 Nuten / Antriebsrad-Ø 30mm / CVSXE

Mittenantrieb für schwere Lasten / Rahmen mit 3 Nuten / Antriebsrad-Ø 30mm / CVSXE

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • Bei der aktuellsten Teilenummer des Förderers wurde ein „E“ zum Ende der ursprünglichen Teilenummer hinzugefügt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Förderbänder

Technische Zeichnung der Förderbänder

Technische Zeichnung - Föderband

Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Basiseigenschaften der Förderbänder (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 RahmenMotorabdeckungRiemenscheibenhalter
WerkstoffAluminiumStahlEN 1.0038 Äquiv.
OberflächenbehandlungKlar eloxiertLackiertLackiert

Hinweise

Den Motor so anschließen, dass sich der Riemen in Förderrichtung dreht. Zum Schaltplan und Details über Motor und Inverter, siehe Betriebsanleitung.
Bei L≥2005 muss die Montage durch den Kunden erfolgen.
Durch Werkstücke mit einem Gewicht von mehr als 10kg/Einheit kann die Riemen-Grundplatte verformt werden.
Wenn die Einheitslänge (Maß L) maximal 2000mm beträgt, erfolgt die Lieferung komplett. Bei mehr als 2000mm wird der Rahmen in Teilen geliefert und der Kunde muss die Montage entsprechend der Montageanleitung durchführen. Die Montageanleitung kann auch von unserer Auswahlseite Förderer heruntergeladen werden.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, variiert der Abstand zur Motor-Montagebohrung je nach Nennleistung des Motors. Details zu Abmessungen, siehe Technische Informationen auf unserer Auswahlseite Förderer.
Wird "Kein Motor, Getriebekopf" ausgewählt, erfolgt die Lieferung dieser Einheit in zerlegtem Zustand. Der Kunde muss die Einheit entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung zusammenbauen. Montageverfahren und Details zur Verpackung finden sich auf unserer Auswahlseite Förderer.

Antrieb der Förderbänder

* Einzelheiten zu Maß A
Leistung (W)MotorUntersetzungsverhältnisA1A2
SpezifikationenHersteller
60WInduktionsmotor   6
Oriental5~180185.0
RegelmotorOriental5~180215.0
90WInduktionsmotor   6
Oriental5~180200.0
RegelmotorOriental5~180230.0

Riemenauswahl nach Anwendungsfall

RiemenkennwerteStandardriemen (nur Grundpreis)Optionaler Riemen 1Optionaler Riemen 2Ohne Riemen
Universell einsetzbarH(grün), W (weiß), HG(grün)-HY(gelbgrün), HBN(himmelblau)J
(ohne Riemen)
Zum GleitenG(grün), S(weiß)--
Für Transport auf geneigten FlächenLG(grün), LW(weiß)--
Mit Griff--GG(grün), GW(weiß)GSN(grün)
ÖlbeständigOH(grün), OG(grün)OW(weiß)ON(weiß)
Nicht klebendN(weiß), NS(weiß)NB(himmelblau), NBG(lindgrün),
HH(grün), HW(weiß)
NWN(weiß), NSN(himmelblau), NGN(lindgrün),
HBG(grün), HBW(weiß), BW(weiß)
Für Hygenische AnforderungF(weiß)KW(weiß), KSB(himmelblau), PHB(himmelblau)PHN(himmelblau), PWN(himmelblau), KWN(weiß)
Für Transfer elektronischer BauteileD(schwarz), DS(schwarz)-DG(schwarz)
Details zu Flachriemen, siehe Betriebsanleitung.

 

Weitere Riemenwerte finden Sie in der Betriebsanleitung ab Seite 35.

Zusammensetzung eines Produktcodes der Förderbänder

Teilenummer-B-L-Motor-Riemenkennwerte-Auswahl Motorhersteller
 
Leistung-Spannung-Spezifikationen-Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
CVSXE-300-2000-90-TA230-IM-25-H-B
Grundpreis+Motor, Riemen Spez. Preis=Stückpreis

Konfiguration der Förderbänder

TeilenummerB
Auswahl
L
5mm-Schritte
MotorRiemenkennwerteAuswahl Motorhersteller
Die Preise sind herstellerabhängig.
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVSXE100
200
300
400
500
480~600060
90
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H(Mehrzweckfunktion, grün)
W(Mehrzweckfunktion, weiß)
G(Zum Schieben, grün)
S(Zum Schieben, weiß)
D(Für Transfer elektronischer Bauteile)
F(Für Hygenische Anforderung)
N(nicht klebend)
J(ohne Riemen)
*Für andere Riemen als die o. a., diese aus der Riemenspezifikation unten auswählen.

B(Oriental-Motor)
Wenn die Motorspezifikation SCM (Regelmotor) lautet, ist A (Panasonic-Motor) nicht verfügbar.
NV(ohne Motor)NM (ohne Motor)NH(ohne Getriebekopf)R(ohne Motor, Getriebekopf)

Zusätzliche Optionen / Änderungen der Förderbänder

Zusätzliche Optionen der Förderbänder - 1

Eine Übersicht der zusätzlichen Optionen finden Sie in den Optionen für Förderbänder als PDF.

Generelle Informationen zu Förderbänder

 

Förderbander - Föderband mit Kopfantrieb - Förderband mit Mittenantrieb - Zahnriemenförderer - Kunststoffkettenförderer - Gurtförderer - Förderband mit innenliegendem Motor

 

Auswahldetails der Förderbänder

- Antriebstyp: Mittelantrieb, Kopfantrieb (untenliegend),Kopfantrieb (obenliegend), Seitenantrieb, Innenantrieb, mehrspurigerMittelantrieb, mehrspuriger Kopfantrieb
- Breite des Riemens: 10 bis 400 mm
- Länge des Förderbands: 190 bis 6000 mm
- Riemenausführung: Flachriemen, Edelstahlriemen, Zahnriemen,Kunststoff-Förderkette,
- Bandführung: mit Führungskeil als Bandführung,Ballige Antriebsräder als Bandführung
- Ausführung des Rahmens: niedriger Rahmen, schmaler Rahmen,rahmenlos
- Fördergeschwindigkeit: ca. 0.8 bis 72.0 m/min
- Riemenspezifikation: universal, gleitend, für elektronischeBauteile, ölbeständig, ruckfreier Betrieb, Transport von Werkstückträgern
- Zulässige Traglast: 4 bis 50 kg
- Getriebekopfuntersetzungsverhältnis: ohne Getriebeköpfe,7.5 - 180

 

Beschreibung / Grundlagen der Förderbänder

Förderbänder, auch bekannt als Förderband, Fördergurt oder Transportband sind ein wichtiger Bestandteil in derFördertechnik beim Maschinenbau und Sondermaschinenbau. Sie dienendazu, Transportgut von einem Ort zum anderen zu transportieren.Ein Förderband besteht aus einem umlaufenden Flachriemen,der auf Laufrädern läuftund von einem Motor angetrieben wird. Der Riemen kann je nach geplanterAnwendung aus verschiedenen Materialien bestehen und als Flachriemen, Edelstahlriemenoder Zahnriemen gestaltet sein.
Gurtförderer verfügenstatt des Riemens über eine umlaufende Kette, die aus beweglichenKunststoffgliedern gefertigt ist.

Förderbänder finden in vielen Bereichen desMaschinenbaus Anwendung. Überall dort, wo Materialien und Produkteeinem Prozessschritt zugeführt oder aus einem solchen herausgeschleustwerden müssen, können diese Transportlösungen ihre Stärken ausspielen.

 

Kenngrößen und Eigenschaften der Förderbänder

Zu den wichtigsten Kenngrößen für Förderbänder zählender Antriebstyp, die zulässige Traglasten, die Riemenausführung, die Breite des Riemens und die Länge des Förderbands.
Neben denzuvor genannten und weiteren wichtigen Basiseigenschaften spielenvor allem die Fördergeschwindigkeiten eineentscheidende Rolle bei der Auswahl der passenden Transportlösung.

 

Antriebstypen für Förderbänder

Bei MISUMI stehen verschiedenste Antriebstypen zur Verfügung, die je nach verfügbaremBauraum und Leistungsanforderungen ausgewählt werden können.

- Mittelantrieb: Bei Ausführungen mit Mittelantriebbefindet sich der Antrieb in der Mitte des Förderers. Dieser Antriebstyp eignet sich für Flach- undSynchronriemen. Mittelantriebe haben den Vorteil, dass sich keineKomponenten an den Enden des Förderers befinden, die bei der Platzierungin der Applikation stören könnten. Auch kann die Riemenspannunghier ohne Veränderung der Länge des Förderers eingestellt werden.Mittelantriebe können für ein- und mehrspurige Lösungen eingesetztwerden.
- Obenliegender oder untenliegender Kopfantrieb: Bei diesem Antriebstyp ist der Antrieb am Kopfendeder Förderer angebracht. Dadurch ist erfür Wartungszwecke gut zugänglich und stellt eine leistungsstarkeund preisgünstige Möglichkeit des Antriebs dar. Die Riemenspannungwird bei Kopfantrieben über die Positionierung der Endrolle vorgenommen.Der Kopfantrieb eignet sich für vielfältige Riemenausführungen undTraglasten. Kopfantriebe können für ein- und mehrspurige Lösungeneingesetzt werden.
- Seitlich: Der seitlich angebrachte Direktantrieb überträgtdas Drehmoment direkt auf die Antriebsrolle. Dieser Antriebstyp ist im Vergleich zu anderen Formenwartungsärmer und einfach in der Herstellung und Montage.
- Innenantrieb: Förderer mit Innenantrieb sind aufgrundihrer Bauart besonders für Anwendungen geeignet, bei denen beengtePlatzverhältnisse bestehen und andere Antriebstypen aufgrundihrer Störkontur nicht eingesetzt werden können.

 

Riemenausführungen der Förderbänder

Mit zahlreichen Riemenausführungen für Bandförderer können Transportlösungen für dieunterschiedlichsten Anwendungen im Maschinenbau und Sondermaschinenbauumgesetzt werden.
MISUMI bietet folgende Riemenausführungen an:

- Flachriemen
- Edelstahlriemen
- Synchronriemen
- Kunststoff-Förderketten

Für spezielle Anwendungen wie beispielsweise dem Transport vonelektronischen Bauteilen können die Riemenspezifikationen in unseremKonfigurator weiter verfeinert werden.

 

Bandführungen

Die Bandführung bezieht sichauf Maßnahmen, die ergriffen werden, um das seitliche Schwingenvon Fördergurten zu verhindern oder zu begrenzen. Das sogenannte„Schlängeln“ tritt auf, wenn der Fördergurt seitlich in Schlangenlinienläuft, anstatt in einer geraden Linie zu bleiben. Dies kann zu Problemenwie Verschleiß, Beschädigung des Gurtes, Materialverschüttung undBetriebsstörungen führen.

Um den Riemen der Förderbänder in der Bewegungzu führen, kann ein Bandführung bzw.Gurtverlaufsschutz installiert werden. Mithilfe von balligen Antriebsrollen,Führungskeilen an der Unterseite des Förderbands und Führungsnutenin der Antriebsrolle wird sichergestellt, dass der Riemen auch unterhöherer Belastung stets in der Spur bleibt.

 

Förderbänder regelmäßig warten

Die regelmäßige Wartung der Förderbänder istvon großer Bedeutung. Sie gewährleistet die Betriebssicherheit,da potenzielle Gefahren und Risiken frühzeitig erkannt und behobenwerden können, um Unfälle und Verletzungen von Mitarbeitern zu verhindern.Zudem sorgt eine ordnungsgemäße Wartung für eine zuverlässige undeffiziente Förderung von Materialien, da Unterbrechungen und Ausfälleminimiert werden.

Eine regelmäßige Wartung reduziert den Verschleiß von Komponentenwie Fördergurt, Kunststoffkette, Rollen und Führungen. Dadurch wirddie Lebensdauer der Anlage verlängert, was langfristig Kosten spart,die bei unzureichender Wartung durch ungeplante Reparaturen undProduktionsausfälle entstehen könnten. Die Effizienz der Zahnriemenförderer wird gesteigert, da saubere undordnungsgemäß eingestellte Anlagen weniger Materialverlust verursachen,den Energieverbrauch reduzieren und eine optimierte Förderleistungermöglichen.

Des Weiteren trägt die regelmäßige Wartung dazu bei, gesetzlicheVorgaben und Sicherheitsstandards einzuhalten, die in vielen Industriezweigenvorgeschrieben sind. Durch die Erfüllung dieser Vorschriften könnenmögliche rechtliche Konsequenzen vermieden werden. Ein weitererVorteil der Wartung ist die Früherkennung von Problemen oder Verschleißerscheinungen.Potenzielle Schwierigkeiten werden rechtzeitig erkannt, was einezeitnahe Instandsetzung ermöglicht und größere Schäden verhindert.Insgesamt ist die regelmäßige Wartung der Förderbänder entscheidend,um die Anlagen zuverlässig, sicher und effizient zu betreiben, dieProduktionsprozesse reibungslos ablaufen zu lassen und langfristigKosten zu reduzieren.

- Regelmäßig Reinigen: Staub, Schmutz und Rückständemüssen regelmäßig entfernt werden, um den störungsfreien Betriebzu gewährleisten.
- Regelmäßig auf Beschädigungen prüfen: Förderbänder sollten auf Risse, Verschleiß oderSpannungsverlust des Riemens überprüft werden, um mögliche Problemefrühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Gurte nachspannen: Falls erforderlich, sollte der Gurtnachgespannt werden, um eine optimale Spannung und Vermeidung vonDurchhängen zu gewährleisten.
- Regelmäßig Rollen und Führungen prüfen: Die Rollen undFührungselemente, die den Gurt oder die Kunststoffkette unterstützen,sollten auf Verschleiß oder Beschädigungen überprüft werden.

Anwendungsbeispiele für Förderbänder

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CVSXE-[100-500/100]-[480-6000/5]-[60,​90]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[B,​R]
CVSXE-[100-500/100]-[480-6000/5]-[60,​90]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[B,​R]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Riemensteigung
(mm)
[L] Förderbandlänge
(mm)
Motorleistung
(W)
[TA] Motorspannung (1-phasig) * International
(V)
Motorspannung (ohne Motor) Motorausführung Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Riemenspezifikationen (Standardriemen) Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 1) Riemenspezifikationen (Optionaler Riemen 2) Riemenspezifikationen Auswahl des Motorherstellers
1 14 Arbeitstage 100 ~ 500480 ~ 600060 ~ 90-[NV] Ohne Motor[IM] Induktionsmotor / [NM] Ohne Motor / [SCM] Regelmotor5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Ohne Getriebeköpfe[DS] Zum Transport von elektronischen Bauteilen - schwarz / [D] Zum Transport von elektronischen Bauteilen - schwarz / [F] für Hygenische Anforderung - weiß / [G] Zum Schieben - grün / [HG] Mehrzweckfunktion - grün / [H] Für allgemeine Anwendungen - grün / [LG] Für geneigten Transfer - grün / [LW] Für geneigten Transfer - weiß / [NS] Nicht klebend - weiß / [N] Nicht klebend - weiß / [OG] Ölbeständig - grün / [OH] Ölbeständig - grün / [S] Zum Schieben - weiß / [W] Für allgemeine Anwendungen - weiß[GG] Mit Griff - grün / [GW] Mit Griff - weiß / [HH] Nicht klebend - grün / [HW] Nicht klebend - weiß / [KSB] für Hygenische Anforderung - himmelblau / [KW] für Hygenische Anforderung - weiß / [NBG] Nicht klebend - lindgrün / [NB] Nicht klebend - himmelblau / [OW] Ölbeständig - weiß / [PHB] für Hygenische Anforderung - himmelblauBW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN[J] Ohne Riemen[B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf
1 14 Arbeitstage 100 ~ 500480 ~ 600060 ~ 90230-[IM] Induktionsmotor / [NM] Ohne Motor / [SCM] Regelmotor5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Ohne Getriebeköpfe[DS] Zum Transport von elektronischen Bauteilen - schwarz / [D] Zum Transport von elektronischen Bauteilen - schwarz / [F] für Hygenische Anforderung - weiß / [G] Zum Schieben - grün / [HG] Mehrzweckfunktion - grün / [H] Für allgemeine Anwendungen - grün / [LG] Für geneigten Transfer - grün / [LW] Für geneigten Transfer - weiß / [NS] Nicht klebend - weiß / [N] Nicht klebend - weiß / [OG] Ölbeständig - grün / [OH] Ölbeständig - grün / [S] Zum Schieben - weiß / [W] Für allgemeine Anwendungen - weiß[GG] Mit Griff - grün / [GW] Mit Griff - weiß / [HH] Nicht klebend - grün / [HW] Nicht klebend - weiß / [KSB] für Hygenische Anforderung - himmelblau / [KW] für Hygenische Anforderung - weiß / [NBG] Nicht klebend - lindgrün / [NB] Nicht klebend - himmelblau / [OW] Ölbeständig - weiß / [PHB] für Hygenische Anforderung - himmelblauBW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN[J] Ohne Riemen[B] Oriental-Motor / [R] ohne Motorgetriebekopf

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antriebstyp Mittelantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 50 Riemenausführung Flachriemen
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz Max. Fördergeschwindigkeit(m/min) 56.5 Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 30
Antriebsrollen-ø(mm) 30 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Warum bewegt sich das Förderband nicht?

Antwort:

Dies kann verschiedene Gründe haben.

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist (Schaltschrank oder Bedienfeld).
- 2. Stellen Sie sicher, dass das Förderband nicht verklemmt ist oder Teile das Förderband einklemmen. Beheben Sie die Verklemmungen vorsichtig.
- 3. Stellen Sie sicher, das die Spannung des Bands den Spezifikationen entspricht. Das Band darf nicht zu locker oder zu fest sitzen.
- 4. Prüfen Sie, ob das Band eingerissen oder komplett gerissen ist. In jedem Fall müssen Sie das Band mit der passenden Konfiguration ersetzen.

Frage:

Was ist eine Bandführung?

Antwort:

Die Bandführung ist besonders wichtig bei langen Förderbandanlagen und Anwendungen mit hoher Förderleistung, da hier die Wahrscheinlichkeit von Schlingern bzw. Mäandrieren und dessen potenziellen Auswirkungen größer ist.

Durch die Implementierung geeigneter Bandführungen mittels Bandführung wird ein eventuelles Festklemmen des Flachriemens vermieden. Dadurch wird die Betriebssicherheit verbessert und die Lebensdauer des Fördergurtes und der Anlage erhöht.

Frage:

Kann man Richtung der Förderbänder umdrehen?

Antwort:

Die Förderbänder von MISUMI sind nicht für den Betrieb im Rückwärtsgang ausgelegt. Vermeiden Sie daher die Umkehrung der Bandlaufrichtung.

Durch Umkehrung der Bandlaufrichtung wird die Förderbandspannung umgekehrt, da sich die Zugseite ändert. Dies hat zur Folge, dass die Unterseite gespannt ist.

Frage:

Ist es möglich, nur die Komponenten des Förderers zu kaufen (z.B. einen Aluminiumrahmen)?

Antwort:

Sie können Komponenten wie Konstruktionsprofile und Flachriemen als Ersatzteile bestellen.

Frage:

Welche Länge haben Förderbänder?

Antwort:

Bei MISUMI sind Förderbänder konfigurierbar. Sie können in Länge, Breite und anderen Dimensionen individuell angepasst werden.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Technischer Support