Zahnriemenförderer / GV-Serie / eine Bahn / Kopfantrieb / Rahmen mit 2 Nuten (Antriebsrad-Ø 30 mm) / GVTSAE

Zahnriemenförderer / GV-Serie / eine Bahn / Kopfantrieb / Rahmen mit 2 Nuten (Antriebsrad-Ø 30 mm) / GVTSAE

(i)Hinweis

  • Bei der aktuellsten Teilenummer des Förderers wurde ein „E“ zum Ende der ursprünglichen Teilenummer hinzugefügt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Förderbänder

Technische Zeichnung der Förderbänder

Technische Zeichnung - Föderband

Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Basiseigenschaften der Förderbänder (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 RahmenMotorabdeckungAntriebsrad-Halter
WerkstoffAluminiumAluminiumAluminium
OberflächenbehandlungKlar eloxiertLackiertLackiert

Hinweise

GVTSAE
In jede Nut eines seitlichen Rahmenprofils werden 4 Nutensteine eingesetzt.
Gehen Sie beim Entfernen der Kunststoffabdeckung vorsichtig vor, da sie relativ zerbrechlich ist.
Wenn L ≥ 1.400, sollte ein Ständer installiert werden.

 

Bei einer Stauförderung (nur möglich mit Gleitriemen) sollte die Förderleistung nicht mehr als die Hälfte der in der Grafik gezeigten Förderleistung betragen.
Die Förderkapazität kann je nach Betriebsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
Die im Graphen anzeigte Förderkapazität bezieht sich auf einen waagerecht ausgerichteten Bandförderer.

 

Den Motor anschließen, so dass der Riemen sich in Förderrichtung dreht.
Bei der Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" hängt der Abstand der Motor-Montagebohrung von der Motorleistung ab. Einzelheiten zu den Abmessungen finden Sie in den technischen Informationen auf unserer Website zur Förderer-Auswahl.
Bei der Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" wird die Einheit im zerlegten Zustand geliefert. Der Kunde muss das Gerät gemäß den Anweisungen im mitgelieferten Montagehandbuch zusammenbauen. Verpackungsdetails finden Sie auf unserer Website zur Förderer-Auswahl.
Montagewinkel für Drehzahlregler sind nicht im Lieferumfang des Motors mit variabler Drehzahl enthalten. Wenn Montagewinkel für Drehzahlregler erforderlich sind, wählen Sie [SCB] als Option aus.
Unabhängig von den Spezifikationen des Bands wird die Verwendung des Bands nicht empfohlen, wenn der Förderer geneigt ist.

Antrieb der Förderbänder

*A Einzelheiten zu den Abmessungen
Leistung (W)MotorUntersetzungsverhältnisA
SpezifikationenHersteller
6WMotor mit konstanter DrehzahlOriental25 bis 180115,0
Motor mit variabler DrehzahlOriental25 bis 180125,0
25WMotor mit konstanter Drehzahl   
Oriental5 bis 18117,0
25 bis 180127,5
Motor mit variabler DrehzahlOriental5 bis 18127,0
25 bis 180137,5

 

■Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis *Referenzwert
*Referenzwerte für Fördergeschwindigkeiten basieren auf IM (Motordrehzahl 1.500 U/min [50 Hz]/1.800 U/min [60 Hz]).
*Kann sich je nach Lastbedingungen verringern.
Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
Bandgeschwindigkeit (m/min)
50Hz60Hz
530,036,0
7,520,024,0
916,720,0
12,512,014,4
1510,012,0
188,310,0
256,07,2
305,06,0
364,25,0
503,03,6
602,53,0
752,02,4
901,72,0
1001,51,8
1201,21,5
1501,01,2
1800,81,0
Bei Motoren der Spezifikation IM sind die oben genannten Fördergeschwindigkeiten konstante Geschwindigkeiten.
Bei Motoren der Spezifikation SCM sind die oben genannten Werte die der maximalen Geschwindigkeit.
Bei der Motorspezifikation SCM ist sie auf bis zu (1/15) × (max. Geschwindigkeit) einstellbar. Das mögliche Fördergewicht nimmt mit abnehmender Geschwindigkeit ab.

 

■Gewicht des Förderers
*Referenzwerte (variieren je nach Motorhersteller) (kg)
Riemenbreite
B (mm)
Fördererlänge L (mm)
500100015002000
102,22,73,23,7
*Wenn die Motorleistung 25 W beträgt, 1,5 kg dazuzählen.

Zusammensetzung eines Produktcodes der Förderbänder

TeilenummerBLMotorRiemen
Spezifikationen
Motorhersteller
Auswahl
(Optionen)  
 
LeistungSpannungSpezifikationenGetriebekopf
Untersetzungsverhältnis
GVTSAE101906TA230SCM180SB(MK · FYA · FYB · SCB )

Konfiguration der Förderbänder

TeilenummerB
Auswahl (mm)
L
5-mm-Schritte
MotorRiemenspezifikationenAuswahl des Motorherstellers
Die Preise variieren je nach
Hersteller.
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
GVTSAE10190 to 20006TA230IM
(Motor mit konstanter Drehzahl)
SCM
(Motor mit variabler Drehzahl)
25
60
120
30
75
150
36
90
180
50
100
H (Mehrzweckfunktion, durchscheinend)
S (Zum Schieben, grün)
J (Ohne Riemen)
B (Oriental-Motor)

(einphasig)*

25TA230IM
(Motor mit konstanter Drehzahl)
SCM
(Motor mit variabler Drehzahl)
5
18
60
120
7,5
25
75
150
9
30
90
180
12,5
36
100
15
50
 

B (Oriental-Motor)
Wenn die Motorspezifikation SCM (Motor mit variabler Drehzahl) lautet, ist A (Panasonic-Motor) nicht verfügbar.

(einphasig)*

6
25
NV
(Ohne Motor)
NM (ohne Motor)NH (ohne Getriebekopf)R (ohne Motor, Getriebekopf)

Zusätzliche Optionen / Änderungen der Förderbänder

Zusätzliche Optionen der Förderbänder - 1

 

Eine Übersicht der zusätzlichen Optionen finden Sie in den Optionen für Förderbänder als PDF.

Generelle Informationen zu Förderbänder

 

Förderbander - Föderband mit Kopfantrieb - Förderband mit Mittenantrieb - Zahnriemenförderer - Kunststoffkettenförderer - Gurtförderer - Förderband mit innenliegendem Motor

 

Auswahldetails der Förderbänder

- Antriebstyp: Mittelantrieb, Kopfantrieb (untenliegend),Kopfantrieb (obenliegend), Seitenantrieb, Innenantrieb, mehrspurigerMittelantrieb, mehrspuriger Kopfantrieb
- Breite des Riemens: 10 bis 400 mm
- Länge des Förderbands: 190 bis 6000 mm
- Riemenausführung: Flachriemen, Edelstahlriemen, Zahnriemen,Kunststoff-Förderkette,
- Bandführung: mit Führungskeil als Bandführung,Ballige Antriebsräder als Bandführung
- Ausführung des Rahmens: niedriger Rahmen, schmaler Rahmen,rahmenlos
- Fördergeschwindigkeit: ca. 0.8 bis 72.0 m/min
- Riemenspezifikation: universal, gleitend, für elektronischeBauteile, ölbeständig, ruckfreier Betrieb, Transport von Werkstückträgern
- Zulässige Traglast: 4 bis 50 kg
- Getriebekopfuntersetzungsverhältnis: ohne Getriebeköpfe,7.5 - 180

 

Beschreibung / Grundlagen der Förderbänder

Förderbänder, auch bekannt als Förderband, Fördergurt oder Transportband sind ein wichtiger Bestandteil in derFördertechnik beim Maschinenbau und Sondermaschinenbau. Sie dienendazu, Transportgut von einem Ort zum anderen zu transportieren.Ein Förderband besteht aus einem umlaufenden Flachriemen,der auf Laufrädern läuftund von einem Motor angetrieben wird. Der Riemen kann je nach geplanterAnwendung aus verschiedenen Materialien bestehen und als Flachriemen, Edelstahlriemenoder Zahnriemen gestaltet sein.
Gurtförderer verfügenstatt des Riemens über eine umlaufende Kette, die aus beweglichenKunststoffgliedern gefertigt ist.

Förderbänder finden in vielen Bereichen desMaschinenbaus Anwendung. Überall dort, wo Materialien und Produkteeinem Prozessschritt zugeführt oder aus einem solchen herausgeschleustwerden müssen, können diese Transportlösungen ihre Stärken ausspielen.

 

Kenngrößen und Eigenschaften der Förderbänder

Zu den wichtigsten Kenngrößen für Förderbänder zählender Antriebstyp, die zulässige Traglasten, die Riemenausführung, die Breite des Riemens und die Länge des Förderbands.
Neben denzuvor genannten und weiteren wichtigen Basiseigenschaften spielenvor allem die Fördergeschwindigkeiten eineentscheidende Rolle bei der Auswahl der passenden Transportlösung.

 

Antriebstypen für Förderbänder

Bei MISUMI stehen verschiedenste Antriebstypen zur Verfügung, die je nach verfügbaremBauraum und Leistungsanforderungen ausgewählt werden können.

- Mittelantrieb: Bei Ausführungen mit Mittelantriebbefindet sich der Antrieb in der Mitte des Förderers. Dieser Antriebstyp eignet sich für Flach- undSynchronriemen. Mittelantriebe haben den Vorteil, dass sich keineKomponenten an den Enden des Förderers befinden, die bei der Platzierungin der Applikation stören könnten. Auch kann die Riemenspannunghier ohne Veränderung der Länge des Förderers eingestellt werden.Mittelantriebe können für ein- und mehrspurige Lösungen eingesetztwerden.
- Obenliegender oder untenliegender Kopfantrieb: Bei diesem Antriebstyp ist der Antrieb am Kopfendeder Förderer angebracht. Dadurch ist erfür Wartungszwecke gut zugänglich und stellt eine leistungsstarkeund preisgünstige Möglichkeit des Antriebs dar. Die Riemenspannungwird bei Kopfantrieben über die Positionierung der Endrolle vorgenommen.Der Kopfantrieb eignet sich für vielfältige Riemenausführungen undTraglasten. Kopfantriebe können für ein- und mehrspurige Lösungeneingesetzt werden.
- Seitlich: Der seitlich angebrachte Direktantrieb überträgtdas Drehmoment direkt auf die Antriebsrolle. Dieser Antriebstyp ist im Vergleich zu anderen Formenwartungsärmer und einfach in der Herstellung und Montage.
- Innenantrieb: Förderer mit Innenantrieb sind aufgrundihrer Bauart besonders für Anwendungen geeignet, bei denen beengtePlatzverhältnisse bestehen und andere Antriebstypen aufgrundihrer Störkontur nicht eingesetzt werden können.

 

Riemenausführungen der Förderbänder

Mit zahlreichen Riemenausführungen für Bandförderer können Transportlösungen für dieunterschiedlichsten Anwendungen im Maschinenbau und Sondermaschinenbauumgesetzt werden.
MISUMI bietet folgende Riemenausführungen an:

- Flachriemen
- Edelstahlriemen
- Synchronriemen
- Kunststoff-Förderketten

Für spezielle Anwendungen wie beispielsweise dem Transport vonelektronischen Bauteilen können die Riemenspezifikationen in unseremKonfigurator weiter verfeinert werden.

 

Bandführungen

Die Bandführung bezieht sichauf Maßnahmen, die ergriffen werden, um das seitliche Schwingenvon Fördergurten zu verhindern oder zu begrenzen. Das sogenannte„Schlängeln“ tritt auf, wenn der Fördergurt seitlich in Schlangenlinienläuft, anstatt in einer geraden Linie zu bleiben. Dies kann zu Problemenwie Verschleiß, Beschädigung des Gurtes, Materialverschüttung undBetriebsstörungen führen.

Um den Riemen der Förderbänder in der Bewegungzu führen, kann ein Bandführung bzw.Gurtverlaufsschutz installiert werden. Mithilfe von balligen Antriebsrollen,Führungskeilen an der Unterseite des Förderbands und Führungsnutenin der Antriebsrolle wird sichergestellt, dass der Riemen auch unterhöherer Belastung stets in der Spur bleibt.

 

Förderbänder regelmäßig warten

Die regelmäßige Wartung der Förderbänder istvon großer Bedeutung. Sie gewährleistet die Betriebssicherheit,da potenzielle Gefahren und Risiken frühzeitig erkannt und behobenwerden können, um Unfälle und Verletzungen von Mitarbeitern zu verhindern.Zudem sorgt eine ordnungsgemäße Wartung für eine zuverlässige undeffiziente Förderung von Materialien, da Unterbrechungen und Ausfälleminimiert werden.

Eine regelmäßige Wartung reduziert den Verschleiß von Komponentenwie Fördergurt, Kunststoffkette, Rollen und Führungen. Dadurch wirddie Lebensdauer der Anlage verlängert, was langfristig Kosten spart,die bei unzureichender Wartung durch ungeplante Reparaturen undProduktionsausfälle entstehen könnten. Die Effizienz der Zahnriemenförderer wird gesteigert, da saubere undordnungsgemäß eingestellte Anlagen weniger Materialverlust verursachen,den Energieverbrauch reduzieren und eine optimierte Förderleistungermöglichen.

Des Weiteren trägt die regelmäßige Wartung dazu bei, gesetzlicheVorgaben und Sicherheitsstandards einzuhalten, die in vielen Industriezweigenvorgeschrieben sind. Durch die Erfüllung dieser Vorschriften könnenmögliche rechtliche Konsequenzen vermieden werden. Ein weitererVorteil der Wartung ist die Früherkennung von Problemen oder Verschleißerscheinungen.Potenzielle Schwierigkeiten werden rechtzeitig erkannt, was einezeitnahe Instandsetzung ermöglicht und größere Schäden verhindert.Insgesamt ist die regelmäßige Wartung der Förderbänder entscheidend,um die Anlagen zuverlässig, sicher und effizient zu betreiben, dieProduktionsprozesse reibungslos ablaufen zu lassen und langfristigKosten zu reduzieren.

- Regelmäßig Reinigen: Staub, Schmutz und Rückständemüssen regelmäßig entfernt werden, um den störungsfreien Betriebzu gewährleisten.
- Regelmäßig auf Beschädigungen prüfen: Förderbänder sollten auf Risse, Verschleiß oderSpannungsverlust des Riemens überprüft werden, um mögliche Problemefrühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Gurte nachspannen: Falls erforderlich, sollte der Gurtnachgespannt werden, um eine optimale Spannung und Vermeidung vonDurchhängen zu gewährleisten.
- Regelmäßig Rollen und Führungen prüfen: Die Rollen undFührungselemente, die den Gurt oder die Kunststoffkette unterstützen,sollten auf Verschleiß oder Beschädigungen überprüft werden.

Anwendungsbeispiele für Förderbänder

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GVTSAE-10-[190-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[B,​R]
GVTSAE-10-[190-2000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[B,​R]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Förderbandlänge
(mm)
Motorleistung
(W)
[TA] Motorspannung (1-phasig)
(V)
Motorspannung (ohne Motor) Motorausführung Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Riemenspezifikationen Auswahl des Motorherstellers
1 12 Arbeitstage 190 ~ 20006 ~ 25-[NV] Motorspannung (ohne Motor)[IM] Motor mit konstanter Drehzahl / [NM] Motorspannung (ohne Motor) / [SCM] Regelmotor5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Ohne Getriebeköpfe[H] Mehrzweckfunktion - durchscheinend / [J] Ohne Riemen / [S] Zum Schieben - grün[B] Oriental Motor / [R] ohne Motor
1 12 Arbeitstage 190 ~ 20006 ~ 25230-[IM] Motor mit konstanter Drehzahl / [NM] Motorspannung (ohne Motor) / [SCM] Regelmotor5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Ohne Getriebeköpfe[H] Mehrzweckfunktion - durchscheinend / [J] Ohne Riemen / [S] Zum Schieben - grün[B] Oriental Motor / [R] ohne Motor

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antriebstyp Kopfantrieb [B] Riemenbreite(mm) 10 Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 10
Riemenausführung Synchronriemen Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz Eigenschaft Ausführung mit schmaler Breite
Heckrollen-Ø (Heckübertragung, Teil R)(mm) 30 Antriebsrollen-ø(mm) 30 Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Warum bewegt sich das Förderband nicht?

Antwort:

Dies kann verschiedene Gründe haben.

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist (Schaltschrank oder Bedienfeld).
- 2. Stellen Sie sicher, dass das Förderband nicht verklemmt ist oder Teile das Förderband einklemmen. Beheben Sie die Verklemmungen vorsichtig.
- 3. Stellen Sie sicher, das die Spannung des Bands den Spezifikationen entspricht. Das Band darf nicht zu locker oder zu fest sitzen.
- 4. Prüfen Sie, ob das Band eingerissen oder komplett gerissen ist. In jedem Fall müssen Sie das Band mit der passenden Konfiguration ersetzen.

Frage:

Was ist eine Bandführung?

Antwort:

Die Bandführung ist besonders wichtig bei langen Förderbandanlagen und Anwendungen mit hoher Förderleistung, da hier die Wahrscheinlichkeit von Schlingern bzw. Mäandrieren und dessen potenziellen Auswirkungen größer ist.

Durch die Implementierung geeigneter Bandführungen mittels Bandführung wird ein eventuelles Festklemmen des Flachriemens vermieden. Dadurch wird die Betriebssicherheit verbessert und die Lebensdauer des Fördergurtes und der Anlage erhöht.

Frage:

Kann man Richtung der Förderbänder umdrehen?

Antwort:

Die Förderbänder von MISUMI sind nicht für den Betrieb im Rückwärtsgang ausgelegt. Vermeiden Sie daher die Umkehrung der Bandlaufrichtung.

Durch Umkehrung der Bandlaufrichtung wird die Förderbandspannung umgekehrt, da sich die Zugseite ändert. Dies hat zur Folge, dass die Unterseite gespannt ist.

Frage:

Ist es möglich, nur die Komponenten des Förderers zu kaufen (z.B. einen Aluminiumrahmen)?

Antwort:

Sie können Komponenten wie Konstruktionsprofile und Flachriemen als Ersatzteile bestellen.

Frage:

Welche Länge haben Förderbänder?

Antwort:

Bei MISUMI sind Förderbänder konfigurierbar. Sie können in Länge, Breite und anderen Dimensionen individuell angepasst werden.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Technischer Support