Linearwellen / einseitig abgesetzt / Außengewinde / Innengewinde / konisch / h6, h7 / Cf53 / EN 1.1213

Linearwellen / einseitig abgesetzt / Außengewinde / Innengewinde / konisch / h6, h7 / Cf53 / EN 1.1213

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Linearwellen / einseitig abgesetzt / Außengewinde / Innengewinde / konisch / h6, h7 / Cf53 / EN 1.1213
  • Linearwellen / einseitig abgesetzt / Außengewinde / Innengewinde / konisch / h6, h7 / Cf53 / EN 1.1213
  • Linearwellen / einseitig abgesetzt / Außengewinde / Innengewinde / konisch / h6, h7 / Cf53 / EN 1.1213
Konfigurierbar in [Länge] 20–1200 mm / [Durchmesser] 6–20 mm / [ISO-Toleranz] h6/h7. Verfügbar [Material] EN 1.1213. [Gehärtet] Induktionsgehärtet und [Oberflächenbehandlung] Hartverchromt.


MISUMI-Vorteile sind hohe Konfigurierbarkeit, niedriger Preis, hohe Güte. Darüber hinaus bieten wir eine kurze Lieferzeit, keine Mindestbestellmenge und hohe Verfügbarkeit.
  • EU Spezifikation
  • EU Produktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Linearwelle

Technische Zeichnung – Linearwellen

 

 

Grundlegende Eigenschaften (z. B. Material, Härte, Beschichtung, Toleranz) – Linearwellen

 

Ausführung[ M ]Werkstoff[ H ]Härte[ S ]Oberflächenbehandlung
D Tol. h6D Tol. h7
SFTFEU
EN1.1213
Effektive Einhärtetiefe der Induktionshärtung
Härtung>>S.112
EN1.1213 58HRC or more
PSFTFEU
Hartverchromt
Beschichtungshärte: HV750~ Plattendicke: 5 μ oder mehr
Ausführung[ M ]Werkstoff[ H ]Härte[ S ]Oberflächenbehandlung
D Tol. h6D Tol. h7
SFTGEU
EN1.1213
Effektive Einhärtetiefe der Induktionshärtung
Härtung>>S.112
EN1.1213 58HRC or more
PSFTGEU
Hartverchromt
Beschichtungshärte: HV750~ Plattendicke: 5 μ oder mehr
Ausführung[ M ]Werkstoff[ H ]Härte[ S ]Oberflächenbehandlung
D Tol. h6D Tol. h7
SFTNEU
EN1.1213
Effektive Einhärtetiefe der Induktionshärtung
Härtung>>S.112
EN1.1213 58HRC or more
PSFTNEU
Hartverchromt
Beschichtungshärte: HV750~ Plattendicke: 5 μ oder mehr

 

Weitere Spezifikationen finden Sie unter der Registerkarte Weitere Informationen.

 

Zusammensetzung eines Produktcodes – Linearwellen

 

• Einseitig kegelförmig, einseitig mit Gewindebohrung
TeilenummerLJM
SFTFEU20350J15M6
• Einseitig kegelförmig, einseitig abgesetzt und Gewindebohrung
TeilenummerLFPJM
SFTGEU20350F25P16J10M8
• Einseitig kegelförmig, einseitig mit Gewinde
TeilenummerLFBPJ
SFTNEU20350F40B30P10J10

 

Abänderungen – Linearwellen

 

• Einseitig kegelförmig, einseitig mit Gewindebohrung
TeilenummerLJM(LKC, SC)
SFTFEU20350J15M6LKC
• Einseitig kegelförmig, einseitig abgesetzt und Gewindebohrung
TeilenummerLFPJM(SC)
SFTGEU20350F25P16J10M8SC5
• Einseitig kegelförmig, einseitig mit Gewinde
TeilenummerLFBPJ(SC)
SFTNEU20350F40B30P10J10SC5

Weitere Optionen finden Sie im Detail unter Optionsübersicht.

 

Oberflächenlimits / Härte – Linearwellen

 

Limits der Härte und Aushärtetiefe

Die Linearwellen werden verarbeitet, nachdem der Basiswerkstoff induktionsgehärtet wurde. Daher können die bearbeiteten Oberflächen zu eine abweichende Härte aufweisen.
Im folgenden Beispiel können Sie die betroffenen Bereiche der Linearwelle sehen, die nach der Bearbeitung durch z. B. Gewinde, ebene Oberflächen, Schlüsselflächen und Querbohrungen betroffen sein können.

 

Begrenzung der Linearwelleninduktionshärtung

 

Ursache für abweichende Härte

Der Rohstoff der Linearwelle wird vor dem Schleifen durch thermische Induktion behandelt. So kann eine konfigurierte Linearwelle nicht nur kostengünstig, sondern auch mit kurzen Lieferzeiten individuell gefertigt werden. Die Linearwelle wird an der Grenzschicht (Grenzschichthärtung) der Laufbuchsenwelle gehärtet. Die Tiefe der gehärteten Grenzschicht hängt vom verwendeten Material und dem Durchmesser der Linearwelle ab. Die folgende Tabelle zeigt die Einhärtetiefe von Linearwellen.
Beschichtungen und Plattierungen werden nach dem Aushärten und Schleifen auf den Rohstoff aufgebracht. Weitere Informationen finden Sie unter Beschichtungen der Linearwelle.

 

Grenzschichthärtung einer Linearwelle

Abbildung der Grenzschichthärtung: gehärtete Grenzschicht in Hellgrau

 

Effektive Einhärtetiefe von Linearwellen

Außendurchmesser (D)Effektive Einhärtetiefe
EN 1.1191-Äquiv.EN 1.1213-Äquiv.EN 1.3505-Äquiv.EN 1.4125-Äquiv.EN 1.4301-Äquiv.
3--+0.5+0.5Ohne Induktionshärtung
4--
5--
6 - 10+0.3+0.5
12 - 13+0.5+0.7+0.7+0.5
15 - 20+0.7
25 - 30+0.8+1+1
35 - 50-

Übersicht über die effektive Einhärtetiefe als PDF

 

Beschichtungen der Linearwelle

Die Oberflächenbeschichtung wird vor der Bearbeitung der Linearwelle auf den Rohstoff aufgebracht. Die Nutzfläche bzw. Arbeitsfläche der Linearwelle ist durch ihre Beschichtung nicht nur gegen Korrosion, sondern auch gegen Verschleiß geschützt.
Maschinell bearbeitete Positionen der Linearwellen, wie z. B. Oberflächen oder Gewinde, können unbeschichtet sein, da sie danach hinzugefügt werden. Dies kann dazu führen, dass die maschinell bearbeiteten Oberflächen in einer Linearwelle aus Stahl korrodiert werden. Wird die Linearwelle in einer korrosiven Umgebung verwendet, ist es empfehlenswert, eine Linearwelle aus Edelstahl zu verwenden.
Die folgende Abbildung zeigt die Bereiche der Linearwelle, die beschichtet sind (schraffiert). 

 

Oberflächenbeschichtung nach Bearbeitung der Linearwelle

Abbildung: Beschichtung von Linearwellen

 

Weitere Informationen zur Oberflächenbehandlung und Härte finden Sie in diesem PDF.

 

Allgemeine Informationen – Linearwellen

 

Details zur Auswahl der Linearwelle

- Material: Stahl, rostfreier Stahl

- Beschichtung: unbeschichtet, hartverchromt, LTBC-beschichtet, chemisch vernickelt

- Wärmebehandlung: unbehandelt, induktionsgehärtet

- ISO-Toleranzen: h5, k5, g6, h6, h7, f8

- Präzisionsklassen: Rechtwinkligkeit 0,03, Konzentrizität (mit Gewinde und Inkrementen) Ø 0,02, Rechtwinkligkeit 0,20, Konzentrizität (Gewinde und Stepper) Ø 0,10

- Linearität/Rundheit: abhängig vom Durchmesser, hier zum PDF

 

 

Beschreibung / Grundlagen der Linearwelle

Linearwellen sind Stahlwellen, die Führungsaufgaben in Kombination mit Linearlagern wie Gleitlagerbuchsen oder Linearkugellager ausführen. Linearwellenhaltefunktionen können von Wellenhaltern oder Linearkugellageradaptern übernommen werden. Die meisten Linearwellen sind wärmebehandelte (induktionsgehärtete) Vollwellen. Ein spezielles Design von Linearwellen ist die Hohlwelle, die auch als Rohrwelle bezeichnet wird. Induktionsgehärtete Linearwellen haben eine hohe Oberflächenhärte und einen zähen Kern. Die erreichbare Oberflächenhärte beträgt ca. 55–58 HRC (siehe Angaben zu zur Einhärtetiefe). Linearwellen aus Edelstahl können generell nicht gehärtet werden. Daher sollten diese Stahlwellen verchromt werden, um sie vor Verschleiß zu schützen.

 

Werkstoffe

Linearwellen sind hauptsächlich gehärtete Stahlwellen. Neben der gewählten Wärmebehandlung verleiht der insbesondere verwendete Stahl der Linearwelle seine Eigenschaften, obwohl es sich um eine Hohlwelle oder eine Vollwelle handelt. Daher müssen bei der Auswahl des Schaftstahls besondere Aspekte wie Härte, Korrosion und Verschleiß berücksichtigt werden.

 

Beschichtungen

Um Linearwellen vor Korrosion zu schützen, kann die Oberfläche chemisch vernickelt werden. Alternativ zur chemischen Vernicklung können Stahlschäfte auch mit LTBC beschichtet werden. Die LTBC-Beschichtung ist eine korrosive Oberflächenbeschichtung und eine reflexarme Beschichtung, die aus einer 5 μm dicken Fluorpolymerfolie besteht, die im Wesentlichen eine schwarze Folie ist. Darüber hinaus ist die LTBC-Beschichtung durch extremes oder wiederholtes Biegen gegen Berstdruck resistent. LTBC-beschichtete Linearwellen eignen sich daher besonders für Orte, an denen Korrosion oder Lichtreflexionen unerwünscht sind. Linearwellen, die eine besonders hohe Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit erfordern, können hartverchromt werden.

 

Funktion

Form und Funktion von Linearwellen unterscheiden sich von linearen Führungsschienen. Lineare Führungsschienen sind quadratische Schienen, die in Kombination mit Trägern (Drehelemente, Laufwagen) nach dem Roll- oder Gleitprinzip arbeiten. Linearwellen hingegen sind präzisionsgeschliffene Rundstahlwellen, die in Verbindung mit Linearkugellagern oder Gleitlagerbuchsen (wartungsfreie Buchsen) eine Linearführungsfunktion übernehmen.

 

Einsatzbereiche

Linearwellen sind für axiale Bewegungen vorgesehen. Ob horizontale oder vertikale Linearbewegung, alle Linearbewegungen können mit Linearwellen implementiert werden. Häufige Anwendungen sind Hubmechanismen und andere Anwendungen mit hohen Anforderungen an Glätte, Präzision und Lebensdauer. Linearwellen können daher in fast allen Branchen des Anlagenbaus und Maschinenbaus eingesetzt werden. Linearwellen sind häufig in 3-D-Druckern, Messanlagen, Messgeräten, Positioniervorrichtungen, Ausrichtungsgeräten, Biegegeräten und Sortiergeräten zu finden.

 

Gebrauchsanweisung / Installation – Linearwellen

 

Beachten Sie bei der Produktauswahl die Linearwellentoleranzen (z. B. h5, k5, g6, h6, h7, f8) in Verbindung mit der Durchmessertoleranz der Gleitlagerbuchse (Gleitlager) nach dem Einpressen oder dem Laufkreisdurchmesser des Linear-Kugellagers (Kugelbuchse).

 

Durchmesseränderung der Linearkugellager nach dem Pressen  Innendurchmesser von Linearkugellagern oder Kugelbuchsen

 

Befestigungselemente für Wellen

 

Anwendungsbeispiel einer Linearwelle – Linearwellen mit linearen Kugelbuchsen – Linearwellen mit Wellenhalter
Anwendungsbeispiel für ein Anwendungsbeispiel einer Linearwelle – Linearwelle mit Linearkugellagern – Linearkugellager mit Einstellring
Anwendungsbeispiel einer Linearwelle – Linearwelle mit Wellenhalter
Anwendungsbeispiel einer Linearwelle – Linearwelle mit Sicherungsringnut – Linearwelle mit Sicherungsring
Anwendungsbeispiel einer Linearwelle – Linearwelle mit Haltendscheibe
Anwendungsbeispiel einer Linearwelle – Lineargewinde – Lineargewinde – Linearwelle mit Außengewinde – Lineargewinde mit Innen- und Außengewinde
Anwendungsbeispiel einer Linearwelle – Linearwelle mit Kreuzbohrung – Linearwelle mit Innengewinde
Anwendungsbeispiel einer Linearwelle – Linearwelle mit Kreuzbohrung – Linearwelle mit Außengewinde

   

Ergänzender Artikel

 

Wellenhalter

Produktpalette Wellenhalter

 

Einstellringe/Klemmringe

Produktpalette Einstellringe – Produktpalette der Spannringe

 

Linear-Kugellager

Produktpalette Linearkugellager – Produktpalette Kugelhülsen – Linearkugellager mit Gehäuse

 

Gleitlagerbuchsen

Produktpalette Gleitlagerbuchsen – Gleitlager mit Gehäuse

 

Kugelführungen

Produktpalette Kugelführungen

 

Industrielle Anwendungen

 

3-D-Druckerindustrie
3-D-Druckerindustrie
Automobilindustrie
Automobilindustrie
Pharmazeutische Industrie
Pharmazeutische Industrie
Verpackungsindustrie
Verpackungsindustrie

  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSFTFEU6-[25-200/1]-J[5-7/1]-M3
PSFTFEU8-[25-200/1]-J[5-10/1]-M[3,​4,​5]
PSFTFEU10-[30-200/1]-J[5-14/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFTFEU12-[40-300/1]-J[5-18/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTFEU13-[40-300/1]-J[5-20/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTFEU15-[50-300/1]-J[10-24/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTFEU16-[50-500/1]-J[10-25/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTFEU20-[60-500/1]-J[10-32/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTGEU8-[25-198/1]-F[2-24/1]-P6-J[5-10/1]-M[3,​4,​5]
PSFTGEU10-[30-198/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-J[5-14/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFTGEU12-[40-298/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-J[5-18/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PSFTGEU13-[40-298/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-J[5-20/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PSFTGEU15-[50-298/1]-F[2-40/1]-P[6-13/1]-J[10-52/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTGEU16-[50-498/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-J[10-25/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFTGEU20-[60-498/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-J[10-32/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFTNEU6-[25-198/1]-F[2-42/1]-B[0-40/1]-P[3,​4,​5,​6]-J[5-7/1]
PSFTNEU8-[25-198/1]-F[2-56/1]-B[0-53/1]-P[3,​4,​5,​6]-J[5-10/1]
PSFTNEU10-[30-198/1]-F[2-70/1]-B[0-67/1]-P[4,​5,​6,​8]-J[5-14/1]
PSFTNEU12-[40-298/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10]-J[5-18/1]
PSFTNEU13-[40-298/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10]-J[5-20/1]
PSFTNEU15-[50-298/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10]-J[10-52/1]
PSFTNEU16-[50-498/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,​6,​8,​10]-J[10-25/1]
PSFTNEU20-[60-498/1]-F[2-140/1]-B[0-135/1]-P[5,​6,​8,​10,​20]-J[10-32/1]
SFTFEU6-[25-200/1]-J[5-7/1]-M3
SFTFEU8-[25-200/1]-J[5-10/1]-M[3,​4,​5]
SFTFEU10-[30-200/1]-J[5-14/1]-M[3,​4,​5,​6]
SFTFEU12-[40-300/1]-J[5-18/1]-M[4,​5,​6,​8]
SFTFEU13-[40-300/1]-J[5-20/1]-M[4,​5,​6,​8]
SFTFEU15-[50-300/1]-J[10-24/1]-M[4,​5,​6,​8]
SFTFEU16-[50-500/1]-J[10-25/1]-M[4,​5,​6,​8]
SFTFEU20-[60-500/1]-J[10-32/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFTGEU8-[25-198/1]-F[2-24/1]-P6-J[5-10/1]-M[3,​4,​5]
SFTGEU10-[30-198/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-J[5-14/1]-M[3,​4,​5,​6]
SFTGEU12-[40-298/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-J[5-18/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
SFTGEU13-[40-298/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-J[5-20/1]-M[4,​5,​6,​8]
SFTGEU15-[50-298/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-J[10-52/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
SFTGEU16-[50-498/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-J[10-25/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
SFTGEU20-[60-498/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-J[10-32/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFTNEU6-[25-198/1]-F[2-42/1]-B[0-42/1]-P[3,​4,​5,​6]-J[5-7/1]
SFTNEU8-[25-198/1]-F[2-56/1]-B[0-53/1]-P[3,​4,​5,​6]-J[5-10/1]
SFTNEU10-[30-198/1]-F[2-70/1]-B[0-70/1]-P[4,​5,​6,​8]-J[5-14/1]
SFTNEU12-[40-298/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10]-J[5-18/1]
SFTNEU13-[40-298/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10]-J[5-20/1]
SFTNEU15-[50-298/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10]-J[10-52/1]
SFTNEU16-[50-498/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,​6,​8,​10]-J[10-25/1]
SFTNEU20-[60-498/1]-F[2-140/1]-B[0-135/1]-P[5,​6,​8,​10,​20]-J[10-32/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung (Bauart) Form (Ende, links) [D] Durchmesser (Welle)
(mm)
Toleranzklasse (ISO) [L] Länge (Welle)
(mm)
Oberflächenbehandlung [F] Länge (Zapfen - abgesetzt - stirnseitig)
(mm)
[B] Länge (Gewinde)
(mm)
[P] Durchmesser (Absatz - stirnseitig)
(mm)
[J] Größe (Gewinde)
(mm)
[M] Größe (Gewinde - Tiefe 2xM)
(mm)
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde6h725 ~ 200hartverchromt---5 ~ 73
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde8h725 ~ 200hartverchromt---5 ~ 103 ~ 5
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde10h730 ~ 200hartverchromt---5 ~ 143 ~ 6
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde12h740 ~ 300hartverchromt---5 ~ 184 ~ 8
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde13h740 ~ 300hartverchromt---5 ~ 204 ~ 8
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde15h750 ~ 300hartverchromt---10 ~ 244 ~ 8
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde16h750 ~ 500hartverchromt---10 ~ 254 ~ 8
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde20h760 ~ 500hartverchromt---10 ~ 324 ~ 8
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde8h725 ~ 198hartverchromt2 ~ 24-65 ~ 103 ~ 5
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde10h730 ~ 198hartverchromt2 ~ 32-6 ~ 85 ~ 143 ~ 6
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde12h740 ~ 298hartverchromt2 ~ 40-6 ~ 105 ~ 183 ~ 8
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde13h740 ~ 298hartverchromt2 ~ 44-6 ~ 115 ~ 203 ~ 8
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde15h750 ~ 298hartverchromt2 ~ 40-6 ~ 1310 ~ 524 ~ 8
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde16h750 ~ 498hartverchromt2 ~ 56-6 ~ 1410 ~ 253 ~ 10
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde20h760 ~ 498hartverchromt2 ~ 68-8 ~ 1710 ~ 324 ~ 12
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde6h725 ~ 198hartverchromt2 ~ 420 ~ 403 ~ 65 ~ 7-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde8h725 ~ 198hartverchromt2 ~ 560 ~ 533 ~ 65 ~ 10-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde10h730 ~ 198hartverchromt2 ~ 700 ~ 674 ~ 85 ~ 14-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde12h740 ~ 298hartverchromt2 ~ 840 ~ 795 ~ 105 ~ 18-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde13h740 ~ 298hartverchromt2 ~ 840 ~ 795 ~ 105 ~ 20-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde15h750 ~ 298hartverchromt2 ~ 840 ~ 795 ~ 1010 ~ 52-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde16h750 ~ 498hartverchromt2 ~ 1120 ~ 1075 ~ 1010 ~ 25-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde20h760 ~ 498hartverchromt2 ~ 1400 ~ 1355 ~ 2010 ~ 32-
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde6h625 ~ 200unbeschichtet---5 ~ 73
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde8h625 ~ 200unbeschichtet---5 ~ 103 ~ 5
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde10h630 ~ 200unbeschichtet---5 ~ 143 ~ 6
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde12h640 ~ 300unbeschichtet---5 ~ 184 ~ 8
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde13h640 ~ 300unbeschichtet---5 ~ 204 ~ 8
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde15h650 ~ 300unbeschichtet---10 ~ 244 ~ 8
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde16h650 ~ 500unbeschichtet---10 ~ 254 ~ 8
1 4 Arbeitstage VollwelleInnengewinde20h660 ~ 500unbeschichtet---10 ~ 324 ~ 12
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde8h625 ~ 198unbeschichtet2 ~ 24-65 ~ 103 ~ 5
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde10h630 ~ 198unbeschichtet2 ~ 32-6 ~ 85 ~ 143 ~ 6
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde12h640 ~ 298unbeschichtet2 ~ 40-6 ~ 105 ~ 183 ~ 8
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde13h640 ~ 298unbeschichtet2 ~ 44-6 ~ 115 ~ 204 ~ 8
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde15h650 ~ 298unbeschichtet2 ~ 52-6 ~ 1310 ~ 523 ~ 10
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde16h650 ~ 498unbeschichtet2 ~ 56-6 ~ 1410 ~ 253 ~ 10
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztInnengewinde20h660 ~ 498unbeschichtet2 ~ 68-8 ~ 1710 ~ 324 ~ 12
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde6h625 ~ 198unbeschichtet2 ~ 420 ~ 423 ~ 65 ~ 7-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde8h625 ~ 198unbeschichtet2 ~ 560 ~ 533 ~ 65 ~ 10-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde10h630 ~ 198unbeschichtet2 ~ 700 ~ 704 ~ 85 ~ 14-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde12h640 ~ 298unbeschichtet2 ~ 840 ~ 795 ~ 105 ~ 18-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde13h640 ~ 298unbeschichtet2 ~ 840 ~ 795 ~ 105 ~ 20-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde15h650 ~ 298unbeschichtet2 ~ 840 ~ 795 ~ 1010 ~ 52-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde16h650 ~ 498unbeschichtet2 ~ 1120 ~ 1075 ~ 1010 ~ 25-
1 4 Arbeitstage Vollwelle, einseitig abgesetztAußengewinde20h660 ~ 498unbeschichtet2 ~ 1400 ~ 1355 ~ 2010 ~ 32-

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Linearwelle

Technische Zeichnung – Linearwellen

 

 

Spezifikationstabellen – Linearwellen

 

Übersicht der Wellenschaftdesigns als PDF

 

D Tol.
D
h6
h7
6
 0
-0.008
 0
-0.012
8
 0
-0.009
 0
-0.015
10
12
 0
-0.011
 0
-0.018
13
15
16
20
 0
-0.013
 0
-0.021
25
30
■Einseitig kegelförmig, einseitig mit Gewindebohrung
Teilenummer 1-mm-StufeM (Grob)
Auswahl
C
AusführungDLJ
(D Toleranz h6)
SFTFEU
(D Toleranz h7)
PSFTFEU
625 to 2005 to 73      0,5 oder weniger
825 to 2005 to 10345    
1030 to 2005 to 143456   
1240 to 3005 to 18 4568  
1340 to 3005 to 20 4568  
1550 to 30010 to 24 4568  
1650 to 50010 to 25 456810 
2060 to 50010 to 32 456810121,0 oder weniger
[ ! ]L erfordert L-J≥20.
■Einseitig kegelförmig, einseitig abgesetzt und Gewindebohrung
Teilenummer 1-mm-StufeM (Grob)
Auswahl
(Y)Max.RC
AusführungDLFPJ
(D Toleranz h6)
SFTGEU
(D Toleranz h7)
PSFTGEU
825 to 1982 ≤ F ≤ Px465 to 103      2000,3 oder weniger0,5 oder weniger
1030 to 1986 to 85 to 14345    200
1240 to 2986 to 105 to 183456   300
1340 to 2986 to 115 to 2034568  300
1550 to 2986 to 1310 to 243456810 300
1650 to 4986 to 1410 to 253456810 500
2060 to 4988 to 1710 to 32 456810125001,0 oder weniger
[!]P-Abmessungen erfordern M+3≤P. [!]L erfordert L-J≥20.
■Einseitig kegelförmig, einseitig mit Gewinde
Teilenummer1-mm-StufeP
Auswahl
1-mm-Stufe(Y)Max.RC
AusführungDLFBJ
(D Toleranz h6)
SFTNEU
(D Toleranz h7)
PSFTNEU
625 to 1982 ≤ F ≤ Px5B ≤ F-2
(Wenn P ≤ 6)
B ≤ F-3
(Wenn P=8, 10)
B ≤ F-5
(Wenn P ≥ 12)
B=0
(Ohne Gewinde)
3456    5 to 72000,3 oder weniger0,5 oder weniger
825 to 19834568   5 to 10200
1030 to 198 456810  5 to 14200
1240 to 298  5681012 5 to 18300
1340 to 298  5681012 5 to 20300
1550 to 298  5681012 10 to 24300
1650 to 498  56810121610 to 25500
2060 to 498  56810121610 to 325001,0 oder weniger
[!]Wenn D=P, geben Sie F=B als B-Abmessungen an. L- und F-Abmessungen haben jedoch die Herstellungspriorität und B-Abmessung des Produkts ist F -(Abstandx2).
[!]Maschinelle Gewindebearbeitung wird nicht angewendet, wenn B=0 angegeben ist. [!]L erfordert L-J≥20. [!]B≥Abstandx3 ist erforderlich.

 

Abänderungen – Linearwellen

 

• Einseitig kegelförmig, einseitig mit Gewindebohrung
TeilenummerLJM(LKC, SC)
SFTFEU20350J15M6LKC
• Einseitig kegelförmig, einseitig abgesetzt und Gewindebohrung
TeilenummerLFPJM(SC)
SFTGEU20350F25P16J10M8SC5
• Einseitig kegelförmig, einseitig mit Gewinde
TeilenummerLFBPJ(SC)
SFTNEU20350F40B30P10J10SC5

Weitere Optionen finden Sie im Detail unter Optionsübersicht.

Grundlegende Informationen

Form (Ende, rechts) Mit Konus Werkstoff EN 1.1213 Wärmebehandlung Induktionsgehärtet
Toleranz (Rechtwinkligkeit)(Grad) 0.2 Ausführung (Montage) nicht vorhanden

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Was ist der Unterschied zwischen einer Hohlwelle und Vollwelle?

Antwort:

Bei gleicher Größe gibt es drei Unterschiede zwischen einer Hohlwelle und einer Vollwelle. Bei Hohlwellen ist das Gewicht geringer. Der innere Hohlraum einer Hohlwelle kann als Kanal (Kabelkanal) genutzt werden. Die Steifigkeit ist bei Vollwellen etwas höher (höheres Widerstandsmoment).

Frage:

Ab welcher Stückzahl kann man Linearwellen bei MISUMI bestellen?

Antwort:

MISUMI liefert Vollwellen, Hohlwellen und Präzisionswellen ab Losgröße 1. Dies gilt auch für alle anderen Produkte in unserem Sortiment.

Frage:

Bei einer Linearwelle treten Geräusche und Vibrationen auf. Zudem kommt es zu ruckartigen Bewegungen. Was kann die Ursache sein?

Antwort:

Grundlegend kann eine mangelnde Schmierung der Stahlwelle die Ursache sein. Zusätzlich kann auch eine falsch gewählte Durchmessertoleranz der Linearwellen den Bewegungsablauf erschweren. Bei der Verwendung von MISUMI Linearkugellagern wird eine g6 Wellentoleranz empfohlen (Toleranz-Empfehlungen können je nach Hersteller variieren).

Frage:

Wie ist die Festigkeit einer Vollwelle?

Antwort:

Die Festigkeit einer Linearwelle, obgleich es sich um eine Vollwelle, Hohlwelle oder Präzisionswelle handelt, sollte immer unter der Betrachtung der Festigkeit des verwendeten Materials betrachtet werden.

Frage:

Was sind die Vorteile einer Hohlwelle gegenüber einer Vollwelle?

Antwort:

Es gibt diverse Vorteile einer Hohlwelle gegenüber einer Vollwelle. Bei gleichem Aussendurchmesser ist das Gewicht einer Hohlwelle geringer als das einer Vollwelle. Der Hohlraum der Hohlwelle kann als Kabelkanal aber auch zur Kühlung genutzt werden. Eine Hohlwelle ist bei gleichem Gewicht bzw. gleicher Querschnittsfläche steifer als eine Vollwelle, da der Aussendurchmesser größer ist. Es ist jedoch pauschal zu beantworten, ob eine größere Raumausnutzung gegenüber einer Gewichtseinsparung als Vorteil zu bewerten ist.

Frage:

Ist eine Hohlwelle steifer als eine Vollwelle?

Antwort:

Die Steifigkeit einer Hohlwelle ist bei gleichem Aussendurchmesser etwas geringer als die einer Vollwelle. Bei gleicher Querschnittsfläche bzw. bei gleichem Gewicht ist jedoch die Steifigkeit einer Hohlwelle höher als die einer Vollwelle, da der Aussendurchmesser der Hohlwelle größer ist.

Frage:

Warum habe ich an den Linearwellen meines 3D-Druckers Laufrillen?

Antwort:

Die Laufrillen auf der Linearwelle können beispielsweise durch die Nutzung eines Linearkugellagers entstanden sein. Um die Rillenbildung auf einer Stahlwelle zu vermeiden sollte sie gehärtet und hartverchromt sein, was sie langlebiger und resistenter gegenüber dem Verschleiß durch Kugelumlaufbuchsen macht.

Frage:

Wie unterscheiden sich die Biegeeigenschaften von Hohlwellen und Vollwellen?

Antwort:

Bei gleichgroßem Aussendurchmesser hat eine Vollwelle bessere Biegeeigenschaften als eine gleichgroße Hohlwelle. Jedoch ist die Vollwelle nicht viel steifer als eine Hohlwelle mit gleichem Außendurchmesser, da hauptsächlich die äußeren Abschnitte die Last tragen. Hohlwellen mit der gleicher Querschnittsfläche sind biegesteifer als Vollwellen, da sie einen größeren Aussendurchmesser haben. Daher gibt es für die Biegung physikalisch mehr Material in den äußeren Abschnitten, welche die Belastungen tragen.

Frage:

Ich benötige eine lackierte oder mattierte Welle, da Reflektionen Probleme mit der Optik verursachen. Ist so etwas bei MISUMI erhältlich?

Antwort:

Als Alternative für lackierte oder mattierte Stahlwellen führt MISUMI LTBC-beschichtete Linearwellen. Die LTBC-Beschichtung ist reflektionsarm und hat den gleichen Effekt wie lackierte und mattierte Wellen. Zusätzlich sind LTBC-beschichtete Linearwellen verschleißresistenter und resistent gegen Abblättern. Weitere Informationen für LTBC-Beschichtung finden Sie hier.

Frage:

Es hat sich gezeigt, dass eine Hohlwelle stärker ist als eine Vollwelle aus dem gleichen Material. Warum?

Antwort:

An sich ist eine Hohlwelle bei gleichen Aussendimensionen nicht stärker als eine Vollwelle. Jedoch ist eine Hohlwelle pro Gewichtseinheit stärker.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Technischer Support