Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Linearwelle
F |
Schaftdurchmesser | d | d Toleranz | m | m Toleranz |
6 | 5 | +0,075 0 | 0.7 | +0,1 0 |
7 | 6 | 0.9 | ||
8 | 7 | +0,09 0 | ||
9 | 8 | |||
10 | 9.6 | 0 −0,09 | 1.15 | +0,14 0 |
12 | 11.5 | |||
13 | 12.4 | 0 −0,11 | ||
14 | 13.4 | |||
15 | 14.3 | |||
16 | 15.2 | |||
17 | 16.2 | |||
18 | 17 | 1.35 | ||
19 | 18 |
Schaftdurchmesser | d | d Toleranz | m | m Toleranz |
20 | 19 | 0 −0,21 | 1.35 | +0,14 0 |
22 | 21 | |||
24 | 22.9 | |||
25 | 23.9 | |||
26 | 24.9 | |||
28 | 26.6 | 1.65 | ||
30 | 28.6 |
Toleranzausführung | [ M ] Werkstoff | [ H ] Härte | [ S ]Oberflächenbehandlung | |
D Tol.h6 | D Tol.h7 | |||
FSFJEU | - | EN 1.1213 Equiv. | Effektive Einhärtetiefe der Induktionshärtung. Siehe S. 112 EN 1.1213 Equiv. 58 HRC or more | - |
- | FPSFJEU | Hartverchromt – Härte – HV750 Schichtdicke: 5 µm oder mehr |
Teilenummer | - | D | - | L | - | F | - | M | - | B | - | T | - | N | - | S | - | H | - | U | - | P | - | Q | - | J | - | Z | ||||
Ausführung | Linkes Ende | Rechtes Ende | ||||||||||||||||||||||||||||||
FSFJEU | A | C | - | D12 | - | L100 | - | T30 | - | N6 | - | S12 |
Weitere Optionen finden Sie im Detail unter Optionsübersicht.
Hinweis: PC-Abänderung nicht verfügbar
Übersicht des Wellenschaftdesigns als PDF
Teilenummer | Auswahl | 0.5-mm–Schritte | 1-mm-Schritte | Auswahl | C | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung | Linkes Ende Form | Rechtes Ende Form | D | L | F, T | B, S | H, U | P, Q | J, Z | M, N | |||||||||||||||||||||||
(D Tol. h6) FSFJEU | A B C D E F G T | A B C D E F G T | 6 20 8 25 10 30 12 13 15 16 | 20,0 to 1200,0 (L≤Dx50) | 2≤F≤Px5 2≤F≤Mx5 2≤T≤Qx5 2≤T≤Nx5 | 2≤B≤Mx3 2≤S≤Nx3 B≤F-2 S≤T-2 (Wenn M, N≤6) B≤F-3 S≤T-3 (Wenn M,N≤8,10) B≤F-5 S≤T-5 (Wenn M,N≥12) | 2≤H, U (Wenn D=6) 3≤H, U (Wenn 64≤H,U) (Wenn 105≤H,U) (Wenn 20H,U≤L2) | D/3≤P, Q |
| 3 6 12 | 4 8 16 | 5 10 | 0,2 oder weniger, wenn D-Q (P, M,N)≤4 0,5 oder weniger, wenn D≤20, 1,0 oder weniger, wenn D≥20 | ||||||||||||||||||||
(D Tol. h7) FPSFJEU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (Bauart) | Form (Ende, links) | Form (Ende, rechts) | Toleranzklasse (ISO) | [L] Länge (Welle) (mm) | Oberflächenbehandlung | [B] Länge (Gewinde) (mm) | [M] Größe (Gewinde – Tiefe 2xM) (mm) | [F] Länge (Stehbolzen – Versatz – Vorderseite) (mm) | [PMC] Größe (Feingewinde) (mm) | [PMS] Größe (Feingewinde) (mm) | [QMC] Größe (Feingewinde) (mm) | [QMS] Größe (Feingewinde) (mm) | [H] (mm) | [J] Größe (Gewinde) (mm) | [P] Durchmesser (abgesetzt – Vorderseite) (mm) | [Q] (mm) | [S] Länge (Gewinde) (mm) | [T] Länge (Stehbolzen – abgestuft – Rückseite) (mm) | [U] Abstand (Nut für Sicherungsring) (mm) | [Z] Länge (Kegel – Rückseite) (mm) | [N] Größe (Gewinde – Tiefe 2xN) (mm) | [D] Durchmesser (Welle – außen) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Gerade | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Gerade | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Gerade | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Gerade | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Gerade | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Gerade | Mit Befestigungsring-Nuten | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Gerade | Innensechskant | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Gerade | Mit Konus | h7 | 20 ~ 1000 | hartverchromt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Innengewinde | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Innengewinde | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Innengewinde | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Innengewinde | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Innengewinde | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Innengewinde | Mit Befestigungsring-Nuten | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Innengewinde | Innensechskant | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Innengewinde | Mit Konus | h7 | 20 ~ 1000 | hartverchromt | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | 12 ~ 30 | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | 12 ~ 30 | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | 12 ~ 30 | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Außengewinde | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Außengewinde | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Außengewinde | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Außengewinde | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Außengewinde | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Außengewinde | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Mit Befestigungsring-Nuten | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Mit Befestigungsring-Nuten | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Mit Befestigungsring-Nuten | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Innensechskant | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Innensechskant | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Innensechskant | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | 0 ~ 90 | - | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Mit Konus | h7 | 20 ~ 1000 | hartverchromt | 2 ~ 60 | 3 ~ 16 | 2 ~ 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Mit Konus | h7 | 20 ~ 1000 | hartverchromt | 2 ~ 60 | - | 2 ~ 95 | 3 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle | Außengewinde | Mit Konus | h7 | 20 ~ 1000 | hartverchromt | 2 ~ 60 | - | 2 ~ 95 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Gerade | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Gerade | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Gerade | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, zweiseitig abgesetzt | Gerade | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, zweiseitig abgesetzt | Gerade | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Gerade | Mit Befestigungsring-Nuten | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Gerade | Innensechskant | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Gerade | Mit Konus | h7 | 20 ~ 1000 | hartverchromt | - | - | 2 ~ 95 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 19 | - | - | - | - | 5 ~ 32 | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Innengewinde | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Innengewinde | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Innengewinde | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, einseitig abgesetzt | Innengewinde | Außengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, zweiseitig abgesetzt | Innengewinde | Gerade | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | Vollwelle, zweiseitig abgesetzt | Innengewinde | Innengewinde | h7 | 20 ~ 1200 | hartverchromt | - | 3 ~ 16 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 16 | 6 ~ 30 |
Loading...
Die Bearbeitung der Linearwellen wird nach der induktiven Härtung des Grundwerkstoffes durchgeführt. Daher können die bearbeiteten Flächen eine abweichende Härte zur Folge haben.
In dem folgenden Beispiel können Sie die betroffenen Bereiche der Linearwelle einsehen, die nach der Bearbeitung von z.B Gewinden, Planflächen, Schlüsselflächen und Querbohrungen beeinflusst werden können.
Die thermische Induktionsbehandlung erfolgt am Rohmaterial der Linearwelle vor dem Schleifen. Somit kann eine konfigurierte Linearwelle nach Maß nicht nur kosteneffizient, sondern auch mit kurzer Lieferzeit hergestellt werden. Die Härtung der Linearwelle geschieht an der Randschicht (Randschichthärtung) der Linerawelle. Die Tiefe der gehärteten Randschicht hängt von dem verwendeten Material und dem Durchmesser der Linearwelle ab. In der folgenden Tabelle können Sie die Einhärtetiefen von Lineawellen entnehmen.
Die Beschichtungen und Plattierungen werden auf das Rohmaterial nach dem Härten und Schleifen aufgebracht. Weitere Informationen finden Sie unter dem Absatz: Beschichtungen der Linearwelle.
Abbildung Ranschichthärtung: Gehärtete Randschicht in Hellgrau
Aussendurchmesser (D) | Effektive Einhärtetiefen | |||
EN 1.1191 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | |
3 | - | +0.5 | +0.5 | Ohne Induktionshärtung |
4 | - | |||
5 | - | |||
6 - 10 | +0.3 | |||
12 - 13 | +0.5 | +0.7 | +0.5 | |
15 - 20 | +0.7 | |||
25 - 50 | +0.8 | +1 |
Übersicht der effektiven Einhärtetiefen als PDF
Die Oberflächenbeschichtung wird vor der Bearbeitung der Linearwelle auf das Rohmaterial aufgetragen. Die Nutzfläche oder Arbeitsfläche der Linearwelle, ist dank ihrer Beschichtung nicht nur gegen Korrosion, sondern auch vor Verschleiß geschützt.
Bearbeitete Stellen der Linearwellen, wie z.B. Planflächen oder Gewinde, können unbeschichtet sein, da diese nachträglich hinzugefügt werden. Dies kann dazu führen, dass bei einer Linearwelle aus Stahl, die bearbeiteten Flächen korrodieren können. Sollte die Linearwelle in einem korrosiven Umfeld verwendet werden, ist es empfehlenswert eine Linearwelle aus rostfreiem Stahl zu verwenden.
Die folgende Abbildung zeigt die Flächen der Linearwelle, die beschichtet sind (schraffiert).
Abbildung: Beschichtung von Linearwellen
Weitere Informationen zur Oberflächenbehandlung und Härte finden Sie in diesem PDF.
- Material: Stahl, rostfreier Stahl
- Beschichtung / Plattierung: unbeschichtet, hartverchromt, LTBC-Beschichtet, chemisch vernickelt
- Wärmebehandlung: unbehandelt, induktiv gehärtet
- ISO-Toleranzen: h5, k5, g6, h6, h7, f8
- Präzisionsklassen: Rechtwinkligkeit 0,03, Konzentrizität (mit Gewinde und Stufen) Ø0,02, Rechtwinkligkeit 0,20, Konzentrizität (Gewinde und Abstufung) Ø0,10
- Geradheit / Rundheit: ist vom Durchmesser abhängig, hier zum PDF
Linearwellen sind Stahlwellen, die in Kombination mit linearen Lagern, wie Gleitlagerbuchsen oder Linearkugellagern, Führungsaufgaben übernehmen. Die Haltefunktionen von Linearwellen können dabei von Wellenhaltern oder Adaptern für Linearkugellager übernommen werden.Bei den meisten Linearwellen handelt es sich um wärmebehandelte (induktionsgehärtete) Vollwellen. Eine Sonderausführung von Linearwellen sind die Hohlwellen, welche auch Rohrwellen genannt werden. Induktiv gehärtete Linearwellen haben eine hohe Oberflächenhärte und einen zähen Kern. Die erzielbare Oberflächenhärte liegt bei ca. 55 - 58 HRC (siehe Informationen zur Einhärtetiefe). Linearwellen aus rostfreien Stählen sind in der Regel nicht härtbar. Daher sollten diese Stahlwellen verchromt werden, um sie vor Verschleiß zu schützen.
Linearwellen sind meistens gehärtete Stahlwellen. Neben der gewählten Wärmebehandlung verleiht besonders der verwendete Stahl der Linearwelle, obgleich es sich um eine Hohlwelle oder eine Vollwelle handelt, ihre Eigenschaften. Bei der Wahl des Wellenstahls sind daher besonders Aspekte wie Härte, Korrosion und Verschleiß zu betrachten.
Um Linearwellen vor Korrosion zu schützen kann die Oberfläche chemisch vernickelt werden. Alternativ zu einer chemischen Vernickelung können Stahlwellen auch LTBC-beschichtet werden. Die LTBC-Beschichtung ist ein vor Korrosion schützende und reflektionsarme Oberflächenbeschichtung, aus einer 5µm starken, als schwarzer Film abgesetzten Schicht aus Fluorpolymer. Darüber hinaus ist die LTBC-Beschichtung resistent gegen Berstdruck durch extremes oder wiederholtes Biegen. Damit sind LTBC-beschichtete Linearwellen besonders geeignet für Stellen, an denen Korrosion oder Lichtreflexionen unerwünscht sind. Linearwellen, die eine besonders hohe Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit benötigen, können hartverchromt werden.
Linearwellen unterscheiden sich in ihrer Form und Funktion von Linearschienen. Linearschienen sind quadratische Schienen, die in Kombination mit Trägern (Laufkörper, Wagen) nach dem Rollprinzip oder Gleitprinzip arbeiten. Linearwellen sind hingegen präzisionsgeschliffene runde Stahlwellen, die im Zusammenspiel mit Linearkugellagern oder Gleitlagerbuchsen (wartungsfreien Buchsen) eine lineare Führungsfunktion übernehmen.
Linearwellen sind für eine axiale Bewegung vorgesehen. Ob horizontale oder vertikale Linearbewegung, mit Linearwellen können alle Linearbewegungen umgesetzt werden. Häufige Anwendungen sind Hubmechanismen und andere Applikationen mit hohen Anforderungen an Laufruhe, Präzision und Lebensdauer. Linearwellen können daher in nahezu allen Industriezweigen des Anlagenbaus und Maschinenbaus verwendet werden. Linearwellen sind häufig in 3D-Druckern, Dosieranlagen, Messvorrichtungen, Positioniervorrichtungen, Ausrichtungsvorrichtungen, Biegevorrichtungen und Sortieranlagen zu finden.
Bitte beachten Sie bei der Produktauswahl die Toleranzen der Linearwelle (z.B. h5, k5, g6, h6, h7, f8) in Verbindung mit der Durchmessertoleranz der Gleitlagerbuchse (Gleitlagers) nach dem Einpressen oder dem Laufkreisdurchmesser des Linearkugellagers (Kugelbuchse).
Werkstoff | EN 1.1213 | Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet | Toleranz (Rechtwinkligkeit)(Grad) | 0.2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Bauart)
Form (Ende, links)
Form (Ende, rechts)
Toleranzklasse (ISO)
[L] Länge (Welle)(mm)
Oberflächenbehandlung
[B] Länge (Gewinde)(mm)
[M] Größe (Gewinde – Tiefe 2xM)(mm)
[F] Länge (Stehbolzen – Versatz – Vorderseite)(mm)
[PMC] Größe (Feingewinde)(mm)
[PMS] Größe (Feingewinde)(mm)
[QMC] Größe (Feingewinde)(mm)
[QMS] Größe (Feingewinde)(mm)
[H](mm)
[J] Größe (Gewinde)(mm)
[P] Durchmesser (abgesetzt – Vorderseite)(mm)
[Q](mm)
[S] Länge (Gewinde)(mm)
[T] Länge (Stehbolzen – abgestuft – Rückseite)(mm)
[U] Abstand (Nut für Sicherungsring)(mm)
[Z] Länge (Kegel – Rückseite)(mm)
[N] Größe (Gewinde – Tiefe 2xN)(mm)
[D] Durchmesser (Welle – außen)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften