CCTV-Objektiv (Brennweite 3 bis 100 mm): für weniger als 1 Million Bildpunkte (Teilenummern - CAD Download)

CCTV-Objektiv (Brennweite 3 bis 100 mm): für weniger als 1 Million Bildpunkte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Gewindesicherung für Vibrationsfestigkeit - Aufnahme von unendlich bis nah (mit Nahaufnahme-Ring) möglich - C-Mount kompatibel
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • 無料貸出
  • Cマウント

Inexpensive even when ordering a single piece. With a screw lock function for earthquake resistance.
● With screw lock function in the focus and aperture sections as an earthquake countermeasure.
● To correspond to diverse devices, it is capable of shooting ∞ to proximity (using close-up ring).
● C mount.

· Appearance and specifications are subject to change without notice.
 

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationstabelle

ModellBrennweite
EMVL-3163 mm
EMVL-6146 mm
EMVL-8138 mm
EMVL-121412 mm
EMVL-161416 mm
EMVL-251425 mm
EMVL-351935 mm
EMVL-501850 mm
EMVL-752775 mm
EMVL-10035100 mm

Weitere Informationen

CCTVレンズ(焦点距離3~50mm):100万画素未満用:関連画像
■仕様
型式EMVL-316EMVL-614EMVL-813EMVL-1214
焦点距離3.5mm6mm8mm12mm
FナンバF:1.6~F:1.4~F:1.3~F:1.4~
CloseCloseCloseClose
最至近撮影距離0.1m0.2m0.15m0.25m
適合カメラ(インチ)※ 1/3 1/2 1/3 1/2 1/3 1/2 1/3 1/2
画角対角79.45°95.87°51.6°65.7°41.3°53.3°27.2°35.8°
水平67.23°83.11°42.3°54.6°33.5°43.8°21.9°29.0°
垂直53.00°67.23°32.4°42.3°25.5°33.5°16.6°21.9°
TVディストーション4.99%8.08%-1.20%-1.60%-0.60%-1.20%-0.20%-0.30%
外形寸法(mm)L383034.534.5
D45303030
フィルタネジ径M43M27M25.5M27
P=0.75P=0.5P=0.5P=0.5
重量91g60g60g55g
マウントCマウント
※EMVL-813は2/3インチカメラにも適合しています。
型式EMVL-1614EMVL-2514EMVL-3519EMVL-5018
焦点距離16mm25mm35mm50mm
FナンバF:1.4~F:1.4~F:1.9~F:1.8~
CloseCloseCloseClose
最至近撮影距離0.35m0.45m0.5m1m
適合カメラ(インチ)※ 1/3 1/2 1/3 1/2 1/3 1/2 1/3 1/2
画角対角21.0°27.7°13.6°18.1°9.8°13.1°7.2°9.5°
水平16.8°22.3°10.9°14.5°7.9°10.5°5.7°7.6°
垂直12.7°16.8°8.2°10.9°5.9°7.9°4.3°5.7°
TVディストーション-0.20%-0.30%-0.10%-0.30%0.04%0.06%0.0%以下0.10%
外形寸法(mm)L24.524.52936.7
D30303032
フィルタネジ径M27M27M27M30.5
P=0.5P=0.5P=0.5P=0.5
重量40g40g50g55g
マウントCマウント
※EMVL-1614、EMVL-2514、EMVL-3519、EMVL-5018は2/3インチカメラにも適合しています。(EMVL-2514は1インチも適合)
型式EMVL-7527EMVL-10035
焦点距離75mm100mm
Fナンバ2.73.5
CloseClose
最至近撮影距離1m1m
適合カメラ(インチ)※1/31/21/31/2
画角対角4.863.54.6
水平3.64.82.83.7
垂直2.73.62.12.8
TVディストーション0.31%0.57%0.30%0.50%
外形寸法(mm)L42.544.2
D3232
フィルタネジ径M30.5M30.5
P=0.5P=0.5
重量65g65g
マウントCマウント
レンズ
焦点距離
EMVL-316EMVL-614EMVL-813EMVL-1214
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0147×196110×14783×110100165×221124×16593×12420096×12872×9654×72148103×13777×10354×77248
0.528×3721×2816×211044×5833×4425×334343×5732×4324×325955×7341×5531×41125
35×4626×3519×261460×7945×6034×456377×10257×7743×57115119×15989×11967×89289
1    25×3419×2514×191927×3721×2715×213438×5028×3821×2880
    30×4022×3017×222538×5129×3821×295259×7945×5934×45136
1.5        20×2715×2011×152229×3821×2916×2157
        26×3419×2614×193140×5330×4023×3085
2            23×3117×2313×1742
            30×4022×3017×2259

レンズ
焦点距離
EMVL-1614EMVL-2514EMVL-3519EMVL-5018
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0109×14582×10966×8235887×11565×8749×6545866×8749×6637×4950090×12068×9054×68943
0.564×8648×6436×4820664×8548×6436×4833855×7341×5531×41422
156×208117×15688×117515242×322181×242136×1811270335×447251×335193×2512459
145×6134×4525×3414350×6738×5027×3826947×6335×4726×35366
78×10458×7845×58252121×16191×12168×91637168×223126×16896×1261240
1.535×4726×3519×2610842×5631×4224×3122341×5531×4123×3132457×7643×5733×43610
52×6939×5229×3916481×10760×8145×60425112×14984×11264×84834154×205115×15487×1151577
229×3822×2916×228636×4727×3620×2719137×4928×3721×2829151×6738×5129×38548
39×5229×3922×2912060×8145×6034×4632084×11263×8447×63631115×15486×11566×861193
514×1810×147×103519×2514×1911×1410322×3017×2212×1718531×4123×3117×23347
16×2112×169×124224×3218×2414×1813034×4525×3419×2526546×6135×4626×35503
107.3×9.75.4×7.34.1×5.41411×148.0×116.0×8.06013×1810×137.5×1012118×2514×1810×14226
7.8×105.8×7.84.3×5.81512×169.1×126.8×9.16617×2213×179.3×1314323×3117×2313×17273
15    7.4×9.85.5×7.44.2×5.5439×137.2×9.55.4×7.29313×1810×137.3×10174
    8.1×116.0×8.14.5×6.04511×158.4×116.3×8.410315×2112×158.7×12196
20    5.6×7.54.2×5.63.2×4.2347.4×9.95.6×7.44.2×5.67810×147.7×105.7×7.7145
    6.0×8.14.5×6.03.4×4.5358.4×116.3×8.44.7×6.38212×158.6×126.4×8.6158
25        6.1×8.14.6×6.13.5×4.6688.4×116.3×8.44.7×6.3126
        6.7×8.95.0×6.73.8×5.0709.2×126.9×9.25.2×6.9134
30            7.1×9.45.3×7.13.9×5.3113
            7.7×105.8×7.74.3×5.8119
35            6.1×8.24.6×6.13.5×4.6104
            6.6×8.84.9×6.63.7×4.9108
40            5.4×7.24.1×5.43.1×4.197
            5.8×7.74.3×5.82.2×4.3100

レンズ
焦点距離
EMVL-7527EMVL-10035
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
060×8045×6034×45100046×6235×4626×351000
0.5        
        
1        
        
1.5        
        
243×5732×4324×32776    
184×246138×184104×1383189    
530×4023×3017×2360727×3721×2715×21724
74×9855×7442×55142295×12771×9553×712413
1020×2715×208.3×1147519×2615×1911×15609
37×4928×3721×2883348×6336×482.7×3.61432
1515×2011×158×1140815×2011×158.4×11546
25×3318×2514×1963632×4224×3218×241105
2012×169×126.8×936912×169×126.9×9.2505
18×2514×1810×1453824×3218×2414×18941
2510×147.6×105.7×7.734210×148×105.9×7.8478
15×2011×158.3×1147919×2514×1911×14843
308.7×126.5×8.74.9×6.53239.0×126.7×9.05.1×6.8458
12×169.2×126.9×9.244016×2112×169×12778
357.6×105.7×7.64.3×5.73097.9×115.9×7.94.5×5.9443
11×147.9×115.9×7.941214×1810×147.7×10731
406.7×9.05.1×6.73.8×5.12977.1×9.45.3×7.14.0×5.3430
9.2×126.9×9.25.2×6.939112×168.9×126.7×8.9696
456.1×8.14.6×6.13.4×4.62896.4×8.54.8×6.43.6×4.8421
8.2×116.1×8.24.6×6.137511×147.9×115.9×7.9669
505.5×7.44.1×5.53.1×4.12815.8×7.84.4×5.83.3×4.4412
7.4×9.85.5×7.44.2×5.53619.5×137.1×9.55.3×7.1647
Teilenummer
EMVL-10035
EMVL-1214
EMVL-1614
EMVL-2514
EMVL-316
EMVL-3519
EMVL-5018
EMVL-614
EMVL-7527
EMVL-813
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBrennweite
(mm)
Helligkeit
(F-Wert)
Abmessung Länge
(mm)
Abmessung Durchmesser
(mm)

111.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.7 ~30.532.5

79.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10121.4 ~34.530

87.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10161.4 ~24.530

87.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251.4 ~24.530

223.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -3.51.6 ~3845

79.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10351.9 ~2930

95.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501.8 ~36.732

87.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061.4 ~3030

111.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -753.5 ~30.532.5

87.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081.3 ~34.530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lens Mit Objektiv CCTV Objektivfassungsmethode C Mount

Technischer Support