• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Misumi, Waterproof, DD-Model Connector (Crimp Wire Connection)

Misumi, Waterproof, DD-Model Connector (Crimp Wire Connection)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] MIAutomatenstahlIs origineller, preiswerter, umweltbeständiger und wasserdichter DD-Steckverbinder. Es handelt sich um eine äußerst zuverlässige Crimpverbindung, die die Arbeitszeit verkürzen kann. Ein Steckverbinder mit hoher Dichte, der in die Hauben und Sockel der Han-E-Serie integriert werden kann. Bitte überprüfen Sie den Stecker oder die Buchse vor der Bestellung.
  • UL
  • IP65
  • For Power Supply
  • For Signal
  • Connection between Boards
  • Connection in Boards
  • Screw Type
  • Insertion
  • 2DCAD
  • Silver-Plated


● It is a highly reliable crimp connection, which can shorten work time.
● Fully compatible with leading connector manufacturers!
● It is a high-density model connector that can be incorporated into the hood and base of Han-E series.
● UL File No.E337870


Rated Current: 10A or less
Rated Voltage:* 250V AC (VDE), 600V AC (UL, CSA)
Compatible Electric Wire Size: AWG14 – AWG26 or 2.5 mm² – 0.14 mm²
Operating Temperature Range: -40 – 125°C


· Cable connection is crimp model.
· Contact is D-contact.
· Connector hood and base are not included. Purchase separately.
· The connector can be mounted directly to the panel without a base, but this will invalidate its waterproof performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Model Number Single Unit
Core No.
Type Compatible Contact Compatible Hood
(Note)
MCON-DD24-SP 24 Male
(For Pin)
D Contact E Type
MCON-DD42-SP 42
MCON-DD72-SP 72
MCON-DD24-SS 24 Female
(For Socket)
MCON-DD42-SS 42
MCON-DD72-SS 72

Lieferzeit

Weitere Informationen

Misumi, Waterproof, DD-Model Connector (Crimp Wire Connection):Related Image
Teilenummer
MCON-DD24-SP
MCON-DD24-SS
MCON-DD42-SP
MCON-DD42-SS
MCON-DD72-SP
MCON-DD72-SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Number Of Cores

13.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Male (Plug)24

14.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Female (Socket)24

14.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Male (Plug)42

14.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Female (Socket)42

17.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Male (Plug)72

17.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Female (Socket)72

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Square Type Connector series initials G / H / I G·H·I Für Hochleistungsanwendungen
Application Board to Cable Allowable Current(A) 10 Allowable Voltage(V) 600 / 250
Wire connection method Crimping Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) Yes
Representative Standard CE / UL

Technischer Support