Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Hood Type |
M1FS-06-06BT | E Type |
M1FS-10-10BT | |
M1FS-10-10BK | |
M1FS-16-16BT | |
M1FS-16-16BK | |
M1FS-24-24BK-M25 | |
M1FS-24-24BK-M32 | |
M1FSP-03-03A | A Type |
M1FSA-03-03A | |
M1FSA-10-10A | |
M1FSA-16-16A |
Combination Table
Model Number | Compatible Hood Type | Compatible Connector Number of Cores | ||||
E Type (Screw Type) | E Type (Crimp Type) | A Type | D Type | DD Type | ||
M1FS-06-06BT | E Type | 6 | 6 | - | - | 24 |
M1FS-10-10BT | 10 | 10 | - | - | 42 | |
M1FS-10-10BK | 10 | 10 | - | - | 42 | |
M1FS-16-16BT | 16 | 16 | - | - | 72 | |
M1FS-16-16BK | 16 | 16 | - | - | 72 | |
M1FS-24-24BK-M25 | 24 | 24 | - | - | - | |
M1FS-24-24BK-M32 | 24 | 24 | - | - | - | |
M1FSP-03-03A | A Type | - | - | - | 7 | - |
M1FSA-03-03A | - | - | 3 | - | - | |
M1FSA-10-10A | - | - | 10 | 15 | - | |
M1FSA-16-16A | - | - | 16 | 25 | - |
Teilenummer
|
---|
M1FS-06-06BT |
M1FS-10-10BK |
M1FS-10-10BT |
M1FS-16-16BK |
M1FS-16-16BT |
M1FS-24-24BK-M25 |
M1FS-24-24BK-M32 |
M1FSA-03-03A |
M1FSA-10-10A |
M1FSA-16-16A |
M1FSP-03-03A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Compatible Hood Model | Screw Model | Compatible Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
23.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
25.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
19.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
27.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
27.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
6.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A Model | M20 | MSCR-A03-SP, MSCR-A03-SF, | |
22.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | A, D Model | M20 | MSCR-A10-SP, MSCR-A10-SF, MCON-D15-SP, MCON-D15-SF | |
23.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | A, D Model | M25 | MSCR-A16-SP, MSCR-A16-SF, MCON-D25-SP, MCON-D25-SF | |
5.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | D Model | M20 | MCON-D07-SP, MCON-D07-SF |
Loading...
Connector Shape | Square Type | Connector series initials | G / H / I | G·H·I | Für Hochleistungsanwendungen |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Representative Standard | CE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Compatible Hood Model
Screw Model
Compatible Connector
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften