Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Compatible Shell Size |
MMS25043-12D | 12S |
MMS25043-14D | 14S |
MMS25043-16D | 16S,16 |
MMS25043-18D | 18 |
MMS25043-20D | 20 |
MMS25043-22D | 22 |
MMS25043-24D | 24 |
MMS25043-28D | 28 |
MMS25043-32D | 32,32A |
MMS25043-36D | 36 |
Material / Finish
Item | Materials | Finish |
Cap | Aluminum Alloy | Trivalent Black Chromate Treatment |
Gasket | Synthetic Rubber | - |
Rivet | Iron | Nickel-plated |
End Link | Stainless Steel | - |
Punching Chain | Stainless Steel | - |
End Link | Stainless Steel | - |
Teilenummer
|
---|
MMS25043-12D |
MMS25043-14D |
MMS25043-16D |
MMS25043-18D |
MMS25043-20D |
MMS25043-22D |
MMS25043-24D |
MMS25043-28D |
MMS25043-32D |
MMS25043-36D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Compatible Shell Size | |
---|---|---|---|---|---|
5.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12S | |
4.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14S | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16S,16 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | |
6.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | |
5.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | |
6.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 24 | |
7.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 28 | |
7.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 32,32A. | |
11.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 36 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Compatible Shell Size
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften