Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Tabelle der Außenmaße und verwendbare Werkzeuge
1 Packung pro Einheit
100-Stück Packung
Modellnummer | Farbe | Nennspannung (AC) | Prüfspannung (AC) | Kompatible Elektrische Anschlussleitung Maße | Außenmaße (Einheit: mm) | ||||||||
Litzendraht (mm2) | AWG | A | B | C | D | E | F | G | Dicke | ||||
MTRNR1.25-3-R | Rot | 300 V | 3000 V | 0.5 to 1.65 | 20 to 16 | 3.2 | 5.5 | 17.5 | 5.0 | 10.0 | 1.7 | 4.0 | 0.75 |
MTRNR1.25-3.5-R | 3.7 | ||||||||||||
MTRNR1.25-4-R | 4.3 | 8.0 | 20.8 | 7.0 | |||||||||
MTRNR1.25-5-R | 5.3 | ||||||||||||
MTRNR2-3.5-B | Blau | 1.04 to 2.63 | 16 to 14 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.8 | 2.3 | 4.5 | 0.8 | |||
MTRNR2-4-B | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 6.3 | |||||||||
MTRNR2-5-B | 5.3 | 8.5 | 21.8 | 7.4 | |||||||||
MTRNR2-6-B | 6.4 | 12.0 | 26.8 | 11.0 | |||||||||
MTRNR5.5-4-Y | Gelb | 2.63 to 6.64 | 12 to 10 | 4.3 | 7.2 | 22.7 | 6.1 | 3.4 | 6.4 | 1.0 | |||
MTRNR5.5-5-Y | 5.3 | 9.5 | 26.0 | 8.3 | |||||||||
MTRNR5.5-6-Y | 6.4 | 12.0 | 29.5 | 10.5 |
Teilenummer
|
---|
MTRNR1.25-3-R |
MTRNR1.25-3.5-R |
MTRNR1.25-4-R |
MTRNR1.25-5-R |
MTRNR2-3.5-B |
MTRNR2-4-B |
MTRNR2-5-B |
MTRNR2-6-B |
MTRNR5.5-4-Y |
MTRNR5.5-5-Y |
MTRNR5.5-6-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Außen-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Passende Drahtgröße (AWG) | Isolierbeschichtung (Farbe) | Terminal Modell Klassifizieren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.2 | 5.5 | 17.5 | 20 ~ 16 | Rot | F-Modell | |
8.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.7 | 5.5 | 17.5 | 20 ~ 16 | Rot | M-Modell | |
8.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.3 | 8 | 20.8 | 20 ~ 16 | Rot | M-Modell | |
8.78 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.3 | 8 | 20.8 | 20 ~ 16 | Rot | F-Modell | |
9.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 16 ~ 14 | [Blau] Blau | M-Modell | |
10.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 16 ~ 14 | [Blau] Blau | F-Modell | |
11.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.3 | 8.5 | 21.8 | 16 ~ 14 | [Blau] Blau | M-Modell | |
14.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.4 | 12 | 26.8 | 16 ~ 14 | [Blau] Blau | F-Modell | |
18.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.3 | 7.2 | 22.7 | 12 ~ 10 | Gelb | M-Modell | |
16.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.3 | 9.5 | 26 | 12 ~ 10 | Gelb | F-Modell | |
24.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.4 | 12 | 29.5 | 12 ~ 10 | Gelb | M-Modell |
Loading...
Eigenschaften
Zulässiger Strom
Verwendete Drahtmaße | Klemme Nominale Anzahl | Zulässiger Strom oder weniger (bei 30 °C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelner Draht | Litzendraht | AWG | Mit Gummi-Vinyl-isoliertem Draht | Kabel | ||
Einzelner Draht | Litzendraht | |||||
— | 0.08 | 28 | 0.08 | — | — | — |
— | 0.3 | 26, 24 | 0.3 | — | — | — |
0.8 | 0.3, 0.5 | 22, 20 | 0.5 | — | — | — |
1.0, 1.2 | 0.75, 0.9, 1.25 | 18, 16 | 1.25 | 16 A, 19 A | 16 A, 17 A, 19 A | 7 A (0,75 mm), 12 A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27 A | 27 A | 17 A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35 A | 37 A | 23 A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48 A | 48 A | 35 A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62 A | 62 A | — |
Zulässige Spannung
Bare Crimpterminal: 600 VAC oder wenigerWerkstoffe
Leitende Komponente: Sauerstofffreies Kupfer (verzinnt)Kompatibles Drahtmaß
Siehe Produktseiten.Crimp Methode
Diagramm A
Terminal Nominal (Hinweis 3) | Verwendete Drahtmaße | Draht Schutzmantel Streifen Dimensionen (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Litzendraht (mm2) | Einzelner Draht (Durchm. mm) | Kapazität der Drahtkonjugation (Hinweis 1) | L (Hinweis 2) | L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | — | — | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
1.25 | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.25 | 0.75 to 1.44 | 0.25 to 1.65 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
2 | 1.25, 2.0 | 1.14 to 1.82 | 1.04 to 2.63 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
5.5 | 3.5, 5.5 | 1.82 to 2.89 | 2.63 to 6.64 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
8 | 8 | 2.89 to 3.65 | 6.64 to 10.52 | B + L1 + L2 | 1 to 2 | 0 to 2 |
Anleitung zum Crimpen
Auswahl des Crimpwerkzeugs
Visuelle Inspektion nach dem Crimpen
Ausführung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Form | Rundes Modell | Isolierendes Material | Vinyl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stücke pro Packung(Stk.) | 100 | Bemerkung | Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Passende Drahtgröße(AWG)
Isolierbeschichtung (Farbe)
Terminal Modell Klassifizieren
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften