Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1 Pack Unit
10-piece Pack
Model Number | No. | Maximum Bundle Diameter Range (mm) | Loop Tensile Strength Standard Value kgs (lbs) | Size (mm) | Recommended Tightening Cutting Tool | Weight * (g / Piece) | ||
L | W | T | ||||||
CTSM | 12545-10P | 20 | 45.4 (100) | 125 | 4.5 | 0.3 | CTSM-T | 2.0 |
15245-10P | 25 | 152 | 2.4 | |||||
20045-10P | 45 | 200 | 2.9 | |||||
36045-10P | 95 | 360 | 5.2 | |||||
52045-10P | 145 | 520 | 7.0 |
Specifications
Material | SUS316 |
Operating Temperature Range | -80 ~ 538°C |
Teilenummer
|
---|
CTSM-12545-10P |
CTSM-15245-10P |
CTSM-20045-10P |
CTSM-36045-10P |
CTSM-52045-10P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 125 | |
8.73 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 152 | |
9.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 200 | |
11.59 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 95 | 360 | |
14.18 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 145 | 520 |
Loading...
Width(mm) | 4.5 | Material | Edelstahl | Farbe | Others |
---|---|---|---|---|---|
Environment resistance | Weather Resistant / Wärmebeständig / Chemikalienbeständig | Special Function/Application | Compatible with Metal Detector | Characteristics | Rust Resistance / Acid / Alkali Resistance |
Material (Details) | SUS-316 | Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -80 ~ +538 | Quantity(P) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften