Cable Connector (M Screw)

Cable Connector (M Screw)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
M screw/plastic cable connector, compatible with electric wires with an outer diameter of φ3 ~ φ30, protective construction IP68
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

● It is a low-cost cable gland that has adopted the currently mainstream M screws for the mounting screws.
● It can also be mounted on unthreaded panels by using the supplied lock nut.
● It is IP68 protective structure compliant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Connector (M Screw):Related Image
 
■Standard Table
ModelNo.ColorApplicable Electric Wire Diameter
(mm)
SWABCDWeight
(g)
Mounting ScrewMounting Hole Diameter (mm)Compatible Plate Thickness
CRMPMM12-3053G
(Gray)

B
(Black)
Ø3 ~ 5.31921.2916.657M12 (P = 1.5)12.32.5mm or less
M12-4578Ø4.5 ~ 7.8
M16-60100Ø6 ~ 10222515195.512M16 (P = 1.5)16.37mm or less
M20-70120Ø7 ~ 1224272014M20 (P = 1.5)20.35.5mm or less
M20-90140Ø9 ~ 142730.421.2197mm or less
M25-140180Ø14 ~ 183336.52529M25 (P = 1.5)25.46.5mm or less
M32-180250Ø18 ~ 25424628646M32 (P = 1.5)32.46mm or less
M40-240300Ø24 ~ 305256203174M40 (P = 1.5)40.48.5mm or less

Weitere Informationen

Cable Connector (M Screw):Related Image

Cable Connector (M Screw):Related Image

■Specifications
Material66 Nylon (Body, Claw, Lock Nut, Seal Nut) UL94V-2
EPDM (Washer, Seal)
Protective StructureIP68
Operating Temperature Range-40 ~ 105°C
ColorGray (Standard) or Black (Weather Resistant)
Teilenummer
CRMPM-M12-3053-B
CRMPM-M12-3053-G
CRMPM-M12-4578-B
CRMPM-M12-4578-G
CRMPM-M16-60100-B
CRMPM-M16-60100-G
CRMPM-M20-70120-B
CRMPM-M20-70120-G
CRMPM-M20-90140-B
CRMPM-M20-90140-G
CRMPM-M25-140180-B
CRMPM-M25-140180-G
CRMPM-M32-180250-B
CRMPM-M32-180250-G
CRMPM-M40-240300-B
CRMPM-M40-240300-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable Electric Wire Diameter
(mm)
Mounting Screw Color Mounting Bore Diameter
(mm)

1.90 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 3 ~ 5.3M12 (P = 1.5)Black12.3mm

2.00 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 3 ~ 5.3M12 (P = 1.5)Gray12.3mm

1.90 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 4.5 ~ 7.8M12 (P = 1.5)Black12.3mm

1.90 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 4.5 ~ 7.8M12 (P = 1.5)Gray12.3mm

2.17 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 6 ~ 10M16 (P = 1.5)Black16.3mm

2.17 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 6 ~ 10M16 (P = 1.5)Gray16.3mm

3.02 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 7 ~ 12M20 (P = 1.5)Black20.3mm

3.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 7 ~ 12M20 (P = 1.5)Gray20.3mm

2.91 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 9 ~ 14M20 (P = 1.5)Black20.3mm

3.18 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 9 ~ 14M20 (P = 1.5)Gray20.3mm

4.44 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 14 ~ 18M25 (P = 1.5)Black25.4mm

4.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 14 ~ 18M25 (P = 1.5)Gray25.4mm

6.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 18 ~ 25M32 (P = 1.5)Black32.4mm

6.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 18 ~ 25M32 (P = 1.5)Gray32.4mm

10.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 24 ~ 30M40 (P = 1.5)Black40.4mm

10.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø 24 ~ 30M40 (P = 1.5)Gray40.4mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) Nylon 66 / EPDM Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 105

Technischer Support