Cable Connector (Sealing Pin for Multi-hole) 【100 Stk. pro Packung】

Cable Connector (Sealing Pin for Multi-hole)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ein Dichtungsstift, der mehrere Löcher abdichtet, die nicht in Kabelverschraubungen verwendet werden, und der z. B. für ungenutzte Löcher und den internen Schutz beim Transport verwendet werden kann.

● This is a seal pin to close the holes in the cable gland (multi-hole) that are not used.
● It is convenient for internal protection when you no longer need the hole and for transport.


· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

■Standard Table
Model NumberNo.Size (mm)Compatible Cable Gland
ABC
CRMPH-P1323-100P3.02.315CRMPH-3M12-1626
CRMPH-4M12-1323
2031-100P4.03.0CRMPH-2M12-2031
2434-100P4.23.2CRMPH-3M20-2636
CRMPH-4M16-2434
3041-100P5.14.1CRMPH-2M16-3041
CRMPH-3M16-3042
CRMPH-4M20-3448
3552-100P6.05.0CRMPH-3M20-3552
4361-100P7.56.0CRMPH-2M20-4361


Weitere Informationen

Cable Connector (Sealing Pin for Multi-hole):Related Image

Specifications

MaterialEPDM
ColorBlack

Teilenummer
CRMPH-P-1323-100P
CRMPH-P-2031-100P
CRMPH-P-2434-100P
CRMPH-P-3041-100P
CRMPH-P-3552-100P
CRMPH-P-4361-100P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCompatible Cable Clamp

32.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10CRMPH-3M12-1626, CRMPH-4M12-1323

34.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage -CRMPH-2M12-2031

34.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10CRMPH-3M20-2636, CRMPH-4M16-2434

37.30 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10CRMPH-2M16-3041, CRMPH-3M16-3042, CRMPH-4M20-3448

37.78 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10CRMPH-3M20-3552

40.51 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10CRMPH-2M20-4361

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) EPDM Color Black Quantity of Packs(P) 100

Technischer Support