X PCB Supporter (CS Series) 【100 Stk. pro Packung】

X PCB Supporter (CS Series)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es wird für die Befestigung einer Leiterplatte empfohlen. -Es kann zur Befestigung einer Leiterplatte oder als Abstandshalter verwendet werden.
  • UL

● Fixable by simply pushing into the board.
● It can be used for fixing panels or as a spacer.


· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CS-1016-100P

Spezifikationen

X PCB Supporter (CS Series):Related Image

1 Pack Unit
100-piece Pack

Model NumberA Dimension
(mm)
CS-0305-100P4.8
CS-0406-100P6.4
CS-0610-100P9.3
CS-0813-100P12.7
CS-1016-100P15.9
CS-1422-100P22.2

Weitere Informationen

X PCB Supporter (CS Series):Related Image

Specifications

MaterialNylon 66, UL94V-2
ColorWhite

Teilenummer
CS-1016-100P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.31 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon 66 UL94V2 Height(mm) 15.9

Sie befinden sich auf der Seite für X PCB Supporter (CS Series) , die Teilenummer ist CS-1016-100P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS-1016-100P.

Technischer Support