T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series) 【100 Stk. pro Packung】

T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Für die Verwendung mit Basis-Kleber. -Es kann durch einfaches Eindrücken in die Leiterplatte befestigt werden.

● Fixable by simply pushing into the board.
● Adhesive tape is mounted to the back.


· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series):Related Image

1 Pack Unit
100-piece Pack

Model NumberA Dimension
MMR-5-100P4.8
MMR-6-100P6.4
MMR-8-100P7.9
MMR-9-100P9.5
MMR-11-100P11.1
MMR-13-100P12.7
MMR-14-100P14.3
MMR-16-100P15.9
MMS-21-100P21.3

Weitere Informationen

T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series):Related Image

Specifications

MaterialNylon 66, UL94V-2
ColorWhite

Teilenummer
MMR-9-100P
MMR-16-100P
MMS-21-100P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Height
(mm)

22.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 9.5

25.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 15.9

20.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 21.3

Loading...

  1. 1

Technischer Support