R-Serie Box 4-Punkt-Schraube Typ RSDX-Serie

R-Serie Box 4-Punkt-Schraube Typ RSDX-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • R-Serie Box 4-Punkt-Schraube Typ RSDX-Serie
  • R-Serie Box 4-Punkt-Schraube Typ RSDX-Serie
  • R-Serie Box 4-Punkt-Schraube Typ RSDX-Serie
Serie R 4-Punkt-Schraube Typ
  • Steel
  • Free Size
  • Powder-Coated

Serie R Schraubentyp 4-teilig
● Jede Oberfläche kann angezapft werden.
· Das Standardprodukt beinhaltet keine DIN-Schienenschweißung.・ Die Grundierung (Eisenphosphatschicht) ist nicht rostfrei.
Abhängig von der Umgebung, in der dieses Produkt gelagert wird, kann sich innerhalb kurzer Zeit Rost bilden; tragen Sie daher schnell eine Beschichtung auf.
R Serie Kiste 4-Punkt Schraubentyp RSDX Serie: Zugehöriges BildR Serie Kiste 4-Punkt Schraubentyp RSDX Serie: Zugehöriges Bild

 

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RSDX-[50-400/10]-[50-400/10]-[40-120/10]-[B,​E,​G,​K,​S,​W]

Spezifikationstabelle

R Serie Kiste 4-Punkt Schraubentyp RSDX Serie: Zugehöriges Bild
R Serie Kiste 4-Punkt Schraubentyp RSDX Serie: Zugehöriges Bild
Haftungsausschluss zur Vorlaufzeit
Die Arbeitstage für dieses Produkt schließen keine Wochenenden oder Feiertage ein.
Prüfen Sie unser WOS (Web Order System) für Details zum Versanddatum.
 
R Serie Kiste 4-Punkt Schraubentyp RSDX Serie: Zugehöriges Bild
 
DW
H
¥ Normaler Stückpreis
50 bis 90100 bis 150160 bis 200210 bis 250260 bis 300310 bis 350360 bis 400
4050 bis 90

100 bis 140

150 bis 200

210 bis 300

310 bis 400

5050 bis 90

100 bis 140

150 bis 200

210 bis 300

310 bis 400

6050 bis 90

100 bis 140

150 bis 200

210 bis 300

310 bis 400

7050 bis 90

100 bis 140

150 bis 200

210 bis 300

310 bis 400

8050 bis 90

100 bis 140

150 bis 200

210 bis 300

310 bis 400

9050 bis 90

100 bis 140

150 bis 200

210 bis 300

310 bis 400

10050 bis 90

100 bis 140

150 bis 200

210 bis 300

310 bis 400

11050 bis 90

100 bis 140

150 bis 200

210 bis 300

310 bis 400

12050 bis 90

100 bis 140

150 bis 200

210 bis 300

310 bis 400

Weitere Informationen

Rシリーズボックス 4点ネジ止めタイプ RSDXシリーズ:Related Image
Rシリーズボックス 4点ネジ止めタイプ RSDXシリーズ:Related Image
Rシリーズボックス 4点ネジ止めタイプ RSDXシリーズ:Related Image
*Der Bohrservice ist seit dem 13. September verfügbar.
Kostenvoranschläge werden nur für Web-Design-Dienstleistungen angeboten.
    Siehe hier für Details ▽ Melden Sie sich hier an ▽
      
 Kisten Serie
 RSDX
GrößenbereichB/H 50 bis 200 mmB/H 210 bis 400 mm
D Dimension ist freiD Dimension ist frei
WerkstoffSPCCSPHC
PlattendickeTür / Korpus 1,2 mmTür / Korpus 1,6 mm
Halterung öffnen/schließenFlachkopfschraube M4 × 8
R Serie Kiste 4-Punkt Schraubentyp RSDX Serie: Zugehöriges Bild
Haftungsausschluss zur Vorlaufzeit
Die Arbeitstage für dieses Produkt schließen keine Wochenenden oder Feiertage ein.Siehe >> Seite 6374 für Details zum Versanddatum.
Nicht vorrätiger Artikel
Verwenden Sie die große Ausführung, wenn entweder B oder H 210 mm oder mehr beträgt.
Die Größe der RSDX-Serie wird in 10-mm-Schritten für B, H und T angegeben.
Rabatt
10 bis 29 Einheiten
5 %
30 bis 49 Einheiten
10 %
50 Einheiten und mehr
15 %
Gleicher Rabatt bei Bohrung.
 
・ Wenn das Siegel grundiert ist, wird es in der gleichen Verpackung geliefert.
・ Die Grundierung (Eisenphosphatschicht) ist nicht rostfrei.
Abhängig von der Umgebung, in der dieses Produkt gelagert wird, kann sich innerhalb kurzer Zeit Rost bilden; tragen Sie daher schnell eine Beschichtung auf.
Größe KorrespondenzbereichSpezifikation Einheit
B (Breite)50 bis 400 mm10 mm
H (Höhe)50 bis 400 mm10 mm
T (Tiefe)40 bis 120 mm10 mm

 
  
    
 
Teilenummer
RSDX-[50-400/10]-[50-400/10]-[40-120/10]-[B,​E,​G,​K,​S,​W]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS#2 #3 #4 B E G K S
1 8 Arbeitstage 1050 ~ 40050 ~ 40040 ~ 120BEGKS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Iron Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Zwischenplatte Option
Montage Indoor Locked Models 4-Point Screw-Fastened

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support