Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Color Symbol | Quantity Per Set | Self Weight (g/piece) |
XR | K (Cream) | 2 Pieces | 400 |
G (Gray) | 2 Pieces | ||
NS (Anti-Rust Coating) | 2 Pieces |
Model Number | Color Symbol | Material | Sheet Thickness (mm) | Munsell Equivalent |
XR | K (Cream) | Steel | 1.6 | 2.5Y9/1 |
G (Gray) | 5Y7/1 | |||
NS (Anti-Rust Coating) | - |
Name | Quantity Per Piece |
Hex Nut | 4 |
Washer | 4 |
Teilenummer
|
---|
XR-G |
XR-K |
XR-NS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Paint Surface Processing | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.21 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Powder Paint | Gray | ||
130.99 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Powder Paint | Cream | ||
72.29 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Anti-corrosive Coating | - |
Loading...
Material | Iron | Body Board Thickness(mm) | 1.6 | Size Width(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Sizes Vertical(mm) | 160 | Dimensions Thickness / Depth(mm) | 29 | Quantity of Packs(Pcs.) | 2 |
Screw Size | 4-M6 x 20 (Stud) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Paint Surface Processing
Color
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften