Aluminum Conducting DIN Rail

Aluminum Conducting DIN Rail

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Aluminium-DIN-Schiene mit leitfähiger Oberfläche. -Trägt zur Gewichtsreduzierung bei.

● It is an aluminum DIN rail that has been given conductive treatment on the surface.
● It contributes to weight reduction.
MaterialA6063S-T5
Surface TreatmentPapro Eco Coating Treatment (Conductivity)
Recommended Fixing Screw SizeM4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EMRB-1000

Spezifikationen

Aluminum Conducting DIN Rail:Related Image

 ● Standard Dimension 1,000 mm
Model NumberLength L
(mm)
Self Weight
(g)
EMRB-10001000160

Conductivity of Aluminum Material55 (20°C / IACS /%)
Product Surface Electric Resistance Value0.03 mΩ (Papro Eco Coating Surface Treatment Measurements)

Weitere Informationen

Aluminum Conducting DIN Rail:Related Image

Aluminum Conducting DIN Rail:Related Image
Teilenummer
EMRB-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

15.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Aluminum Size Width(mm) 1000 Sizes Vertical(mm) 35
Dimensions Thickness / Depth(mm) 7.3 Paint Surface Processing Papro Eco Coating Screw Size M4
Remark Mounting Hole: 4.5 x 25 Oblong Hole

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminum Conducting DIN Rail, die Teilenummer ist EMRB-1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMRB-1000.

Technischer Support