Wellschläuche / Hitzebeständiger Silikonschlauch (Glasgeflecht, Silikongummi)

Wellschläuche / Hitzebeständiger Silikonschlauch (Glasgeflecht, Silikongummi)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Hitzebeständiger Silikonschlauch mit glatter Innenfläche, der in einem breiten Temperaturbereich von -10°C bis 200°C eingesetzt werden kann.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • UL
  • Flame-Retardant
  • Heat-Resistant
● Verwendbar in einem breiten Temperaturbereich, von -10 bis 200 °C.
● Innere Oberfläche aus glattem Silikon-Kautschuk.

· Aufgrund der Beschaffenheit der Werkstoffe können während des Herstellungsprozesses feine Verunreinigungen anhaften.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationstabelle

Einheit: mm
ModellInnendurchmesser ф
(mm)
Gesamtlänge
(m)
Dicke
(mm ±0,05)
Gewicht*
(g/m)
TUBSS1100.64
20.67
30.712
40.719
50.722
60.7529
80.842
100.965
120.972
*Referenzwerte.

Lieferzeit

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム):関連画像

Übersicht der Spezifikationen

Spezifikationen
WerkstoffGlasgeflecht (außen), Silikon-Kautschuk (innen)
Betriebstemperaturbereich-10 bis 200 °C
Prüfspannung7,000 V
FarbeWeiß
UL-NormenUL1441/VW-1
Teilenummer
TUBSS-1-10
TUBSS-2-10
TUBSS-3-10
TUBSS-4-10
TUBSS-5-10
TUBSS-6-10
TUBSS-8-10
TUBSS-10-10
TUBSS-12-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inner Diameter φ
(mm)
Thickness
(mm)

12.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.6

13.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.6

16.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.7

21.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.7

25.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50.7

30.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60.75

38.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80.8

54.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.9

71.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 120.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Outside: Glass Braided / Inside Silicone Rubber Operating Temperature Range(°C) -10 ~ 200 Color White
Total Length(m) 10

Technischer Support