Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model | No. | Color | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | SW | A | B | C | D | Weight (g) | Mounting Screw | Mounting Hole Diameter (mm) | Compatible Plate Thickness |
CRMPR | M12-3053 | GN (Green) | Ø3 ~ 5.3 | 19 | 21 | 9 | 16.6 | 5 | 7 | M12 (P = 1.5) | 12.0 ~ 12.3 | 2.5mm or less |
M12-4578 | Ø4.5 ~ 7.8 | |||||||||||
M16-60100 | Ø6 ~ 10 | 22 | 24.5 | 10 | 19 | 5.5 | 11.5 | M16 (P = 1.5) | 16.0 ~ 16.3 | |||
M20-70120 | Ø7 ~ 12 | 24 | 27 | 15 | 20 | 14 | M20 (P = 1.5) | 20.0 ~ 20.3 | 7mm or less | |||
M20-90140 | Ø9 ~ 14 | 27 | 30 | 10 | 21.2 | 18 | 3mm or less | |||||
M25-140180 | Ø14 ~ 18 | 33 | 36 | 25 | 28 | M25 (P = 1.5) | 25.0 ~ 25.4 | |||||
M32-180250 | Ø18 ~ 25 | 41 | 46 | 11 | 28 | 6.3 | 45 | M32 (P = 1.5) | 32.0 ~ 32.4 | 4mm or less |
Material | 46 Nylon (Body, Claw, Lock Nut, Seal Nut) UL94V-2 |
Silicone (Washer, Seal) | |
Protective Structure | IP68 |
Operating Temperature Range | -40 ~ 150°C |
Color | Green |
Teilenummer
|
---|
CRMPR-M12-3053-GN |
CRMPR-M12-4578-GN |
CRMPR-M16-60100-GN |
CRMPR-M20-70120-GN |
CRMPR-M20-90140-GN |
CRMPR-M25-140180-GN |
CRMPR-M32-180250-GN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Mounting Screw | Mounting Bore Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 3 ~ 5.3 | M12 (P = 1.5) | 12 ~ 12.3 | ||
8.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 4.5 ~ 7.8 | M12 (P = 1.5) | 12 ~ 12.3 | ||
8.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 6 ~ 10 | M16 (P = 1.5) | 16 ~ 16.3 | ||
9.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 7 ~ 12 | M20 (P = 1.5) | 20 ~ 20.3 | ||
10.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 9 ~ 14 | M20 (P = 1.5) | 20 ~ 20.3 | ||
15.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 14 ~ 18 | M25 (P = 1.5) | 25 ~ 25.4 | ||
21.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 18 ~ 25 | M32 (P = 1.5) | 32 ~ 32.4 |
Loading...
Material (Main Body) | 46 Nylon | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 150 | Color | Green |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable Electric Wire Diameter(mm)
Mounting Screw
Mounting Bore Diameter(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften