Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model | No. | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Mounting Screw | Mounting Hole Diameter (mm) | SW | A | B | C | D | Weight (g) | Compatible Plate Thickness (mm) |
CRMPE | M12-3053 | Ø3 ~ 5.3 | M12 (P = 1.5) | 12.0 ~ 12.3 | 17 | 19 | 8 | 15 | 4 | 28 | 3mm or less |
M12-4578 | Ø4.5 ~ 7.8 | 4 | 27 | ||||||||
M16-60100 | Ø6 ~ 10 | M16 (P = 1.5) | 16.0 ~ 16.3 | 22 | 24 | 9 | 17 | 4.5 | 50 | ||
M20-70120 | Ø7 - 12 | M20 (P = 1.5) | 20.0 ~ 20.3 | 24 | 26.5 | 9.5 | 18.5 | 59 | 3.5mm or less | ||
M20-90140 | Ø9 ~ 14 | 26 | 28.5 | 19 | 69 | ||||||
M25-140180 | Ø14 ~ 18 | M25 (P = 1.5) | 25.0 ~ 25.4 | 32 | 35 | 12 | 20 | 103 | 6mm or less | ||
M32-180250 | Ø18 ~ 25 | M32 (P = 1.5) | 32.0 ~ 32.4 | 41 | 44 | 12.5 | 23 | 174 | |||
M40-240300 | Ø24 - 30 | M40 (P = 1.5) | 40.0 ~ 40.4 | 50 | 54 | 15 | 26 | 5 | 270 | 8.5mm or less |
Material | Brass (Nickel-Plated) (Body, Lock Nut, Shield Ring, Seal Nut) |
EPDM (Washer, Seal) 66 Nylon (Claw) | |
Protective Structure | IP68 |
Operating Temperature Range | -40 ~ 105°C |
Color | Silver |
Teilenummer
|
---|
CRMPE-M12-3053 |
CRMPE-M12-4578 |
CRMPE-M16-60100 |
CRMPE-M20-70120 |
CRMPE-M20-90140 |
CRMPE-M25-140180 |
CRMPE-M32-180250 |
CRMPE-M40-240300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Mounting Screw | Mounting Bore Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 3 ~ 5.3 | M12 (P = 1.5) | 12 ~ 12.3 | ||
13.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 4.5 ~ 7.8 | M12 (P = 1.5) | 12 ~ 12.3 | ||
20.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 6 ~ 10 | M16 (P = 1.5) | 16 ~ 16.3 | ||
25.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 7 ~ 12 | M20 (P = 1.5) | 20 ~ 20.3 | ||
28.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 9 ~ 14 | M20 (P = 1.5) | 20 ~ 20.3 | ||
35.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 14 ~ 18 | M25 (P = 1.5) | 25 ~ 25.4 | ||
64.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 18 ~ 25 | M32 (P = 1.5) | 32 ~ 32.4 | ||
129.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 24 ~ 30 | M40 (P = 1.5) | 40 ~ 40.4 |
Loading...
Material (Main Body) | Brass (Nickel-plated) | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 105 | Color | Silver |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable Electric Wire Diameter(mm)
Mounting Screw
Mounting Bore Diameter(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften