Externer Griff

Externer Griff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Griff zur Montage an einem Unterbrecherhebel. -EIN/AUS kann mit dem Griff bedient werden.
  • RoHS

● Der Handgriff kann zum Ein- und Ausschalten des Schalters verwendet werden.
● Kann auf einer Platte montiert werden.


・ Es gab einen Druckfehler im physischen Katalog. Nur 3-Phasen-Schalter sind verwendbar.
 2-Phasen-Schalter werden nicht unterstützt, seien Sie also vorsichtig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Spezifikationstabelle

Verwendbar kein SicherungsautomatenVerwendbarer elektrischer LeckageschutzschalterHandgriff TypModell
ABS-53C-15A
ABS-53C-20A
ABS-53C-30A
ABS-53C-40A
ABS-53C-50A
ABS-63C-60A
ABN-103C-75A
ABN-103C-100A
EBS-53C-15A
EBS-53C-20A
EBS-53C-30A
EBS-53C-40A
EBS-53C-50A
EBS-63C-60A
EBN-103C-75A
EBN-103C-100A
Direktanbau TypDH100S
ErweiterungstypEH100S

・ Es gab einen Druckfehler im physischen Katalog. Nur 3-Phasen-Schalter sind verwendbar.
 Einphasige Unterbrecher werden nicht unterstützt, seien Sie also vorsichtig.

Lieferzeit

外部操作ハンドル:関連画像

Übersicht Spezifikationen

Befestigungsloch Bearbeitungsverfahren
(Einheit: mm)
DH100S Handgriff
Externer Handgriff für die Bedienung: Zugehöriges Bild
 
Befestigungsloch Bearbeitungsverfahren
(Einheit: mm)
EH100S Handgriff
Externer Handgriff für die Bedienung: Zugehöriges Bild
Montagemethode
<Abbildung 1>
 Drücken Sie den Auslöseknopf, um den Schutzschalter einmal auszulösen.
                 Externer Handgriff für die Bedienung: Zugehöriges Bild
<Abbildung 2>
  Schalten Sie den Unterbrecher aus und montieren Sie den Drehgriff mit 4 Schrauben wie in der Abbildung unten gezeigt.
Externer Handgriff für die Bedienung: Zugehöriges Bild
<Abbildung 3>
 Für verlängerte Handgriffe
  Montieren Sie den vertikalen Stab. Als nächstes montieren Sie den Drehgriff an der Platte.
Externer Handgriff für die Bedienung: Zugehöriges Bild
Teilenummer
DH100S
EH100S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

52.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Compatible No-fuse Breaker ABS-52C, ABS-62C, ABN-102C, ABS-53C, ABS-63C, ABN-103C Compatible Earth Leakage Circuit Breaker EBS-53C, EBS-63C, EBN-103C

Technischer Support