Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Shell Size | Weight (g) |
VGM95234-10R | 10SL | 15 |
VGM95234-14R | 14S | 19 |
VGM95234-16R | 16 | 24 |
VGM95234-18R | 18 | 27 |
VGM95234-22R | 22 | 33 |
VGM95234-28R | 28 | 48 |
Cap | Aluminum Alloy and Zinc Cobalt Plating (Black) |
Rivet | Stainless Steel and Zinc Cobalt Plating (Black) |
Chain |
Teilenummer
|
---|
VGM95234-10R |
VGM95234-14R |
VGM95234-16R |
VGM95234-18R |
VGM95234-22R |
VGM95234-28R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Compatible Shell Size | |
---|---|---|---|---|---|
35.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10SL | |
42.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14S | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | |
56.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | |
65.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 28 |
Loading...
Specifications | For Relay For Panel Mounting | Compatible Connector Form | Relay For Panel Mounting |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Compatible Shell Size
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften