Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers

Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Crimpzange für Universal MATE-N-LOK Steckverbinder der Firma TE. -Dieses einzelne Werkzeug ermöglicht das Crimpen von Kontakten in kompatiblen Kabelgrößen von AWG24 bis 14.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

● Dedicated crimping tools for Mini Universal / MATE-N-LOK series connector.


· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSHT-A05

Spezifikationen

Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers:Related Image

Model NumberCompatible
Series
Compatible
Contacts
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-A05Universal
MATE-N-LOK
350690-1Male (Pin)24 ~ 180.2 ~ 0.891.02 ~ 2.54600
350552-120 ~ 140.5 ~ 2.273.30 ~ 5.08
350689-1Female (Socket)24 ~ 180.2 ~ 0.891.02 ~ 2.54
350551-120 ~ 140.5 ~ 2.273.30 ~ 5.08

■MSHT-A05 Blade type guide

Blade Symbols 

AWG

Compatible Contact 

A

24 ~ 22

350690-1, 350689-1

B

20 ~ 18

C

20 ~ 18

350552-1, 350551-1

D

16 ~ 14

Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers:Related Image

Weitere Informationen

Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers:Related Image

Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers:Related Image
Teilenummer
MSHT-A05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

265.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Universal MATE-N-LOK Connector Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers, die Teilenummer ist MSHT-A05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-A05.

Technischer Support