Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSHT-J05
Model | Compatible Series | Compatible Contacts | Contact Type | Compatible Wire | Weight (g) | ||
AWG | Conductor Section Area mm2 | Sheath Outer Diameter Ømm | |||||
MSHT-J05 | EL | LLM-01T-P1.3ES | Male (Pin) | 26 ~ 20 | 0.13 ~ 0.5 | 1.3 ~ 2.7 | 600 |
LLF-01T-P1.3ES | Female (Socket) | 26 ~ 20 | 0.13 ~ 0.5 | 1.3 ~ 2.7 |
Applicable Type | EL Connector | Product Classification | Crimping Tool |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für EL Connector Original Manual Crimpers, die Teilenummer ist MSHT-J05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-J05.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften