Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Modell | Gesamtlänge (m) | Innendurchmesser (mm) | Außen-ø (mm) | Gewicht* (g/m) | |||
Ausführung | Nr. (AWG) | Standard | Minimum | Maximum | |||
TUBF | 26 | 10 | 0.46 | 0.41 | 0.53 | 0.92 | 1.0 |
24 | 0.56 | 0.51 | 0.66 | 1.16 | 1.3 | ||
22 | 0.71 | 0.66 | 0.81 | 1.31 | 1.5 | ||
20 | 0.86 | 0.81 | 0.97 | 1.66 | 2.2 | ||
19 | 0.96 | 0.91 | 1.07 | 1.76 | 2.4 | ||
18 | 1.07 | 1.01 | 1.17 | 1.87 | 2.6 | ||
17 | 1.19 | 1.14 | 1.32 | 1.99 | 2.8 | ||
16 | 1.34 | 1.29 | 1.47 | 2.14 | 3.1 | ||
15 | 1.50 | 1.45 | 1.65 | 2.30 | 3.4 | ||
14 | 1.68 | 1.62 | 1.83 | 2.48 | 3.8 | ||
13 | 1.93 | 1.83 | 2.05 | 2.73 | 4.2 | ||
12 | 2.16 | 2.05 | 2.31 | 2.96 | 4.8 | ||
11 | 2.41 | 2.31 | 2.57 | 3.21 | 5.2 | ||
10 | 2.69 | 2.59 | 2.84 | 3.49 | 5.7 | ||
9 | 3.00 | 2.90 | 3.15 | 4.00 | 8.1 | ||
8 | 3.38 | 3.28 | 3.53 | 4.38 | 9.0 | ||
7 | 3.76 | 3.65 | 3.94 | 4.76 | 10.0 | ||
6 | 4.22 | 4.11 | 4.41 | 5.22 | 11.1 | ||
5 | 4.72 | 4.62 | 4.95 | 5.72 | 12.3 | ||
4 | 5.28 | 5.18 | 5.53 | 6.28 | 13.6 | ||
3 | 5.94 | 5.81 | 6.20 | 6.94 | 15.2 | ||
2 | 6.68 | 6.55 | 6.93 | 7.68 | 17.0 | ||
1 | 7.46 | 7.34 | 7.75 | 8.46 | 18.9 | ||
0 | 8.38 | 8.26 | 8.69 | 9.38 | 21.1 |
Werkstoff | PTFE |
Nennspannung | 600 V |
Flammbeständig | VW-1 |
Betriebstemperaturbereich | -80 °C to 260 °C |
Zugfestigkeit | 490 MPa |
Farbe | Transluzentes Weiß (durchsichtig) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Standard Inner Diameter Ø (mm) | Minimum Inner Diameter Ø (mm) | Maximum Inner Diameter Ø (mm) | Outer Diameter φ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.38 | 8.26 | 8.69 | 9.38 | |
82.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.46 | 7.34 | 7.75 | 8.46 | |
85.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.68 | 6.55 | 6.93 | 7.68 | |
72.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.94 | 5.81 | 6.20 | 6.94 | |
61.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.28 | 5.18 | 5.53 | 6.28 | |
53.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.72 | 4.62 | 4.95 | 5.72 | |
46.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.22 | 4.11 | 4.41 | 5.22 | |
42.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.76 | 3.65 | 3.94 | 4.76 | |
34.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.38 | 3.28 | 3.53 | 4.38 | |
29.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.00 | 2.90 | 3.15 | 4.00 | |
26.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.69 | 2.59 | 2.84 | 3.49 | |
24.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.41 | 2.31 | 2.57 | 3.21 | |
19.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.16 | 2.05 | 2.31 | 2.96 | |
18.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.93 | 1.83 | 2.05 | 2.73 | |
16.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.68 | 1.62 | 1.83 | 2.48 | |
15.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.50 | 1.45 | 1.65 | 2.30 | |
14.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.34 | 1.29 | 1.47 | 2.14 | |
13.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.19 | 1.14 | 1.32 | 1.99 | |
11.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.07 | 1.01 | 1.17 | 1.87 | |
11.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.96 | 0.91 | 1.07 | 1.76 | |
10.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.86 | 0.81 | 0.97 | 1.66 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.71 | 0.66 | 0.81 | 1.31 | |
8.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.56 | 0.51 | 0.66 | 1.16 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.46 | 0.41 | 0.53 | 0.92 |
Loading...
Material | PTFE | Operating Temperature Range(°C) | -80 ~ 260 | Rated Voltage(V) | 600V |
---|---|---|---|---|---|
Color | Milky White | Total Length(m) | 10 | Certified Standard | UL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Standard Inner Diameter Ø(mm)
Minimum Inner Diameter Ø(mm)
Maximum Inner Diameter Ø(mm)
Outer Diameter φ(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften