Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Large Urethane Cable Clamp

Large Urethane Cable Clamp
  • Mengenrabatt

Added a model with more height and same thickness


● This is the improved product of the space-
saving cable clamp with urethane.
● It is expanded in the height direction so that
the wiring can be pulled out further.
● Since the thickness is unchanged, the internal
space can be effectively utilized.

·It does not have a waterproof and dustproof structure.
·We recommend indoor use.
·Since the mounting tap hole is painted after tapping, it will be shipped with the paint on the threads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Large Urethane Cable Clamp:Related Image

Model NumberSelf Weight (g)
Cream (2.5Y9/1)Gray (5Y7/1)5Y8/1
KBK-60KBG-60KBE-60161
KBK-100KBG-100KBE-100212
KBK-150KBG-150KBE-150286
KBK-220KBG-220KBE-220380


■ Body
MaterialSPHC
Plate Thickness1.6mm

■ Surface Finish
KBKPowder Coating Munsell Value 2.5Y9/1 Equivalent
KBGPowder Coating Munsell Value 5Y7/1 Equivalent
KBEPowder Coating Munsell Value 5Y8/1 Equivalent

■ Flexible Urethane Foam
Apparent Density45.8kg/m375% Compression Residual Strain7.7%
40% Hardness533.1NHeatproof Temperature70°C or less
Tensile Strength248.7kPaConductivityNot Provided
Stretch95%ColorGray
Tear Strength8.9N/cm 

Large Urethane Cable Clamp:Related Image
Teilenummer
KBE-60
KBE-100
KBE-150
KBE-220
KBG-60
KBG-100
KBG-150
KBG-220
KBK-60
KBK-100
KBK-150
KBK-220
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSSize Width
(mm)
Color

14.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100Approximately Munsell 5Y8/1

19.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10140Approximately Munsell 5Y8/1

22.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10190Approximately Munsell 5Y8/1

31.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10260Approximately Munsell 5Y8/1

14.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

19.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10140Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

22.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10190Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

31.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10260Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

14.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100Cream (Munsell 2.5Y9/1)

19.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10140Cream (Munsell 2.5Y9/1)

22.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10190Cream (Munsell 2.5Y9/1)

31.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10260Cream (Munsell 2.5Y9/1)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Iron Body Board Thickness(mm) 1.6 Sizes Vertical(mm) 90
Dimensions Thickness / Depth(mm) 21.6 Paint Surface Processing Powder Paint Screw Size M5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support