M4 Grounding Bar【3 Stk. pro Packung】

M4 Grounding Bar
  • Mengenrabatt
Space saving is achieved with M4 tapped hole. Please Use As A Copper Bar for Grounding
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Space-saving

●When performing the central ground, first affix it with an insulating support base.
● The 11-pole and 21-pole models have staggered hole arrangement, allowing for more connections.

MaterialCopper
Surface TreatmentNickel-plated
Body Board Thickness4 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

M4 Grounding Bar:Related Image

1 Pack Unit 3 Pieces
Model NumberTotal Length
(mm)
Tap HoleMounting Holes
(mm)
Self Weight
(g / piece)
MTS6-M4-3P1006-M42-Ø6.5183
MTS7-M4-3P1107-M42-Ø6.5200
MTS8-M4-3P1208-M42-Ø6.5220
MTS11-M4-3P11510-M4, 1-M62-Ø6.5210
MTS21-M4-3P16520-M4, 1-M62-Ø6.5300

Weitere Informationen

M4 Grounding Bar:Related Image
Teilenummer
MTS6-M4-3P
MTS7-M4-3P
MTS8-M4-3P
MTS11-M4-3P
MTS21-M4-3P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCharacteristics Size Width
(mm)
Sizes Vertical
(mm)

37.18 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Tap Hole M4-6 Poles10015

39.42 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Tap Hole M4-7 Poles11015

43.97 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Tap Hole M4-8 Poles12015

51.25 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Tap Hole M4-10 Poles / M6-1 Poles11518

79.29 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Tap Hole M4-20 Poles / M6-1 Poles16518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Copper Body Board Thickness(mm) 4 Paint Surface Processing Nickel-plated
Special Notes Mounting Holes 2-Ø 6.5 Quantity of Packs(Pcs.) 3

Technischer Support