Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Modell | Menge / Packung | Kontakt Größe | Kontakt Form | Ausführung | Verwendbare Elektrische Anschlussleitung | Gewicht (g) | ||
AWG-Größe | Fläche des Leiterquerschnitts (mm²) | Isolation OD (mm²) | ||||||
CE01-#08P-C1M | 10 (1 Packung = 10 Stück) | #8 | Außen | Maschine Kontakt | 10 to 8 | 5.5 to 8 | Ø7,25 oder weniger | 6.00 |
CE01-#08P-C2M | 12 to 10 | 3.5 to 5.5 | 5.70 | |||||
CE01-#08S-C1M | Buchse | 10 to 8 | 5.5 to 8 | 7.00 | ||||
CE01-#08S-C2M | 12 to 10 | 3.5 to 5.5 | 6.80 | |||||
CE01-#12P-C1M | #12 | Außen | 16 to 12 | 1.25 to 3.5 | Ø4,65 oder weniger | 2.20 | ||
CE01-#12S-C1M | Buchse | 2.70 | ||||||
CE01-#16P-1416 | 10 (1 Packung = 10 Stück) 100 (1 Packung = 100 Stück) | #16 | Außen | Presse Kontakt | 14 | 2 | Ø3,8 oder weniger | 0.60 |
CE01-#16P-1620 | 20 to 16 | 0.5 to 1.25 | 0.58 | |||||
CE01-#16P-2024 | 24 to 20 | 0.2 to 0.5 | 0.56 | |||||
CE01-#16S-1416 | Buchse | 14 | 2 | 0.62 | ||||
CE01-#16S-1620 | 20 to 16 | 0.5 to 1.25 | 0.60 | |||||
CE01-#16S-2024 | 24 to 20 | 0.2 to 0.5 | 0.58 | |||||
CE01-#20P-C1 | #20 | Außen | 22 to 18 | 0.3 to 0.75 | Ø2,3 oder weniger | 0.23 | ||
CE01-#20P-C2 | 26 to 22 | 0.13 to 0.3 | ⌀1.2 - 1.7 | 0.24 | ||||
CE01-#20S-C1 | Buchse | 22 to 18 | 0.3 to 0.75 | Ø2,3 oder weniger | 0.26 | |||
CE01-#20S-C2 | 26 to 22 | 0.13 to 0.3 | ⌀1.2 - 1.7 | 0.24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Contact Model | Compatible Wire AWG Size | Contact Shape | Contact Size | Quantity (pcs. / Pack) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Machine Contact | 12 ~ 10 | Male | #8 | 10 | |
47.69 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Machine Contact | 16 ~ 12 | Male | #12 | 10 | |
74.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Machine Contact | 16 ~ 12 | Female | #12 | 10 | |
16.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Press Contact | 20 ~ 16 | Male | #16 | 10 | |
120.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Press Contact | 20 ~ 16 | Male | #16 | 100 | ||
14.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Press Contact | 24 ~ 20 | Male | #16 | 10 | |
86.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Press Contact | 16 ~ 14 | Female | #16 | 100 | |
16.51 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Press Contact | 20 ~ 16 | Female | #16 | 10 | |
117.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Press Contact | 20 ~ 16 | Female | #16 | 100 | ||
8.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Press Contact | 22 ~ 18 | Male | #20 | 10 | |
53.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Press Contact | 22 ~ 18 | Male | #20 | 100 | ||
8.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Press Contact | 26 ~ 22 | Male | #20 | 10 | |
8.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Press Contact | 22 ~ 18 | Female | #20 | 10 | |
8.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Press Contact | 26 ~ 22 | Female | #20 | 10 | |
55.80 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Press Contact | 26 ~ 22 | Female | #20 | 100 |
Loading...
Schutzschaltung Anschluss Strukturelles Diagramm
Über kompatible Produkte
NB01 Steckverbinder, CE01 Steckverbinder und JL05 Steckverbinder sind miteinander kompatibel.Kombinationsmethode
Werkstoff/Oberfläche
Artikel | Werkstoffe | Oberfläche |
---|---|---|
Hülle (Korpus) | Aluminium-Legierung | Schwarzchromatierung |
Isolator | Polyester-Kunststoff | UL94V-0, Grau |
Kontakt | Kupfer-Legierung | Versilbert |
O-Ring | NBR (Nitrilkautschuk) | Schwarz |
Überwurfmutter | Aluminium-Legierung | Schwarzchromatierung |
Erdanker | Stahl-Legierung | Versilbert |
Hintere Flachdichtung für Flansch | Chloropren-Kautschuk | Schwarz |
Elektrische und mechanische Eigenschaften, kompatible Drähte
Artikel | Eigenschaften | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennstrom | Kontaktgröße | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
Maximaler Wert pro 1 Stück | 5 A | 13 A | 23 A | 46 A | ||||
Nennspannung | Bewertung Klassifizierung | AC (r.m.s) | DC | |||||
INST | 200 | 250 | ||||||
A | 500 | 700 | ||||||
D | 900 | 1,250 | ||||||
Prüfspannung | INST | 1,000 VAC (r.m.s) 1 minute | ||||||
A | 2,000 VAC (r.m.s) 1 minute | |||||||
D | 2,800 VAC (r.m.s) 1 minute | |||||||
Durchschlagsfestigkeit | 5.000 MΩ oder mehr bei 500 VDC | |||||||
Kontaktwiderstand | Kontaktgröße | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
mΩ oder weniger | 8 | 4 | 2 | 0.6 | ||||
Betriebstemperaturbereich | -55°C to +125°C | |||||||
Wasserdichtigkeit | IP67 Äquivalent | |||||||
Feuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger | |||||||
Nutzungsdauer | 500 Einsätze und Entfernungen | |||||||
NB01 (Löttyp) Kompatible Drähte (Hinweis 2) | Kontaktgröße | #16 | #12 | #8 | ||||
Fläche des Leiterquerschnitts | 0,75 mm2 oder weniger3,5 mm2 oder weniger | 8 mm2 oder weniger | ||||||
AWG-Größe | 18 oder weniger | 12 oder weniger | 8 oder weniger |
Diagramm Kontakt Arrangement
Anzahl der Kontakte | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Arrangement Nr. | 22-22 | 18-11 | 20-15 | 24-10 | 22-23 |
Kontaktgröße | #8 | #12 | #12 | #8 | #12 |
Kontakt Arrangement (Hinweis 1) (Hinweis 2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rating Classification | A | A | A | A | D (4), A (Sonstige) |
Anzahl der Kontakte | 10 | 17 | 19 | 19 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Arrangement Nr. | 18-1 | 20-29 | 18-19A | 22-14 | 24-28 |
Kontaktgröße | #16 | #16 | #20 | #16 | #16 |
Kontakt Arrangement (Hinweis 1) (Hinweis 2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rating Classification | A (3, 5, 6, 8), INST (Others) | A | INST | A | INST |
Anzahl der Kontakte | 30 | 37 | 52 | 73 |
Arrangement Nr. | 20-30A | 28-21 | 24-52A | 28-73A |
Kontaktgröße | #20 | #16 | #20 | #20 |
Kontakt Arrangement (Hinweis 1) (Hinweis 2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bewertung Klassifizierung | INST | A | INST | INST |
---|
Kompatibel Gehäusegröße | ⌀A ±0.5 | ⌀B +0.2 -0 | C ±0.13 | Montageschrauben (Referenz) | Rückseitige Plattenmontage Dicke der Platte Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll-Schrauben | Metrische Schrauben | |||||
18 | 30.2 | 3.3 | 26.97 | #4-40 | M3 | 3,0 oder weniger |
20 | 34.9 | 3.3 | 29.36 | #4-40 | M3 | |
22 | 36.6 | 3.3 | 31.75 | #4-40 | M3 | |
24 | 39.7 | 4.3 | 34.92 | #6-32 | M4 | |
28 | 46.1 | 4.3 | 39.67 | #6-32 | M4 |
Connector series initials | A / B / C | A· B· C | CE01 | Protection function (environmentally resistant) | Yes |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Contact Model
Compatible Wire AWG Size
Contact Shape
Contact Size
Quantity(pcs. / Pack)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften