Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Modell | Kragen Größe | Ader-Zahl | Form Symbol | Klemme Größe (Hinweis 1) | Kontaktform | Gewicht g (Hinweis 2) |
NJW | 16 | 3 | ADM | 9 11 | Männlich (Stift) | 55 |
5 | 54 | |||||
3 | ADF | Weiblich (Buchse) | 57 | |||
5 | 55 to 56 | |||||
20 | 2 | ADM | 8 10 12 | Männlich (Stift) | 73 to 74 | |
3 | 74 to 75 | |||||
4 | 73 to 74 | |||||
5 | 74 to 75 | |||||
7 | 74 to 75 | |||||
12 | 73 to 75 | |||||
2 | ADF | Weiblich (Buchse) | 76 to 77 | |||
3 | 77 to 78 | |||||
4 | 76 to 78 | |||||
5 | 77 to 79 | |||||
7 | 78 to 79 | |||||
12 | 76 to 77 | |||||
24 | 2 | ADM | 11 13 15 | Männlich (Stift) | 98 to 99 | |
3 | 101 to 102 | |||||
4 | 95 to 96 | |||||
5 | 96 to 97 | |||||
10 | 11 13 | 95 to 97 | ||||
15 | ||||||
14 | 11 13 15 | 93 to 95 | ||||
16 | 94 to 95 | |||||
2 | ADF | Weiblich (Buchse) | 99 to 100 | |||
3 | 100 to 101 | |||||
4 | 100 to 101 | |||||
5 | 101 to 102 | |||||
10 | 13 15 | 101 to 102 | ||||
11 | ||||||
14 | 11 15 | 98 to 99 | ||||
13 | ||||||
16 | 11 | 98 to 99 | ||||
13 15 | ||||||
28 | 16 | ADM | 14 16 | Männlich (Stift) | 65 to 68 | |
18 | ||||||
24 | 16 | 63 to 65 | ||||
14 18 | ||||||
16 | ADF | 14 16 | Weiblich (Buchse) | 73 to 76 | ||
18 | ||||||
24 | 69 to 71 | |||||
14 16 |
Größe | Kompatibles Kabel Abgeschlossener Außendurchmesser (Einheit: mm) | Größe | Kompatibles Kabel Abgeschlossener Außendurchmesser (Einheit: mm) | |
8 | ⌀7.0 to 8.5 | 13 | ⌀11.1 to 13.0 | |
9 | ⌀8.0 to 9.4 | 14 | ⌀12.5 to 14.0 | |
10 | ⌀8.6 to 10.5 | 15 | ⌀13.1 to 15.0 | |
11 | ⌀9.5 to 11.0 | 16 | ⌀14.1 to 16.0 | |
12 | ⌀10.6 to 12.5 | 18 | ⌀16.1 to 18.0 |
Gehäusegröße | ⌀A | ⌀B | C | ⌀D | E |
16 | 22 | 13.0 | M18 x 1 | 24.0 | 50 |
20 | 26 | 16.6 | M22 x 1 | 26.5 | 60 |
24 | 30 | 20.8 | M26 x 1 | 29.0 | 67 |
28 | 34 | 25.0 | M30 x 1 | 32.0 | 72 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Representative Standard | Shell Size | Compatible Cable Finished Outer Diameter (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 3 | 10 | 125 | PSE | 16 | 8.0 ~ 9.4 | |
21.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 3 | 10 | 125 | PSE | 16 | 9.5 ~ 11.0 | |
18.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 3 | 10 | 125 | PSE | 16 | 8.0 ~ 9.4 | |
19.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 3 | 10 | 125 | PSE | 16 | 9.5 ~ 11.0 | |
27.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 5 | 5 | 125 | - | 16 | 8.0 ~ 9.4 | |
22.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 5 | 5 | 125 | - | 16 | 9.5 ~ 11.0 | |
16.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Male (Plug) | 5 | 5 | 125 | - | 16 | 8.0 ~ 9.4 | |
15.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Male (Plug) | 5 | 5 | 125 | - | 16 | 9.5 ~ 11.0 | |
16.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Female (Socket) | 2 | 15 | 250 | PSE | 20 | 7.0 ~ 8.5 | |
21.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 2 | 15 | 250 | PSE | 20 | 8.6 ~ 10.5 | |
25.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 2 | 15 | 250 | PSE | 20 | 10.6 ~ 12.5 | |
24.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 2 | 15 | 250 | PSE | 20 | 7.0 ~ 8.5 | |
15.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Male (Plug) | 2 | 15 | 250 | PSE | 20 | 8.6 ~ 10.5 | |
20.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 2 | 15 | 250 | PSE | 20 | 10.6 ~ 12.5 | |
23.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 3 | 15 | 250 | PSE | 20 | 7.0 ~ 8.5 | |
26.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 3 | 15 | 250 | PSE | 20 | 8.6 ~ 10.5 | |
22.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 3 | 15 | 250 | PSE | 20 | 10.6 ~ 12.5 | |
20.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Male (Plug) | 3 | 15 | 250 | PSE | 20 | 7.0 ~ 8.5 | |
25.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 3 | 15 | 250 | PSE | 20 | 8.6 ~ 10.5 | |
21.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 3 | 15 | 250 | PSE | 20 | 10.6 ~ 12.5 | |
27.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 4 | 10 | 250 | PSE | 20 | 7.0 ~ 8.5 | |
19.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 4 | 10 | 250 | PSE | 20 | 8.6 ~ 10.5 | |
27.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 4 | 10 | 250 | PSE | 20 | 10.6 ~ 12.5 | |
21.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 4 | 10 | 250 | PSE | 20 | 7.0 ~ 8.5 | |
17.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 4 | 10 | 250 | PSE | 20 | 8.6 ~ 10.5 | |
21.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 4 | 10 | 250 | PSE | 20 | 10.6 ~ 12.5 | |
27.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 5 | 10 | 250 | PSE | 20 | 7.0 ~ 8.5 | |
24.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 5 | 10 | 250 | PSE | 20 | 8.6 ~ 10.5 | |
24.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 5 | 10 | 250 | PSE | 20 | 10.6 ~ 12.5 | ||
25.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 5 | 10 | 250 | PSE | 20 | 7.0 ~ 8.5 | |
26.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 5 | 10 | 250 | PSE | 20 | 8.6 ~ 10.5 | |
18.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 5 | 10 | 250 | PSE | 20 | 10.6 ~ 12.5 | |
26.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 7 | 10 | 250 | - | 20 | 7.0 ~ 8.5 | |
21.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Female (Socket) | 7 | 10 | 250 | - | 20 | 10.6 ~ 12.5 | |
26.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 7 | 10 | 250 | - | 20 | 7.0 ~ 8.5 | |
27.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 7 | 10 | 250 | - | 20 | 8.6 ~ 10.5 | |
26.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 7 | 10 | 250 | - | 20 | 10.6 ~ 12.5 | |
25.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 12 | 5 | 250 | - | 20 | 10.6 ~ 12.5 | ||
30.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 12 | 5 | 250 | - | 20 | 7.0 ~ 8.5 | |
30.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 12 | 5 | 250 | - | 20 | 8.6 ~ 10.5 | |
30.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 12 | 5 | 250 | - | 20 | 10.6 ~ 12.5 | ||
32.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 2 | 20 | 250 | PSE | 24 | 9.5 ~ 11.0 | |
21.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 2 | 20 | 250 | PSE | 24 | 11.1 ~ 13.0 | |
21.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 2 | 20 | 250 | PSE | 24 | 13.1 ~ 15.0 | |
30.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 2 | 20 | 250 | PSE | 24 | 9.5 ~ 11.0 | |
30.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 2 | 20 | 250 | PSE | 24 | 11.1 ~ 13.0 | |
18.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 2 | 20 | 250 | PSE | 24 | 13.1 ~ 15.0 | ||
33.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 3 | 20 | 250 | PSE | 24 | 9.5 ~ 11.0 | |
33.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 3 | 20 | 250 | PSE | 24 | 11.1 ~ 13.0 | |
34.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 3 | 20 | 250 | PSE | 24 | 9.5 ~ 11.0 | |
31.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 3 | 20 | 250 | PSE | 24 | 11.1 ~ 13.0 | |
19.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 3 | 20 | 250 | PSE | 24 | 13.1 ~ 15.0 | ||
39.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Female (Socket) | 4 | 15 | 250 | PSE | 24 | 11.1 ~ 13.0 | ||
30.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Male (Plug) | 4 | 15 | 250 | PSE | 24 | 9.5 ~ 11.0 | |
31.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 4 | 15 | 250 | PSE | 24 | 11.1 ~ 13.0 | ||
34.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 4 | 15 | 250 | PSE | 24 | 13.1 ~ 15.0 | |
41.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 5 | 15 | 250 | PSE | 24 | 9.5 ~ 11.0 | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Female (Socket) | 5 | 15 | 250 | PSE | 24 | 11.1 ~ 13.0 | |
32.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 5 | 15 | 250 | PSE | 24 | 9.5 ~ 11.0 | |
27.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Male (Plug) | 5 | 15 | 250 | PSE | 24 | 11.1 ~ 13.0 |
Loading...
Wasserdichte Steckverbinder mittlerer Ausführung (NJW)
Eigenschaften
● Die Steckverbinder der Serie NJW sind runde Metallstecker, die so konzipiert sind, dass sie im gesteckten Zustand die Wasserdichtigkeit erhöhen. (entspricht IPX7)Gemeinsame Spezifikationen
Werkstoffe / Oberflächenbehandlung
Artikel | Werkstoffe | Oberfläche |
---|---|---|
Hülle / Staubschutzkappe | Zink oder Aluminium-Legierung (Hülle Größe 28) | Verchromt oder spezielle chemische Bearbeitung |
Isolator | Kunstharz | — |
Kontakt | Kupfer-Legierung | Versilbert |
Gummipackung | Kautschuk (synthetisch) | — |
Eigenschaften
Artikel | Inhalt |
---|---|
Nennstrom | Prüfen Sie dies anhand der unten stehenden Tabelle. |
Nennspannung | Prüfen Sie dies anhand der unten stehenden Tabelle. |
Prüfspannung | Es treten keine Anomalien wie Kurzschlüsse auf, wenn 1 Minute lang eine geregelte Spannung zwischen unmittelbar benachbarten Leitern angelegt wird. |
Durchschlagsfestigkeit | 1.000 MΩ oder höher, gemessen zwischen unmittelbar benachbarten Leitern mit geregelter Spannung. |
Kontaktwiderstand | Der Leiterwiderstand beträgt 5 mΩ oder weniger, wenn ein Kontaktpaar bis zur vorgeschriebenen Länge angeschlossen ist. |
Schwingungsfestigkeit | Bei dem Vibrationstest nach JIS C 5025 wurde kein Funktionsfehler festgestellt. Der Kontaktwiderstand beträgt 5 mΩ oder weniger. |
Schlagfestigkeit | Beim Stoßtest nach JIS C 5026 wurde kein Funktionsfehler festgestellt. Der Kontaktwiderstand beträgt 5 mΩ oder weniger. |
Wiederholte Operation | Es wurde kein funktioneller Defekt gefunden, als eine Entnahme- und Einsetzsequenz 500 Mal getestet wurde. Der Kontaktwiderstand beträgt 5 mΩ oder weniger. |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | Während des Feuchtigkeitstests nach JIS C 5023 wurde kein Funktionsfehler festgestellt. Der Isolationswiderstand beträgt 100 MΩ. |
Temperatur-Zyklus | Während des Temperaturzyklustests nach JIS C 5030 wurde kein Funktionsfehler festgestellt. |
Korrosionsbeständigkeit | Während des JIS C 5028 Salzwasser-Sprühtests wurde kein Funktionsfehler festgestellt. Der Kontaktwiderstand beträgt 5 mΩ oder weniger. |
Wasserdichtigkeit | Es wurden keine Anomalien, wie z.B. Überschwemmungen, festgestellt, wenn sie 24 Stunden oder länger unter einem Wasserdruck von 0,4 kgf/cm2 unter normalen Arbeitsbedingungen standen. |
Betriebstemperaturbereich | -25°C to +85°C |
Tabelle der grundlegenden Spezifikationen
Produkt Nr. | Kragen Größe | Ader-Zahl | Form Symbol | Nennstrom (A oder weniger) | Nennspannung (V oder weniger) | Prüfspannung AC (V) | Durchschlagsfestigkeit (MΩ oder höher) | Kontaktwiderstand (mΩ oder weniger) | Kompatibles Drahtmaß | Verwendbare Elektrische Anschlussleitung Fertiggestellter Außendurchmesser (mm) Hinweis 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | Abschnitt Fläche des Leiters mm2 | ||||||||||
NJW | 16 | 3 | PF, RM, ADM | 10 | 125 | 1,500 | 2,000 | 3 | 16 | 1.25 | 8.0 to 11.0 |
5 | 5 | 1,000 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
16 | 3 | PM, RF, ADF | 10 | 125 | 1,500 | 2,000 | 3 | 16 | 1.25 | 8.0 to 11.0 | |
5 | 5 | 1,000 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
20 | 2, 3 | PF, RM, ADM | 15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2 | 7.0 to 12.5 | |
4, 5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
7 | 1,000 | ||||||||||
12 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
20 | 2, 3 | PM, RF, ADF | 15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2 | 7.0 to 12.5 | |
4, 5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
7 | 1,000 | ||||||||||
12 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
24 | 2, 3 | PF, RM, ADM | 20 | 250 | 1,500 | 5,000 | 3 | 12 | 3.5 | 9.5 to 15.0 | |
4, 5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
10 | 10 | 1,000 | 2,000 | 16 | 1.25 | ||||||
14, 16 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
24 | 2, 3 | PM, RF, ADF | 20 | 250 | 1,500 | 5,000 | 3 | 12 | 3.5 | 9.5 to 15.0 | |
4, 5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
10 | 10 | 1,000 | 2,000 | 16 | 1.25 | ||||||
14, 16 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
28 | 16 | PF, RM, ADM | 10 | 250 | 1,000 | 2,000 | 3 | 16 | 1.25 | 12.5 to 18.0 | |
24 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
28 | 16 | PM, RF, ADF | 10 | 250 | 1,000 | 2,000 | 3 | 16 | 1.25 | 12.5 to 18.0 | |
24 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 |
Diagramm Kontakt Arrangement
Anschluss Arbeitsmethode
Connector Shape | Round Model | Connector series initials | M / N / O | M·N·O | NJW |
---|---|---|---|---|---|
Application | Cable-to-cable | Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade |
Protection function (environmentally resistant) | Yes | Detaching Method | Others |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Representative Standard
Shell Size
Compatible Cable Finished Outer Diameter(φ mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften