Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R04-CR7
Model | Number of Cores | Weight g |
R04-CR3 | 2,3,5 | 5.2 |
R04-CR6 | 6,8 | 5.7 |
R04-CR7 | 12 | 8.8 |
Teilenummer
|
---|
R04-CR7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
7.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Material / Finish
Item | Materials | Finish |
---|---|---|
Body Shell | Brass and Zinc Alloy | Nickel-plated |
Contact | Copper Alloy | Nickel Base Gold Plating |
Insulator | Synthetic Resin | - |
Contact Arrangement Diagram
Mechanical Properties
Item | Contents |
---|---|
Impact Resistance | Acceleration 50 G |
Vibration Resistance | JIS C 5402, 6.1, 10 ~ 55 Hz, 10 G |
Humidity Resistance | JIS C 5402, 7.3, 40 ±2°C, 90% ~ 95% or less, 96 Hours |
Corrosion Resistance | JIS C 5402, 7.1, Salt Water Concentration 5%, 48 Hours |
Operating Temperature Range | -25°C ~ +85°C, Relative Humidity 85% or less |
Temperature Cycle | JIS C 5402, 7.2, -40°C ~ +100°C, 5 Cycles |
Repeated Operation | 1,000 Insertions and Removals |
Waterproofing | Water Pressure = 200kpa (When Coupled) |
Compatible Wire Size
Conductor Cross-Sectional Area (mm2) | AWG | |
---|---|---|
Wire Size | 0.2 ~ 0.05 | 24 ~ 30 |
Electrical Properties
Number of Cores | Rated Voltage (V or less) | Rated Current (A or less) | Withstand Voltage (VAC or less for 1 minute) |
Insulation Resistance | Contact Resistance | Insertion and Removal Life | |
AC | DC | ||||||
2 | 300 | 420 | 2 | 900 | 1,000 MΩ or more (500 VDC) |
8 mΩ or less (3 VDC, 1A or less) |
1,000 times or more |
3 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
5 | 150 | 200 | 2 | 500 | |||
6 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
8 | 200 | 280 | 2 | 700 | |||
12 | 300 | 420 | 2 | 900 |
Panel Cut Size Drawing
Wiring Method
Combination Method
Specifications | For Panel Mounting | Number of Cores(Core) | 12 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Waterproof Cap for R04, die Teilenummer ist R04-CR7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R04-CR7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften