1625-Steckverbinderkontakt【100 Stk. pro Packung】

1625-Steckverbinderkontakt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Die Verriegelungslanze verhindert ein Verrutschen durch Vibrationen. 1 Packung enthält 100 Stück
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Caulking
  • Tin-Plated

● 1561TL, 1855TL ist ein Kontakt für Stutzengehäuse und 1560TL, 1854TL ist für Steckergehäuse.
● Hersteller: Molex

· Führen Sie das Crimpen mit den empfohlenen Spezialwerkzeugen durch.
· Verwenden Sie das verwendbare Drahtmaß.
· Streifenlänge: 2,6 - 3,4 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

1625 Steckverbinder Kontakt:Zugehöriges Bild

1 Packungseinheit 100-Stück-Packung
ModellnummerAusführungVerwendbare Elektrische Anschlussleitung BereichVerwendbares Werkzeug
1561TLBuchse
(Stutzen)
AWG 24 ~ 18 (0,2 ~ 0,75 mm2)JHTR1719C
1855TLAWG 28 ~ 22 (0,08 ~ 0,3 mm2)JHTR2262A (AWG26 to 22)
JHTR2262J (AWG28 to 26)
1560TLAußen
(Stift)
AWG 24 ~ 18 (0,2 ~ 0,75 mm2)JHTR1719C
1854TLAWG 28 ~ 22 (0,08 ~ 0,3 mm2)JHTR2262A (AWG26 to 22)
JHTR2262J (AWG28 to 26)

Weitere Informationen

1625 Connector Contact:Related Image

Spezifikationen
Verwendbare Elektrische Anschlussleitung BereichAWG 28 ~ 18 (0,08 ~ 0,75 mm2)
Kompatible Elektrische Anschlussleitung Isolierung Außen⌀1.1 to ⌀3.1 mm
Teilenummer
1560TL
1561TL
1854TL
1855TL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Wire AWG Size Contact Shape

7.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 24 ~ 18Male

8.86 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 24 ~ 18Female

9.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 28 ~ 22Male

9.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 28 ~ 22Female

Loading...

  1. 1

Eigenschaften

● Ein kompakter, hochdichter Steckverbinder aus Nylon mit einem Teilungsabstand von 3,68 mm, der in einer Vielzahl von Geräten, wie z .B. FA-Geräten, eingesetzt wird.
● Durch den Einbau des Verriegelungsmechanismus nach dem Verkleben entsteht eine Konfiguration, die ein Lösen der Verklebung durch mögliche Vibrationen verhindert.
● Das Produkt ist dank des Steckverbinders der Serie 1625 mit UL / CSA-Normen sowohl von guter Güte als auch stabil im Gebrauch.
UL: E29179
CSA: LR19980

Spezifikationen

ArtikelStandard
Maximale Nennspannung250 V (MAX)
Maximaler Nennstrom5 A
Prüfspannung1.500 VAC / 1 Minute
Durchschlagsfestigkeit1.000 MΩ oder mehr
Kontaktwiderstand10 mΩ oder weniger
Verwendbare Elektrische Anschlussleitung BereichAWG28 ~ 18 (0,08 ~ 0,75 mm2)
Geeignete Elektrische Anschlussleitung Außendurchmesser⌀1.1 to ⌀3.1 mm
Betriebstemperaturbereich-40°C to +105°C
 

Werkstoff

ArtikelWerkstoff
GehäuseNylon 66 (UL94V-2)
GehäusefarbeWeiße Farbe
CrimpkontaktMessing / Kupfer Basis Verzinnt
 

Über die Kupplung
06i-G4-036-01.ai

Grundlegende Informationen

Connector series initials Nummer Number 1625 Protection function (environmentally resistant) N/A
Insulation Coating OD(mm) 1.1 ~ 3.1

Technischer Support