Isolierte Crimp-Kabelschuhe, Y-Form【100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Isolierte Crimp-Kabelschuhe, Y-Form

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Y-Crimp-Kabelschuhe mit Isolierung von japanischen Herstellern, die verschiedene Normen erfüllen. 1 Packung enthält 100 Stück
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • UL
  • CSA
  • For Power Supply
  • For Signal
  • Caulking
  • Tin-Plated

● Die am häufigsten verwendeten Crimpterminals des Y-Modells mit Isolierung.
● UL (E74917), CSA (LR66230) erwarb hochwertige Crimpterminals. (RVF 0.3-3 hat nur eine UL-Zertifizierung)

· Führen Sie das Crimpen mit den entsprechenden Crimpwerkzeugen durch.
· Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie es nicht an Orten, die Wasser ausgesetzt sind.
· Erhältlich ab 1 Packung (100 Stück).
· Dieses Produkt wird von Daido Solderless Verteiler MFG hergestellt und mit MISUMI-Modellnummern gelagert und verkauft.
· Kostenvoranschläge für Farben und Größen, die nicht im Katalog enthalten sind, sind über die Modellnummern der Hersteller erhältlich. Einzelheiten finden Sie im e-Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Isolierte Crimpterminals, Y-Form:Zugehöriges Bild

1 Packungseinheit 100-Stück-Packung

ModellnummerFarbeVerwendbare Elektrische Anschlussleitung Bereich
Litzendraht (mm2)AWG-Größe
BVF0.3-3YEGelb0.1 to 0.326 to 24
BVF1.25-3RERot0.5 to 1.6520 to 16
BVF1.25-3GRGrün
BVF1.25-3.5RERot
BVF1.25-3.5GRGrün
BVF1.25-4RERot
BVF1.25-4GRGrün
BVF1.25-5RERot
BVF1.25-5GRGrün
BVF2-3.5BUBlau1.04 to 2.6316 to 14
BVF2-3.5GRGrün
BVF2-4BUBlau
BVF2-4GRGrün
BVF2-5BUBlau
BVF2-5GRGrün
BVF5.5-4YEGelb2.63 to 6.6412 to 10
BVF5.5-4GRGrün
BVF5.5-5YEGelb
BVF5.5-5GRGrün
BVF5.5-6YEGelb
BVF5.5-6GRGrün

 

Weitere Informationen

Isolierte Crimpterminals, Y-Form:Zugehöriges Bild

Tabelle der Außenmaße und Spezifikationen

ModellnummerIsolierendes MaterialNennspannung
(AC)
Prüfspannung
(AC)
BetriebstemperaturbereichAußenmaße (Einheit: mm)Gewicht (g)Kompatibles Werkzeug
ABCDEFGDicke
BVF0.3-3Hartes Vinyl
Chlorid
300 V3000 V-40°C to + 75°C3.25.23.25.99.012.517.50.650.372DS05N
BVF1.25-36.04.14.414.218.70.80.606NH32
BVF1.25-3.53.70.579
BVF1.25-44.37.06.516.220.70.699
BVF1.25-55.38.07.016.821.30.713
BVF2-3.53.76.54.76.015.820.30.789
BVF2-44.36.97.216.220.70.824
BVF2-55.38.58.517.221.70.951
BVF5.5-44.38.57.218.025.21.670
BVF5.5-55.39.06.48.513.519.026.21.01.718NH13
BVF5.5-66.412.510.523.530.72.188

 

Teilenummer
BVF0.3-3YE
BVF1.25-3GR
BVF1.25-3RE
BVF1.25-3.5GR
BVF1.25-3.5RE
BVF1.25-4GR
BVF1.25-4RE
BVF1.25-5GR
BVF1.25-5RE
BVF2-3.5BU
BVF2-3.5GR
BVF2-4BU
BVF2-4GR
BVF2-5BU
BVF2-5GR
BVF5.5-4GR
BVF5.5-4YE
BVF5.5-5GR
BVF5.5-5YE
BVF5.5-6GR
BVF5.5-6YE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø
(mm)
Außen-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Passende Drahtgröße
(AWG)
Isolierbeschichtung (Farbe) Repräsentativer Standard Terminal Modell Klassifizieren

12.10 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103.25.217.526 ~ 24GelbULF-Modell

10.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103.2618.720 ~ 16GrünUL / CSAM-Modell

9.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103.2618.720 ~ 16RotUL / CSAF-Modell

10.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103.7618.720 ~ 16GrünUL / CSAM-Modell

10.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103.7618.720 ~ 16RotUL / CSAF-Modell

10.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104.3720.720 ~ 16GrünUL / CSAM-Modell

10.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104.3720.720 ~ 16RotUL / CSAF-Modell

11.31 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105.3821.320 ~ 16GrünUL / CSAM-Modell

11.31 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105.3821.320 ~ 16RotUL / CSAF-Modell

11.20 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103.76.520.316 ~ 14[Blau] BlauUL / CSAM-Modell

11.20 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103.76.520.316 ~ 14GrünUL / CSAF-Modell

11.20 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104.36.920.716 ~ 14[Blau] BlauUL / CSAM-Modell

11.20 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104.36.920.716 ~ 14GrünUL / CSAF-Modell

11.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105.38.521.716 ~ 14[Blau] BlauUL / CSAM-Modell

11.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105.38.521.716 ~ 14GrünUL / CSAF-Modell

20.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104.38.525.212 ~ 10GrünUL / CSAM-Modell

20.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104.38.525.212 ~ 10GelbUL / CSAF-Modell

20.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105.3926.212 ~ 10GrünUL / CSAM-Modell

20.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105.3926.212 ~ 10GelbUL / CSAF-Modell

24.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 106.412.530.712 ~ 10GrünUL / CSAM-Modell

24.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 106.412.530.712 ~ 10GelbUL / CSAF-Modell

Loading...

  1. 1

Eigenschaften

● Crimpterminals sind Drahtverbindungskomponenten, die in einer Vielzahl von Anwendungen wie der Elektrotechnik sowie in elektrischen Haushaltsgeräten, Messgeräten, FA-Steuergeräten usw. eingesetzt werden.
● Erhältlich in 2 Ausführungen: konventionelle Crimpterminals ohne Isolierhülle und Crimpterminals mit Isolierhülsen.
● Wir bieten auch Produkte mit JIS-, UL- und CSA-Zertifizierung an, so dass Sie sie unbesorgt verwenden können.

Zulässiger Strom

Verwendete DrahtmaßeKlemme
Nominale Anzahl
Zulässiger Strom oder weniger (bei 30 °C)
Einzelner DrahtLitzendrahtAWGMit Gummi-Vinyl-isoliertem DrahtKabel
Einzelner DrahtLitzendraht
-0.08280.08---
-0.326, 240.3---
0.80.3, 0.522, 200.5---
1.0, 1.20.75, 0.9, 1.2518, 161.2516 A, 19 A16 A, 17 A, 19 A7 A (0.75 mm), 12 A
1.6214227 A27 A17 A
2.03.5123.535 A37 A23 A
2.65.5105.548 A48 A35 A
3.288862 A62 A-

Zulässige Spannung

Bare Crimpterminal: 600 VAC oder weniger
Isoliertes Crimpterminal: 300 VAC oder weniger

Werkstoffe

Leitende Komponente: Sauerstofffreies Kupfer (verzinnt)
Isolator-Komponente: Siehe Produktseiten

Kompatibles Drahtmaß

Siehe Produktseiten.

Crimp Methode

Crimping Method
Diagramm A
Diagram A
Terminal Nominal
(Hinweis 3)
Verwendete DrahtmaßeDraht Schutzmantel Streifen Dimensionen (mm)
Litzendraht (mm2)Einzelner Draht
(Durchm. mm)
Kapazität der Drahtkonjugation
(Hinweis 1)
L
(Hinweis 2)
L1L2
0.080.08--B + L1 + L20.5 to 20 to 1
1.250.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 to 1.440.25 to 1.65B + L1 + L20.5 to 20 to 1
21.25, 2.01.14 to 1.821.04 to 2.63B + L1 + L20.5 to 20 to 1
5.53.5, 5.51.82 to 2.892.63 to 6.64B + L1 + L20.5 to 20 to 1
882.89 to 3.656.64 to 10.52B + L1 + L21 to 20 to 2
(Hinweis 1) Wenn 2 oder mehr Drähte zum Crimpen in die Klemmen eingeführt werden, stellen Sie sicher, dass die Summe der Querschnittsflächen der Drähte innerhalb des Bereichs der Drahtkonjugationskapazität liegt und auch dem Nennwert der Klemme entspricht.
(Hinweis 2) Die Berechnungsmethode des L-Maßes dient lediglich zur Ermittlung der Dimensionen des Schutzmantels und wird nicht zur Angabe der Form oder Dimensionen nach dem Crimpen verwendet.
(Hinweis 3) Verwenden Sie für verwendbare Drähte bei 0,3 eine Fläche des Leiterquerschnitts, die nahe am Nennwert der Klemme liegt. Außerdem sollten Sie die Kabelseele zurückklappen, wenn Sie dünne Ausführungen wie AWG28 crimpen.
Vergewissern Sie sich auch, dass die Dimension der Abisolierung mit der Klemmennorm 1,25 übereinstimmt.

Anleitung zum Crimpen

Auswahl des Crimpwerkzeugs

Visuelle Inspektion nach dem Crimpen

Grundlegende Informationen

Ausführung Crimp-Klemme mit Isolierung Form Modell Y Isolierendes Material Vinyl
Werkstoff PVC Bemerkung Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Technischer Support