Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-13)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-13)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Manual crimping tools for insulation crimp terminals, waterproofing for UL / CSA standard crimp ring products.
  • UL
  • CSA

● It can be used for round, Y-model, bar, and ring-shaped crimp terminals with insulators, and also SB-1210 waterproof crimp rings, for wire sizes of 3.5 – 5.5 mm2.
● Made by Nichifu Co., Ltd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NH-13

Spezifikationen

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-13):Related Image

Weitere Informationen

Specifications
Size (Total Length)
325mm
Weight910g
Teilenummer
NH-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

373.55 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Insulation Crimp Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped / Waterproof Crimp Ring Terminal Size(mm2) 3.5 ~ 5.5
Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-13) , die Teilenummer ist NH-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NH-13.

Technischer Support