Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-64)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-64)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Speziell für wasserdichte, steckbare Stiftkontakte, kann es blanke Crimpkontakte bis zu einer Kabelgröße von 150 mm2 crimpen.
Werkzeug mit kurzem Griff und einer Gesamtlänge von 200 mm.
  • UL
  • JIS

● Crimping tool for waterproof plug-in model pin terminal.
● Made by Nichifu Co., Ltd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NH-64

Spezifikationen

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-64):Related Image

Weitere Informationen

Specifications
Size (Total Length)
200mm
Weight250g
Teilenummer
NH-64
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.48 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Plug-in Model Pin Terminal Terminal Shape Waterproof Pin Terminal Terminal Size(mm2) 0.75 ~ 2
Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-64) , die Teilenummer ist NH-64.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NH-64.

Technischer Support