Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NW080-88S-C5R
1 Pack Unit 10-piece Pack
1 Pack Unit 50-piece Pack
Model Number | Quantity per Pack |
NW080-88S-C5R | 1 Pieces |
NW080-88S-C5RP10 | 10 Pieces |
NW080-88S-C5RP50 | 50 Pieces |
Specifications
Connector | RJ45 (Female) | |
Wire Connection | Straight | |
UL | 94V-0 | |
Material | Housing | ABS |
Contact | Pretreatment > Nickel, Finish > Gold Plating | |
Operating Temperature Range | -10 ~ 60°C | |
Storage Temperature Range | -40 ~ 68°C | |
Rated Voltage | 1000V | |
Rated Current | 1.5A | |
Weight (g) | 9 |
Type | Jack (Panel Mounting Type) | Category | CAT5e | Shield | Not Provided (UTP) |
---|---|---|---|---|---|
Color | Schwarz | Representative Standard | UL | Dimension length(mm) | 19.4 |
Dimension width(mm) | 16.8 | Dimension thickness(mm) | 29.4 |
Sie befinden sich auf der Seite für LAN-Kabelverlängerung, ungeschirmt, CAT5e, Panel-Montage (JJ Inline-Adapter), die Teilenummer ist NW080-88S-C5R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NW080-88S-C5R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften