Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1 Packung | 5 Stück enthalten |
Modell | Größe | Größe vor dem Schrumpfen (mm) | Größe nach dem Schrumpfen (mm) | Gewicht (g/m) | ||
Innen-Ø | Schlauch Wanddicke | Innendurchmesser (maximaler Wert) | Schlauch Wanddicke | |||
SMTA | 1.5 | 2.10 ±0.30 | 0.20 | 0.80 | 0.40 ±0.10 | 1.2 |
2 | 2.60 ±0.30 | 1.30 | 1.7 | |||
3 | 3.60 ±0.30 | 1.80 | 2.2 | |||
4 | 4.60 ±0.30 | 2.30 | 2.6 | |||
5 | 5.60 ±0.30 | 2.90 | 3.2 | |||
6 | 6.50 ±0.30 | 0.25 | 3.50 | 0.50 ±0.10 | 4.9 | |
8 | 8.50 ±0.30 | 4.70 | 6.5 | |||
10 | 10.50 ±0.40 | 6.0 | 8.1 | |||
12 | 12.40 ±0.40 | 0.30 | 7.6 | 0.60 ±0.10 | 12.1 | |
14 | 14.40 ±0.40 | 9.0 | 14.3 | |||
16 | 16.40 ±0.40 | 10.5 | 15.2 | |||
18 | 18.40 ±0.40 | 11.5 | 16.5 | |||
20 | 20.40 ±0.40 | 13.0 | 18.1 |
Werkstoff | Elektronenstrahlvernetztes weicher Polyolefin-Kunststoff | |
Schrumpftemperatur | 115 °C oder höher | |
Schwindmaß | Innendurchmesser Schrumpfrate | 40% oder mehr |
Länge Änderungsfaktor | -15% oder mehr | |
Dauerbetriebstemperatur | -55 °C bis +105 °C |
Eigenschaften | Artikel | Charakteristische Werte | Gemessener Wert* |
Mechanische Eigenschaften | Zugfestigkeit (nach Alterung) | 10,3 MPa {1,05 kg/mm2} oder mehr | 19,2 MPa {1,96 kg/mm2} |
Strecken (vor der Alterung) | 200% oder mehr | 440 % | |
Spezifisches Gewicht | — | 0.92 | |
Härte (Shore D) | — | 42 | |
Elektrische Eigenschaften | Stehende Spannung (vor Alterung) | 2,5 kVAC × 60 Sek., ohne Ausfall | Pass |
Durchgangswiderstand | 1,016 Ω/cm oder mehr | 1.6 × 1,016 Ω/cm | |
Chemische Eigenschaften | Wasserabsorption | 23 °C×24 Stunden, 0,10% oder weniger | 0.09 % |
Brennbarkeit | Brennbar | — |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Color | Tube Length (mm) | Inner Diameter (mm) | Quantity / Pack (Piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 2.1 | 0.4 | Schwarz | 1000 | 0.8 | 5 | ||
146.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.1 | 0.4 | Schwarz | 200000 | 0.8 | 1 | ||
6.94 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 2.1 | 0.4 | [Sonstige] Transparent | 1000 | 0.8 | 5 | ||
114.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.1 | 0.4 | [Sonstige] Transparent | 200000 | 0.8 | 1 | ||
6.94 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 0.4 | Schwarz | 1000 | 1.3 | 5 | ||
137.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 0.4 | Schwarz | 200000 | 1.3 | 1 | ||
6.94 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 0.4 | [Sonstige] Transparent | 1000 | 1.3 | 5 | ||
76.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 0.4 | [Sonstige] Transparent | 200000 | 1.3 | 1 | ||
7.50 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3.6 | 0.4 | Schwarz | 1000 | 1.8 | 5 | ||
88.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.6 | 0.4 | Schwarz | 200000 | 1.8 | 1 | ||
92.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.6 | 0.4 | [Sonstige] Transparent | 200000 | 1.8 | 1 | ||
7.78 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4.6 | 0.4 | Schwarz | 1000 | 2.3 | 5 | ||
55.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.6 | 0.4 | Schwarz | 100000 | 2.3 | 1 | ||
7.78 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4.6 | 0.4 | [Sonstige] Transparent | 1000 | 2.3 | 5 | ||
51.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.6 | 0.4 | [Sonstige] Transparent | 100000 | 2.3 | 1 | ||
8.33 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5.6 | 0.4 | Schwarz | 1000 | 2.9 | 5 | ||
85.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.6 | 0.4 | Schwarz | 100000 | 2.9 | 1 | ||
8.33 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5.6 | 0.4 | [Sonstige] Transparent | 1000 | 2.9 | 5 | ||
89.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.6 | 0.4 | [Sonstige] Transparent | 100000 | 2.9 | 1 | ||
98.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 0.5 | Schwarz | 100000 | 3.5 | 1 | ||
9.17 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 0.5 | [Sonstige] Transparent | 1000 | 3.5 | 5 | ||
94.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 0.5 | [Sonstige] Transparent | 100000 | 3.5 | 1 | ||
10.56 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 0.5 | Schwarz | 1000 | 4.7 | 5 | ||
71.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 0.5 | Schwarz | 50000 | 4.7 | 1 | ||
10.56 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 0.5 | [Sonstige] Transparent | 1000 | 4.7 | 5 | ||
71.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 0.5 | [Sonstige] Transparent | 50000 | 4.7 | 1 | ||
11.94 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 0.5 | Schwarz | 1000 | 6 | 5 | ||
54.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 0.5 | Schwarz | 50000 | 6 | 1 | ||
11.94 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 0.5 | [Sonstige] Transparent | 1000 | 6 | 5 | ||
64.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 0.5 | [Sonstige] Transparent | 50000 | 6 | 1 | ||
15.83 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 12.4 | 0.6 | Schwarz | 1000 | 7.6 | 5 | ||
93.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12.4 | 0.6 | Schwarz | 50000 | 7.6 | 1 | ||
15.83 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 12.4 | 0.6 | [Sonstige] Transparent | 1000 | 7.6 | 5 | ||
93.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12.4 | 0.6 | [Sonstige] Transparent | 50000 | 7.6 | 1 | ||
12.89 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 14.4 | 0.6 | Schwarz | 1000 | 9 | 5 | ||
102.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 14.4 | 0.6 | Schwarz | 50000 | 9 | 1 | ||
12.89 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 14.4 | 0.6 | [Sonstige] Transparent | 1000 | 9 | 5 | ||
102.38 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14.4 | 0.6 | [Sonstige] Transparent | 50000 | 9 | 1 | ||
17.56 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 16.4 | 0.6 | Schwarz | 1000 | 10.5 | 5 | ||
17.56 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 16.4 | 0.6 | [Sonstige] Transparent | 1000 | 10.5 | 5 | ||
124.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16.4 | 0.6 | [Sonstige] Transparent | 50000 | 10.5 | 1 | ||
19.33 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 18.4 | 0.6 | Schwarz | 1000 | 11.5 | 5 | ||
115.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 18.4 | 0.6 | Schwarz | 50000 | 11.5 | 1 | ||
19.33 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 18.4 | 0.6 | [Sonstige] Transparent | 1000 | 11.5 | 5 | ||
79.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 18.4 | 0.6 | [Sonstige] Transparent | 50000 | 11.5 | 1 | ||
19.78 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 20.4 | 0.6 | Schwarz | 1000 | 13 | 5 | ||
19.78 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 20.4 | 0.6 | [Sonstige] Transparent | 1000 | 13 | 5 | ||
140.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 20.4 | 0.6 | [Sonstige] Transparent | 50000 | 13 | 1 |
Loading...
Shrinkage Rate | 2.5:1 | Material | Polyolefin | Flame Retardant | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Adhesive | N/A | Continuous Operating Temperature Range (Min) Min(°C) | -55 | Continuous Operating Temperature Range (Max)Max(°C) | 105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Color
Tube Length(mm)
Inner Diameter
Quantity / Pack(Piece)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften