Schrumpfschlauch (Silikon / hitzebeständig / flammhemmend)

Schrumpfschlauch (Silikon / hitzebeständig / flammhemmend)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Hitzebeständiger Silikonschrumpfschlauch, der bei bis zu 200°C verwendet werden kann.
  • UL
  • Flame-Retardant

● Der Schrumpfschlauch ist hitzebeständig für den Dauereinsatz bei 200 °C.
● Schrumpft Objekte mit einem elastischen Korpus aus Gummi für eine hochgradig luftdichte Beschichtung.
● Die Länge ändert sich nur sehr wenig, auch wenn Wärme zum Schrumpfen angewendet wird.
● UL224 VW-1 (E49996)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationstabelle

■ Spezifikationstabelle
(Einheit: mm)
ModellGesamtlängeInnendurchmesser vor dem SchrumpfenInnendurchmesser nach WarmschrumpfungGewicht
(g)
Innen-ØWanddicke des Schlauchs (maximal)
ST-8DG-11 m1,4 bis 2,20,6 bis 0,91.21.3
ST-10DG-11,8 bis 2,80,8 bis 1,23.2
ST-15DG-13,0 bis 4,21,3 bis 1,810.2
ST-20DG-13,8 bis 5,21,7 bis 2,312.3
ST-25DG-15,0 bis 6,72,2 bis 2,914.5
ST-30DG-16,2 bis 8,02,7 bis 3,417.4
ST-40DG-17,8 bis 10,03,5 bis 4,420.5
ST-55DG-110,0 bis 13,05,0 bis 6,21.841.7
ST-80DG-115,0 bis 19,07,3 bis 9,055.3
ST-110DG-120,0 bis 25,010,2 bis 12,52.3102.4
ST-140DG-124,0 bis 29,513,0 bis 15,5123.7

Übersicht der Spezifikationen

Grundlegende Eigenschaften
WerkstoffSilikon-Kautschuk
Schrumpftemperatur+80 °C bis 250 °C
Schwindmaß50 %
Betriebstemperaturbereich-50 °C bis +200 °C
FarbeGrau
Leistung
ArtikelCharakteristische Werte*
Zugfestigkeit6.0 MPa (61 kgf/cm2)
Dehnen350 %
Reißfestigkeit15 KN/m (15.3 kgf/cm2)
Durchgangswiderstand2 x 1014 Ω/cm
Isolation Druckbeständigkeit Wert25 kV/mm
Permittivität (50 Hz)3.2
Dielektrischer Verlust-Tangens0.001
*Nicht garantierte Werte.
Teilenummer
ST-8DG-1
ST-10DG-1
ST-15DG-1
ST-20DG-1
ST-25DG-1
ST-30DG-1
ST-40DG-1
ST-55DG-1
ST-80DG-1
ST-110DG-1
ST-140DG-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Inner Diameter
(mm)

8.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.4-2.21.20.6-0.9

10.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.8-2.81.20.8-1.2

8.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.0-4.21.21.3-1.8

10.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.8-5.21.21.7-2.3

10.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105.0-6.71.22.2-2.9

12.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.2-8.01.22.7-3.4

14.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.8-10.01.23.5-4.4

21.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010.0-13.01.85.0-6.2

27.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015.0-19.01.87.3-9.0

41.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020.0-25.02.310.2-12.5

66.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024.0-29.52.313.0-15.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shrinkage Rate 2:1 Material Silikon Color Gray
Flame Retardant Yes Adhesive N/A Tube Length(mm) 1000
Special Function/Application Wärmebeständig Representative Standard UL Quantity / Pack(Piece) 1
Continuous Operating Temperature Range (Min) Min(°C) -50 Continuous Operating Temperature Range (Max)Max(°C) 200

Technischer Support