Flexible Model Tube Connector for KSN (Screw-model Head)

Flexible Model Tube Connector for KSN (Screw-model Head)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Dedicated connector for the KSN series. M screw standard products can be mounted, since M screw tap is cut off from the connector tip

· Appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Model NumberA Part Compatible TubeWeight
(g)
Screw SizeSize (Tolerance ±0.2)
MPitchBDE
BCM-2.5-M3KSN2.50.8M30.55106
BCM-3-M4KSN31.5M40.76157
BCM-4-M3KSN42.8M30.58117
BCM-4-M4KSN42.7M40.78117
BCM-5-M4KSN53.8M40.79138
BCM-6-M6KSN64.1M60.7510138
BCM-7-M6KSN73.9M60.7511128
BCM-8-M8KSN85.1M8112148

Weitere Informationen

Flexible Model Tube Connector for KSN (Screw-model Head):Related Image

Flexible Model Tube Connector for KSN (Screw-model Head):Related Image
Teilenummer
BCM-2.5-M3
BCM-3-M4
BCM-4-M3
BCM-4-M4
BCM-5-M4
BCM-6-M6
BCM-7-M6
BCM-8-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Size Suitable Tube

4.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M3 Pitch: 0.5KSN2.5

4.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M4 Pitch: 0.7KSN3

4.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M3 Pitch: 0.5KSN4

4.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M4 Pitch: 0.7KSN4

7.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M4 Pitch: 0.7KSN5

7.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M6 Pitch: 0.75KSN6

8.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M6 Pitch: 0.75KSN7

9.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M8 Pitch: 1KSN8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass Surface Finish Nickel-plated

Technischer Support