Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Color | Screw Size | Size | Compatible Cable Outer Diameter | Compatible Rubber Packing (For Panel Mounting) | Compatible Lock Nut | Weight (g) | Thread Outer Diameter (mm) | Panel Cut Size(mm) | ||||||
SW | A | B | C (max) | C (min) | D | E | |||||||||
ST7 | G (Gray) B (Black) | PG7 | 15 | 16.5 | 7 | 32 | 27 | 8 | 13 | Ø2.5 ~ 6.5 | GP7 | GMP-GL7 | 3.6 | 12.5 | Φ13.0±0.2 |
ST9 | PG9 | 19 | 21 | 8.5 | 35 | 30 | 8 | 15.5 | Ø3.5 ~ 8 | GP9 | GMP-GL9 | 6 | 15.2 | Φ15.7±0.2 | |
ST11 | PG11 | 22 | 24.5 | 10.5 | 38 | 32 | 8 | 17 | Ø4 ~ 10 | GP11 | GMP-GL11 | 9 | 18.6 | Φ19.0±0.2 | |
ST13.5 | PG13.5 | 24 | 26.5 | 12.5 | 41 | 34 | 9 | 18 | Ø6 ~ 12 | GP13.5 | GMP-GL13.5 | 9.9 | 20.4 | Φ21.0±0.2 | |
ST16 | PG16 | 27 | 29.5 | 14.5 | 44 | 36 | 10 | 18.5 | Ø9 ~ 14 | GP16 | GMP-GL16 | 14 | 22.5 | Φ23.0±0.2 | |
ST21 | PG21 | 33 | 35.5 | 18.5 | 49 | 40 | 11 | 22.5 | Ø13 ~ 18 | GP21 | GMP-GL21 | 22.1 | 28.3 | Φ28.8±0.2 | |
ST29 | PG29 | 42 | 46.5 | 25.5 | 55 | 46 | 11 | 26 | Ø14 ~ 25 | GP29 | GMP-GL29 | 37.6 | 37.0 | Φ37.5±0.2 |
Model Number | Color | Screw Size | Size | Compatible Cable Outer Diameter | Compatible Rubber Packing (For Panel Mounting) | Compatible Lock Nut | Weight (g) | Thread Outer Diameter (mm) | Panel Cut Size(mm) | ||||||
SW | A | B | C (max) | C (min) | D | E | |||||||||
ST-M12 | G (Gray) B (Black) | M12 x 1.5 | 15 | 16.6 | 7.4 | 30 | 26.5 | 8 | 13 | Ø3.5 ~ 7 | GP-M12 | GMP-GLM12 | 3.3 | 12 | Φ12.3~12.5 |
ST-M16 | M16 x 1.5 | 19 | 21.1 | 10 | 34 | 29 | 8 | 15.2 | Ø4.5 ~ 10 | GP-M16 | GMP-GLM16 | 6 | 16 | Φ16.3~16.5 | |
ST-M20 | M20 x 1.5 | 25 | 27.6 | 13.4 | 37 | 34 | 9 | 17 | Ø7 ~ 13 | GP-M20 | GMP-GLM20 | 10.5 | 20 | Φ20.3~20.5 | |
ST-M25 | M25 x 1.5 | 30 | 33.6 | 17.3 | 40 | 35 | 10 | 19 | Ø9 ~ 17 | GP-M25 | GMP-GLM25 | 15 | 25 | Φ25.3~25.5 | |
ST-M32 | M32 x 1.5 | 36 | 40.3 | 21 | 47 | 39 | 10 | 21.6 | Ø11 ~ 21 | GP-M32 | GMP-GLM32 | 22.9 | 32 | Φ32.3~32.5 | |
ST-M40 | M40 x 1.5 | 46 | 51.6 | 28.5 | 52 | 43 | 10 | 24.8 | Ø19 ~ 28 | GP-M40 | GMP-GLM40 | 43 | 40 | Φ40.4~40.7 | |
* O-ring (made of NBR) is included in ST-M40 series. |
Material | Body | 6 Nylon |
Cap | 6 Nylon | |
Packing | Neoprene Rubber | |
Operating Temperature Range | -20 ~ 100°C (M Screw) -20 ~ 80°C (PG Screw) | |
Color | Gray or Black |
Teilenummer
|
---|
ST7-B |
ST7-G |
ST9-B |
ST9-G |
ST11-B |
ST11-G |
ST13.5-B |
ST13.5-G |
ST16-B |
ST16-G |
ST21-B |
ST21-G |
ST29-B |
ST29-G |
ST-M12-B |
ST-M12-G |
ST-M16-B |
ST-M16-G |
ST-M20-B |
ST-M20-G |
ST-M25-B |
ST-M25-G |
ST-M32-B |
ST-M32-G |
ST-M40-B |
ST-M40-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Operating Temperature Range (°C) | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Color | Screw Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø2.5 ~ 6.5 | Black | PG7 | |
3.27 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø2.5 ~ 6.5 | Gray | PG7 | |
3.27 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø3.5 ~ 8 | Black | PG9 | |
3.27 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø3.5 ~ 8 | Gray | PG9 | |
3.28 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø4 ~ 10 | Black | PG11 | |
3.28 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø4 ~ 10 | Gray | PG11 | |
3.83 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø6 ~ 12 | Black | PG13.5 | |
3.83 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø6 ~ 12 | Gray | PG13.5 | |
4.25 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø9 ~ 14 | Black | PG16 | |
4.25 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø9 ~ 14 | Gray | PG16 | |
5.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø13 ~ 18 | Black | PG21 | |
6.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø13 ~ 18 | Gray | PG21 | |
10.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø14 ~ 25 | Black | PG29 | |
10.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 80 | Ø14 ~ 25 | Gray | PG29 | |
3.27 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 100 | Ø3.5 ~ 7 | Black | M12 x 1.5 | |
3.27 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 100 | Ø3.5 ~ 7 | Gray | M12 x 1.5 | |
3.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 100 | Ø4.5 ~ 10 | Black | M16 x 1.5 | |
3.53 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 100 | Ø4.5 ~ 10 | Gray | M16 x 1.5 | |
4.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 100 | Ø7 ~ 13 | Black | M20 x 1.5 | |
4.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 100 | Ø7 ~ 13 | Gray | M20 x 1.5 | |
5.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 100 | Ø9 ~ 17 | Black | M25 x 1.5 | |
5.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 100 | Ø9 ~ 17 | Gray | M25 x 1.5 | |
10.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 100 | Ø11 ~ 21 | Black | M32 x 1.5 | |
10.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 100 | Ø11 ~ 21 | Gray | M32 x 1.5 | |
20.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 100 | Ø19 ~ 28 | Black | M40 x 1.5 | |
20.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -20 ~ 100 | Ø19 ~ 28 | Gray | M40 x 1.5 |
Loading...
Material (Main Body) | 6 Nylon |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Operating Temperature Range(°C)
Applicable Electric Wire Diameter(mm)
Color
Screw Size
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften