Cable Gland (With Cable Protection Guide)

Cable Gland (With Cable Protection Guide)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Eine Kabelverschraubung mit Kabelschutzführung. Ein Dichtungsring ist an der Oberfläche der Plattenverbindung angeformt, und die Schraube des Kabelbefestigungsteils verfügt über ein Ratschensystem, um ein Lösen zu verhindern.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • UL
  • CSA
  • VDE

● Spiral part prevents cable breakage.
● Molded sealing ring on the panel coupling surface.
● Ratchet model threading for cable fixing incorporates loosening prevention mechanism.
● IP68 Protective Structure
● M Screw UL / c-UL: E79903 VDE: 135320
● PG Screw UL / c-UL: E79903 CSA: LR50370

· This product does not come with rubber packing or lock nut.
· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Gland (With Cable Protection Guide):Related Image

Model NumberColorScrew
Size
SizeCompatible Cable
Outer Diameter
Compatible Rubber Packing
(For Panel Mounting)
Compatible Lock NutWeight (g)Thread Outer Diameter
(mm)
SWABC (max)C (min)D
BS7G
(Gray)
B
(Black)
PG71516.5762578Ø2.5 ~ 6.5GP7GMP-GL75.412.5
BS9PG919218.573.5678Ø3.5 ~ 8GP9GMP-GL99.915.2
BS11PG112224.510.586798Ø4 ~ 10GP11GMP-GL1114.818.6
BS13.5PG13.52426.512.59890.59Ø5 ~ 12GP13.5GMP-GL13.518.420.4
BS16PG162729.514.5115.510310Ø9 ~ 14GP16GMP-GL1625.922.5
BS21PG213335.518.512912211Ø13 ~ 18GP21GMP-GL2144.328.3

Model NumberColorScrew
Size
SizeCompatible Cable
Outer Diameter
Compatible Rubber Packing
(For Panel Mounting)
Compatible Lock NutWeight (g)Thread Outer Diameter
(mm)
SWABC (max)C (min)D
BS-M12G
(Gray)
B
(Black)
M12 x 1.51516.67.764608Ø3.5 ~ 7GP-M12GMP-GLM125.612
BS-M16M16 x 1.51921.11186818Ø4.5 ~ 10GP-M16GMP-GLM1610.816
BS-M20M20 x 1.52527.613.8101958Ø7 ~ 13GP-M20GMP-GLM2021.120
BS-M25M25 x 1.53033.617.91251189Ø9 ~ 17GP-M25GMP-GLM2535.525
BS-M32M32 x 1.53640.32214913910Ø11 ~ 21GP-M32GMP-GLM3254.432

Weitere Informationen

Cable Gland (With Cable Protection Guide):Related Image
Cable Gland (With Cable Protection Guide):Related Image

Specifications
MaterialBody6 Nylon
Cap6 Nylon
PackingNeoprene Rubber
Operating Temperature Range-20 ~ 100°C (M Screw)
-20 ~ 80°C (PG Screw)
ColorGray or Black
Teilenummer
BS7-B
BS7-G
BS9-B
BS9-G
BS11-B
BS11-G
BS13.5-B
BS13.5-G
BS16-B
BS16-G
BS21-B
BS21-G
BS-M12-B
BS-M12-G
BS-M16-B
BS-M16-G
BS-M20-B
BS-M20-G
BS-M25-B
BS-M25-G
BS-M32-B
BS-M32-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOperating Temperature Range
(°C)
Applicable Electric Wire Diameter
(mm)
Color Screw Size

4.46 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 80Ø2.5 ~ 6.5BlackPG7

4.46 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 80Ø2.5 ~ 6.5GrayPG7

4.06 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 80Ø3.5 ~ 8BlackPG9

4.06 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 80Ø3.5 ~ 8GrayPG9

4.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 80Ø4 ~ 10BlackPG11

4.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 80Ø4 ~ 10GrayPG11

5.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 80Ø5 ~ 12BlackPG13.5

5.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 80Ø5 ~ 12GrayPG13.5

5.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 80Ø9 ~ 14BlackPG16

5.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 80Ø9 ~ 14GrayPG16

10.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 80Ø13 ~ 18BlackPG21

10.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 80Ø13 ~ 18GrayPG21

4.14 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 100Ø3.5 ~ 7BlackM12 x 1.5

4.14 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 100Ø3.5 ~ 7GrayM12 x 1.5

4.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 100Ø4.5 ~ 10BlackM16 x 1.5

4.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 100Ø4.5 ~ 10GrayM16 x 1.5

5.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 100Ø7 ~ 13BlackM20 x 1.5

5.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 100Ø7 ~ 13GrayM20 x 1.5

7.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 100Ø9 ~ 17BlackM25 x 1.5

7.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 100Ø9 ~ 17GrayM25 x 1.5

11.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 100Ø11 ~ 21BlackM32 x 1.5

11.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-20 ~ 100Ø11 ~ 21GrayM32 x 1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) 6 Nylon

Technischer Support