Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
■Standard Table
Model | Compatible Frame | Dimension ØA mm | Compatible Outer Wire Diameter ØA mm | Compatible Cable Band Width | Operating Temperature Range | Material | Protective Structure | Weight (g) |
KDT-03 | Small hole use with KDL16-4 and KDL24-3 KDL24-5 KDL2-10 | 3.3 | 3 ~ 4 | - | -20°C ~ +80°C | Thermoplastic Elastomer | IP54 | 5.4 |
KDT-04 | 4.3 | 4 ~ 5 | 5.2 | |||||
KDT-05 | 5.3 | 5 ~ 6 | 5.0 | |||||
KDT-06 | 6.3 | 6 ~ 7 | 4.8 | |||||
KDT-07 | 7.3 | 7 ~ 8 | 4.6 | |||||
KDT-08 | 8.3 | 8 ~ 9 | 4.4 | |||||
KDT-09 | 9.3 | 9 ~ 10 | 4.2 | |||||
KDTZ-03 | 3.8 | 3 ~ 4 | - | 5.4 | ||||
KDTZ-04 | 4.8 | 4 ~ 5 | 5.2 | |||||
KDTZ-05 | 5.8 | 5 ~ 6 | 5.0 | |||||
KDTZ-06 | 6.8 | 6 ~ 7 | 4.8 | |||||
KDTZ-07 | 7.8 | 7 ~ 8 | 4.6 | |||||
KDTZ-08 | 8.8 | 8 ~ 9 | 4.4 | |||||
KDTZ-09 | 9.8 | 9 ~ 10 | 4.2 | |||||
KDT-10 | 10.3 | 10 ~ 11 | 4.8mm or less | 5.2 | ||||
KDT-11 | 11.3 | 11 ~ 12 | 4.8 | |||||
KDT-12 | 12.3 | 12 ~ 13 | 4.4 | |||||
KDT-13 | 13.3 | 13 ~ 14 | 4.0 | |||||
KDT-14 | 14.3 | 14 ~ 15 | 3.4 | |||||
KDT-15 | 15.3 | 15 ~ 16 | 2.8 | |||||
BTK17 | - | Blind | - | 3.6 | ||||
KDT-Z16 | Large hole use with KDL16-2 and KDL24-3 | 16.3 | 16 ~ 17 | 4.8mm or less | 16.2 | |||
KDT-Z17 | 17.3 | 17 ~ 18 | 15.6 | |||||
KDT-Z18 | 18.3 | 18 ~ 19 | 15.0 | |||||
KDT-Z20 | 19.3 | 20 ~ 21 | 13.0 | |||||
KDT-Z21 | 20.3 | 21 ~ 22 | 12.2 | |||||
BTG32 | - | Blind | - | 12.8 |
Model | Type | Loose Charge |
1 ~ 3 Pieces | ||
KDT-03 * | For Small Hole | |
KDT-04 * | ||
KDT-05 * | ||
KDT-06 * | ||
KDT-07 * | ||
KDT-08 * | ||
KDT-09 * | ||
KDTZ-03 | ||
KDTZ-04 | ||
KDTZ-05 | ||
KDTZ-06 | ||
KDTZ-07 | ||
KDTZ-08 | ||
KDTZ-09 | ||
KDT-10 | ||
KDT-11 | ||
KDT-12 | ||
KDT-13 | ||
KDT-14 | ||
KDT-15 | ||
BTK17 | ||
KDT-Z16 | For Large Hole | |
KDT-Z17 | ||
KDT-Z18 | ||
KDT-Z20 | ||
KDT-Z21 | ||
BTG32 |
Teilenummer
|
---|
BTK17 |
KDT-10 |
KDT-11 |
KDT-12 |
KDT-13 |
KDT-15 |
KDT-Z16 |
KDT-Z17 |
KDTZ-05 |
KDTZ-06 |
KDTZ-07 |
KDTZ-08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Compatible Electric Wire Finished Outer Diameter | Compatible Frame | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.35 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Blind | KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10 | |
4.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Ø 10 – 11 | KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10 | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | φ11 ~ 12 | KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10 | |
4.85 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | φ12 ~ 13 | KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10 | |
3.90 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | φ13 ~ 14 | KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10 | |
5.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | φ15 ~ 16 | KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10 | |
6.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Ø 16 – 17 | KDL16-2, KDL24-3 for Large Hole | |
4.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | φ17 ~ 18 | KDL16-2, KDL24-3 for Large Hole | |
5.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | φ5 ~ 6 | KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10 | |
5.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | φ6 ~ 7 | KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10 | |
5.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | φ7 ~ 8 | KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10 | |
4.35 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | φ8 ~ 9 | KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10 |
Loading...
Material (Main Body) | Thermoplastic Elastomer | Operating Temperature Range(°C) | -20 ~ 80 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Compatible Electric Wire Finished Outer Diameter
Compatible Frame
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften