Cable Bushing (Blind / Black) 【100 Stk. pro Packung】

Cable Bushing (Blind / Black)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Einfach zu montierende schwarze Blindkappe - Material (Hauptkörperteil): Nylon 66 (UL94V-2)
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Flame-Retardant

● It can be mounted on round holes in panels 0.8 mm to 3.2 mm thickness with one-touch operation. (No tools required)
● Available in a wide variety of sizes ranging from Ø 8 mm to 30 mm.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Bushing (Blind / Black):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
Model NumberMounting Hole Diameter ASizeWeight
(g)
(mm)BC
HP-8-100P7.9 ± 0.3610.3 ± 0.438.1 ± 0.360.2
HP-10-100P9.5 ± 0.3613 ± 0.4310.5 ± 0.430.3
HP-13-100P12.7 ± 0.4316.5 ± 0.4310.9 ± 0.430.5
HP-16-100P15.9 ± 0.4319.5 ± 0.5210 ± 0.430.7
HP-19-100P19 ± 0.5222.9 ± 0.510 ± 0.361.0
HP-22-100P22.2 ± 0.5225.8 ± 0.5211.3 ± 0.362.0
HP-25-100P25.3 ± 0.5229 ± 0.5211.6 ± 0.432.2
HP-30-100P30 ± 0.5234.2 ± 0.6212 ± 0.433.0

Weitere Informationen

Cable Bushing (Blind / Black):Related Image

Specifications
Material66 Nylon (UL94V-2)
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorBlack
Teilenummer
HP-10-100P
HP-13-100P
HP-16-100P
HP-22-100P
HP-30-100P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mounting Bore Diameter
(mm)

9.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 9.5 ± 0.36

11.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 12.7 ± 0.43

13.79 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 15.9 ± 0.43

14.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 22.2 ± 0.52

21.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 30 ± 0.52

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) 66 Nylon (UL94V-2) Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Black
Quantity / Pack(P) 100

Technischer Support