Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | ØA | B | C | D | E | F | Weight (g / Piece) |
AP-0810-100P | 7.9 ~ 10.3 | 25.4 | 22.2 | 19.1 | 1.6 | 10.2 | 2.0 |
AP-1013-100P | 10.0 ~ 12.5 | 31.8 | 27.8 | 19.1 | 1.6 | 10.2 | 2.5 |
AP-1316-100P | 12.6 ~ 15.4 | 37 | 31.8 | 18.4 | 3.0 | 12.1 | 4.0 |
AP-1720-100P | 16.5 ~ 20.1 | 42.0 | 37 | 25 | 3.1 | 12.6 | 7.0 |
AP-2225-100P | 22.2 ~ 25.4 | 41.8 | 43.5 | 21.6 | 3.1 | 11.3 | 6.5 |
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Black |
Teilenummer
|
---|
AP-0810-100P |
AP-1013-100P |
AP-1316-100P |
AP-1720-100P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inner Diameter (When Fixed) (φmm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.9 ~ 10.3 | |
42.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.0 ~ 12.5 | |
53.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.6 ~ 15.4 | |
62.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16.5 ~ 20.1 |
Loading...
Material | 66 Nylon UL94V-2 | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Anchoring Method | Double-sided Tape | Quantity / Pack(Pcs.) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inner Diameter (When Fixed)(φmm)
Optionale Eigenschaften