Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Bundle Diameter Range (mm) | Tensile Strength Standard Value kgs (lbs) | Size (mm) | Weight (g / Piece) | ||
L Length | A Width | t Thickness | ||||
TV-100 | 25 | 8(18) | 103±1.5 | 5.0±0.3 | 1.2±0.1 | 0.3 |
TV-120 | 30 | 8(18) | 120±1.5 | 5.3±0.3 | 1.2±0.25 | 0.4 |
TV-150 | 39 | 14(30) | 150±1.5 | 7.5±0.36 | 2.0±0.25 | 0.5 |
TV-180 | 49 | 18(40) | 180±2.5 | 7.4±0.36 | 0.9 | |
TV-230 | 63 | 18(40) | 226±2.5 | 9.8±0.36 | 2.8±0.25 | 1.0 |
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | White |
Teilenummer
|
---|
TV-100 |
TV-120 |
TV-150 |
TV-180 |
TV-230 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 103 | 5 | |
3.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 120 | 5.3 | |
7.41 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 39 | 150 | 7.5 | |
10.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 49 | 180 | 7.4 | |
14.51 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 63 | 226 | 9.8 |
Loading...
Material | Nylon | Farbe | Weiß | Environment resistance | Flame-retardant |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Special Function/Application | Re-bundling OK (Hook-and-eye Tape Included) | Material (Details) | 66 Nylon |
Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +85 | Quantity(P) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften