Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model) _5【100 Stk. pro Packung】

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model) _5

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Binding band fixture with integrated pedestal to float the power cable. Milky white 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TY8F1-100P

Weitere Informationen

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_5:Related Image

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_5:Related Image

Specifications

Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White

Teilenummer
TY8F1-100P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

17.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon (UL94V-2) Mounting Hole Diameter φ(mm) 4.5 Fixing System Screw Fastening Type
Color Milky White

Sie befinden sich auf der Seite für Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model) _5, die Teilenummer ist TY8F1-100P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TY8F1-100P.

Technischer Support